Řídicí systém Trusted

Bezpečnostní přístrojové systémy s chybovou odolností

Náš řídicí systém Trusted® funguje s chybovou odolností a je navržen tak, aby splnil celou řadu bezpečnostních požadavků. Toto řešení bezpečnostních přístrojů je vybaveno trojitým modulárním redundantním (TMR) systémem, který identifikuje zdroj poruchy. Systém ihned reaguje na systémové chyby a pomáhá při plnění požadavků bezpečnostní integrity.

Maximalizuje bezpečnost a dostupnost systému

Trusted obsahuje architekturu s chybovou odolností, která minimalizuje systémové chyby

Trojitý modulární redundantní (TMR) systém Trusted využívá většinového porovnávacího procesu ke zjištění zdroje poruchy. Náhodné hardwarové závady způsobí, že jedna ze tří řídicích částí bude reagovat jinak než ostatní. Porovnávací systém zaznamenává a hlásí odchylky. Systém Trusted TMR ihned reaguje na systémové chyby a pomáhá při plnění požadavků bezpečnostní integrity.

Zvýšení výkonnosti a ziskovosti

Výhody

  • Odolnost vůči různým poruchám
  • Přesná identifikace poruchy
  • Žádná omezení času opravy
  • Vysoké pokrytí případných závad v rámci testu
  • Menší velikost a složitost operačního systému

Vlastnosti

  • Integrace do rozsáhlejších řídicích systémů
  • Integrace do našeho řešení PlantPAx®
  • Podpora 24–120V stejnosměrných modulů nebo 120V vstupních a výstupních modulů
  • Vysoká hustota vstupů a výstupů (až 40 kanálů/modul)
  • Splňuje bezpečnostní normy s částečným testováním zdvihu kritických ventilů
  • Podporuje úrovně výkonnosti požadované pro řízení turbín
  • Nabízí celou řadu dedikovaných modulů plnících požadavky SIL 3
  • Snadné použití a údržba

Trusted je navržen, aby splňoval celou řadu bezpečnostních požadavků a bylo možné ho snadno integrovat do rozsáhlých řešení řízení.

Certifikace

Dodržování bezpečnostních standardů

Řídicí systém Trusted je certifikován společností TÜV jako vhodný pro aplikace, které musí splňovat požadavky jedné nebo několika následujících mezinárodních bezpečnostních norem:

  • IEC 61508:2010 (Ed 2), IEC 61131-2
  • EN 50156-1, EN 298, EN 54-2
  • NFPA 72/85/86

Prohlédněte si naše certifikáty produktů

Podpora

Najděte své řešení díky našim službám

Na stále více konkurenčním globálním trhu se mnoho společností zaměřuje na využití technologie, která pomáhá udržet růst zisku z obchodní činnosti. Ale občas potřebujete pomoc. Máme k dispozici rozsáhlý sortiment služeb, které vám pomohou získat maximum z vaší investice do automatizace.

Další informace o našich procesních službách

Jak vám můžeme pomoci?

Rockwell Automation a naši partneři nabízejí vynikající znalosti, díky kterým vám mohou pomoci navrhnout, realizovat a dále podpořit vaši investici do automatizace.