Bezpečnostní přístrojové systémy OptiSIS

Ucelené bezpečnostní přístrojové řešení

Náš předkonfigurovaný bezpečnostní přístrojový systém OptiSIS® usnadní rozmístění a zkrátí zaváděcí časy pro malé a střední procesní aplikace.­ Tento systém je ideálním řešením pro různé projekty výměny SIS nebo upgradu a využívá jednotné společné řešení.

Minimalizace rizik, zaváděcích časů a nákladů

Řešení OptiSIS pro různé projekty výměny SIS nebo upgradu

Ucelené bezpečnostní řešení OptiSIS se více zaměřuje na konfiguraci bezpečnostních funkcí než na úkoly shody s pokyny v konstrukčním a bezpečnostním návodu. Pokud dále nelze udržovat procesní bezpečnostní systém nebo je nutná výměna kvůli nedodržení předpisů, management továrny bude usilovat o cenově výhodné řešení a řešení náhrady zkrácené dodávky.­

Rychlá instalace se sníženým rizikem

Výhody

  • Kratší zaváděcí časy
  • Nižší náklady na instalaci
  • Rychlé rozmístění v provozu
  • Rychlá instalace, snadné upgrady
  • Minimální riziko

Vlastnosti

  • Žádné programování
  • Rychlá verifikace
  • Flexibilní vstupy a výstupy
  • Plní požadavky SIL 3
  • Konektivita s chytrými provozními zařízeními a systémy správy výrobních prostředků
  • Hardware připravený k instalaci a certifikovaný podle TÜV a schválený software jsou součástí­­­
  • Shoda s požadavky ISA 84/IEC 61511

Ucelené řešení OptiSIS pomáhá omezit zaváděcí časy přiřazené na míru upraveným bezpečnostním řešením.

Podpora

Najděte své řešení díky našim službám

Na stále více konkurenčním globálním trhu se mnoho společností zaměřuje na využití technologie, která pomáhá udržet růst zisku z obchodní činnosti. Ale občas potřebujete pomoc. Máme k dispozici rozsáhlý sortiment služeb, které vám pomohou získat maximum z vaší investice do automatizace.

Další informace o našich procesních službách

Jak vám můžeme pomoci?

Rockwell Automation a naši partneři nabízejí vynikající znalosti, díky kterým vám mohou pomoci navrhnout, realizovat a dále podpořit vaši investici do automatizace.