Systémy řízení výroby

Uzavírají informační smyčku od provádění až po správu dat

Naše systémy řízení výroby (MES) poskytují standardizované postupy operátorům, aby byla zajištěna maximální dostupná kvalita výroby a dodržování shody s předpisy. Díky modelování vašeho výrobního procesu ke zvýšení variability může MES poskytovat ochranu proti ztrátě duševního vlastnictví. Kromě toho MES může být motorem zlepšování díky poskytování nových způsobů analýzy procesních dat.

MES pomáhá propojit váš podnik prostřednictvím uzavření informační smyčky od realizace přes správu dat. Je odstupňovaný a nabízí standardní soubory aplikačních knihoven pro běžné funkce ve farmaceutickém, spotřebním a automobilovém průmyslu. MES rovněž zajišťuje specifické funkce, jako je řízení kvality a výkonnosti.


Modernizace výroby kovů pomocí MES

Modernizace výroby kovů pomocí MES

Zjistěte více o tom, jak může MES vyřešit problémy v průmyslu zpracování kovů. Získejte hlubší náhled do operací, získejte více z výrobních prostředků a lépe reagujte na potřeby zákazníka.


Zrychlení výroby

Zrychlení výroby

Systém řízení výroby Rockwell Software AutoSuite™ vám může pomoci zvýšit kvalitu, snížit náklady, lépe reagovat a zlepšit dobu do uvedení na trh v rámci vašeho dodavatelského řetězce. Tento software dosáhl dobrých výsledků při sledování, kontrole chyb, řízení kvality a provozní inteligenci.


Kompletní balík

Kompletní balík

Systém řízení výroby Rockwell Software CPGSuite® je řešením řízení výkonnosti, které umožňuje nastavit cíle výkonnosti továrny a sledovat pokrok v reálném čase. Tento software přispívá ke zvýšení produktivity, omezení vzniku odpadu a zvýšení ziskovosti vaší obchodní činnosti.


Vítězný vzorec

Vítězný vzorec

Efektivita výrobního procesu je rozhodujícím faktorem při zkracování celkové doby do uvedení na trh. Schopnost minimalizovat administrativní práce, omezit chyby a udržovat vysokou úroveň kvality zvyšuje kapacitu továrny. Zjistěte více o tom, jak systém řízení výroby Rockwell Software® PharmaSuite® prostřednictvím bezproblémové integrace přispívá k celopodnikovému plánování zdrojů, řízení výroby, k zobrazení údajů o kvalitě na ovládacích panelech v reálném čase atd.


Nová generace systému řízení výroby

Nová generace systému řízení výroby

Systém řízení výroby FactoryTalk® ProductionCentre® je jedinečným řešením, které integruje řízení kvality a analýzu obchodní činnosti s řízením výroby a prováděním oprav bez papírů. Zjistěte více o technologiích, které můžete využívat ke zvýšení kvality, snížení nákladů na dodržování předpisů a zkrácení doby do uvedení na trh.


Integrace obchodní činnosti a výroby

Integrace obchodní činnosti a výroby

Vložte řešení pro řízení výrobních operací a obchodní procesy a informace do systémů celopodnikového plánování zdrojů (ERP). Naše řešení ERP Integration Gateway vám pomůže integrovat celou řadu obchodních a výrobních systémů.

Kontakt

Společnost Rockwell Automation vám spolu se svými partnery nabízí své mimořádné znalosti, které vám pomohou s návrhem, implementací a podporou vašich investic do automatizace.