Analytika výkonnosti strojů přináší OEM výrobcům poznatky o digitálním prostředí výroby

Cloudový systém od společnosti Rockwell Automation umožňuje intuitivní přístup k informacím o strojích

Průmyslový internet věcí (IIoT) zvýšil dostupnost informací v rámci celého podniku díky cílenému shromažďování dat z vícero zdrojů a využívání aplikací strojového učení. Ale vliv nových nástrojů IIoT na zlepšení výkonnosti strojů je limitovaný, protože lidé analyzující informace stroj neznají, takže je nechávají bez povšimnutí a nevyužívají je.

Aby společnost Rockwell Automation lépe propojila průmyslové výrobce s poznatky mimo jejich výrobní prostředí, nabízí OEM výrobcům cloudovou aplikaci FactoryTalk Analytics for Machines. Analytika umístěná v cloudu poskytuje data o strojích, uspořádaných do intuitivních přehledů, která jsou získávána ze strojů instalovaných po celém světě.

Klikněte na obrázek pro žádost o verzi s vysokým rozlišením.

„Díky odborným znalostem, které přináší OEM do ekosystému fungují inteligentní stroje lépe, a tak mohou být klíčové procesní anomálie rychle vyřešeny,“ říká Todd Smith, produktový manažer společnosti Rockwell Automation. „Analytika stroje umístěná v cloudu poskytuje OEM výrobcům přehled o současném i minulém stavu stroje a o jeho fungování odkudkoliv, takže dochází k efektivnější spolupráci se zákazníky v rámci snižování počtu neplánovaných odstávek jednotlivých zařízení.“

Balicí stroj na systému IIoT od společnosti Cama Group je příkladem významu intenzivní spolupráce OEM výrobců a koncových uživatelů. Stroj nabízí flexibilní technologii iTrak pro rychlé změny nastavení, zatímco zařízení FactoryTalk Analytics for Cloud přenáší významná KPI data do cloudu. Přehledy výkonu v reálném čase se zobrazují inženýrům společnosti Cama Group na pěti snadno ovladatelných obrazovkách.

Primární displej zobrazuje globální mapu s vyznačením každého stroje a míst, odkud se OEM zákazník přihlásil ke službě. Kromě zobrazení jsou poskytovány souhrnné informace o stavu stroje a aktuálním výkonu OEE. Jednoduchá funkce vyhledávání umožňuje technikům služby filtrovat podle konkrétních koncových uživatelů, umístění nebo typů strojů pro další analýzu. Na úrovni stroje mohou výrobci OEM také prohlížet informace o stavech strojů, nejzásadnějších událostech, objemech výroby, dosažených počtech cyklů a výrobních čítačích za poslední tři měsíce na předem nakonfigurovaných přehledových obrazovkách, a to do maximálního detailu.

Systém vyžaduje minimální nastavení od OEM a může být nasazen a plně zprovozněn během několika minut. Model založený na předplatném umožňuje výrobcům OEM maximální flexibilitu a nízké, předvídatelné náklady.

Cloudová aplikace FactoryTalk Analytics for Machines je součástí rozsáhlejšího, dále se rozšiřujícího ekosystému nabídky analytických produktů od společnosti Rockwell Automation.

O společnosti Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), největší světová společnost zabývající se průmyslovou automatizací a informacemi, zvyšuje produktivitu svých zákazníků a činí svět udržitelnějším. Společnost Rockwell Automation, která má sídlo ve městě Milwaukee v americkém státě Wisconsin, zaměstnává přibližně 23 tisíc lidí, kteří poskytují své služby zákazníkům ve více než 80 zemích.

Kontakty pro média

Marcela Vylitová
Michaela Dušková

Automation Today

Společnost Rockwell Automation vám spolu se svými partnery nabízí své mimořádné znalosti, které vám pomohou s návrhem, implementací a podporou vašich investic do automatizace.

Registrace k odběru

Získejte nejnovější informace o technologických trendech a řešení od Rockwell Automation.