Safebook 5: průvodce funkční bezpečností

Průvodce bezpečností strojního vybavení

Na světě je nová příručka strojní bezpečnosti společnosti Rockwell Automation, která nyní nabízí ještě užitečnější informace, rady a příklady použití.

Klikněte na obrázek pro žádost o verzi s vysokým rozlišením.

Rockwell Automation vydává nejnovější verzi populární příručky Strojní vybavení – Safebook, průvodce bezpečnostními řídicími systémy strojního vybavení.

Strojní vybavení – Safebook 5 přináší rozšíření předchozích verzí, velké množství nových informací, příklady a výpočty. Je zachován i posílen význam příručky jakožto nedocenitelného výukového a referenčního materiálu s osvědčenými postupy určeného všem, kdo chtějí porozumět světu a principům funkční bezpečnosti strojního vybavení. Autory této příručky o 146 stránkách jsou experti v oboru. Obsah je rozdělen na snadno stravitelné kapitoly, které se týkají: předpisů, norem, strategií, výpočtů, konstrukčních konceptů a nástrojů a příkladů využití.

Nový a zrevidovaný obsah příručky Strojní vybavení – Safebook 5 zahrnuje:

  • Změny v odhadu rizik
    • Tato aktualizovaná část z příručky Safebook 4 nyní čtenářům umožňuje zvolit si potřebný přístup na základě oficiálně publikovaných průvodců a norem.
  • Graf rizik
    • Byla představena „pravděpodobnost výskytu nebezpečné události“ dle nejnovější verze EN ISO 13849-1, přinášející možnost snížení požadované úrovně vlastností (PLr) o jednu úroveň, a to za určitých okolností, v závislosti na předpovídatelnosti pravděpodobnosti výskytu.
  • Subsystémy
    • Byl doplněn popis subsystémů, napomáhající čtenářům pochopit normu EN ISO 13849-1 z pohledu nástroje pro výpočet úrovně vlastností SISTEMA společnosti IFA.
  • Příklady konfigurace systému
    • Bylo aktualizováno několik příkladů elektroinstalací/systémů tak, aby zahrnovaly nejnovější vybavení. Dále byly vzaty v úvahu nové a upravené normy.
  • Příklady použití
    • Byl využit jasnější příklad, jež byl převzat z jednoho z mnoha dokumentů pro předpřipravené strojní bezpečnostní funkce, vydávaných společností Rockwell Automation, která je tak zpřístupňuje všem, kdo mají zájem o jejich stažení.
  • Produkty, technologie a nástroje
    • Tato nová část představuje produkty určené k využití v rámci strojní bezpečnosti a nahlíží na ně z technologické perspektivy. Je zde také obsažena část o výrobním softwaru a nástrojích pro pokyny umožňující zeštíhlení projektů strojní bezpečnosti.

V oběhu je nyní 20 000 kopií příručky Safebook 4. Vydáním příručky Strojní vybavení – Safebook 5 v různých jazycích dojde k navýšení tohoto oběhu a nabídneme tak asistenci ještě většímu počtu expertů v oboru strojní bezpečnosti. V rámci našeho úsilí o co nejlepší předání informací je průvodce dostupný v osmi jazycích (angličtině, němčině, francouzštině, italštině, španělštině, nizozemštině, polštině a češtině). Brzy budou dostupné i verze v japonštině a portugalštině.

Webové stránky společnosti Rockwell Automation týkající se strojní bezpečnosti obsahují množství relevantních odkazů – nejen na nejnovější příručky Safebook (včetně související publikace Process Safebook 1, nabízející podobnou asistenci v oblasti bezpečnosti pro procesní aplikace), ale i na řadu dalších bezpečnostních nástrojů, zdrojů, videí a softwarových řešení.

Strojní vybavení – Safebook 5 je zdarma a můžete jej stáhnout ve formátu .pdf nebo můžete požádat o jeho tištěnou verzi, kterou zašleme na vaši adresu. Na tohoto průvodce se budete často obracet v souvislosti s mnoha aspekty řešení strojní bezpečnosti, stejně jako jste se obraceli na předchozí verze. Navštivte již dnes naše webové stránky a požádejte o zaslání výtisku.

O společnosti Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), největší světová společnost zabývající se průmyslovou automatizací a informacemi, zvyšuje produktivitu svých zákazníků a činí svět udržitelnějším. Společnost Rockwell Automation, která má sídlo ve městě Milwaukee v americkém státě Wisconsin, zaměstnává přibližně 23 tisíc lidí, kteří poskytují své služby zákazníkům ve více než 80 zemích.

Kontakty pro média

Marcela Vylitová
Michaela Dušková

Automation Today

Společnost Rockwell Automation vám spolu se svými partnery nabízí své mimořádné znalosti, které vám pomohou s návrhem, implementací a podporou vašich investic do automatizace.

Registrace k odběru

Získejte nejnovější informace o technologických trendech a řešení od Rockwell Automation.