Představujeme rozšířenou řadu tenkých klientů pro zvýšení flexibility napříč podnikem

Portfolio tenkých klientů VersaView 5200 pomáhá zjednodušit správu zařízení a uživatelů

Ve výrobních halách se výrobci potýkají s velkým množstvím zdrojů informací v podobě nespočtu aplikací na vícero displejích. Nové rozšířené portfolio tenkých klientů Allen-Bradley VersaView 5200 společnosti Rockwell Automation s integrovaným softwarem ThinManager výrobcům řízení těchto aplikací usnadní.

Klikněte na obrázek pro žádost o verzi s vysokým rozlišením.

„Díky nejnovějším přírůstkům do portfolia VersaView 5200 si koncoví uživatelé mohou zvolit jeden nebo více displejů s řadou možností rozlišení,“ uvádí Matt Hansen, produktový manažer společnosti Rockwell Automation. „Zákazníci využívající software ThinManager si nyní mohou vybrat to správné hardwarové vybavení tenkých klientů podle svých specifických aplikačních potřeb.“

Rozšířené portfolio VersaView 5200 obsahuje pět tenkých klientů: s jedním displejem, s duálním displejem, s duálním 4K displejem, s více 4K displeji nebo s integrovaným displejem. Varianta s více 4K displeji nabízí jako první v tomto oboru sedm displejů a podporuje výhradně software ThinManager.

Každý z těchto nových tenkých klientů přináší jedinečné výhody. Tenký klient s jedním displejem nabízí kompaktní design s jediným videovýstupem DisplayPort. Varianta s duálním 4K displejem obsahuje vysoce výkonný čtyřjádrový procesor Intel Atom CPU pro náročnější aplikace. Tenký klient s více 4K displeji se zase může pochlubit vysoce výkonným procesorem Intel i5 CPU pro aplikace vyžadující vícero displejů.

Bezdisplejoví tencí klienti VersaView 5200 jsou ideální volbou ve spojení s monitory VersaView 5100. V tomto dvoudílném řešení stojí monitor a tenký klient odděleně, mohou tak být vyměněny nezávisle na sobě.

Tencí klienti VersaView 5200 jsou navrženi tak, aby byli využíváni výhradně se softwarem ThinManager. Ten centrálně řídí obsah i vizualizaci všech aspektů moderního průmyslového provozu. Zjednodušuje řízení všech zařízení a uživatelů a pomáhá tak zkracovat prostoje a snížit náklady na údržbu. S lokalizační technologií Relevance společnosti Rockwell Automation získáte cílený obsah na základě role a polohy.

Ve spojení se softwarem ThinManager mohou tencí klienti VersaView 5200 přijímat informace ihned po jejich zapojení. Zařízení není nutné konfigurovat, jejich výměna je tak rychlejší. Pro ochranu citlivých dat jsou informace ukládány na serveru. Software ThinManager využívá také víceprvkovou autentizaci, včetně biometrické autentizace pomocí skenování otisků prstů.

O společnosti Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), největší světová společnost zabývající se průmyslovou automatizací a informacemi, zvyšuje produktivitu svých zákazníků a činí svět udržitelnějším. Společnost Rockwell Automation, která má sídlo ve městě Milwaukee v americkém státě Wisconsin, zaměstnává přibližně 23 tisíc lidí, kteří poskytují své služby zákazníkům ve více než 80 zemích.

Kontakty pro média

Marcela Vylitová
Michaela Dušková

Automation Today

Společnost Rockwell Automation vám spolu se svými partnery nabízí své mimořádné znalosti, které vám pomohou s návrhem, implementací a podporou vašich investic do automatizace.

Registrace k odběru

Získejte nejnovější informace o technologických trendech a řešení od Rockwell Automation.