Rockwell Automation pomáhá zjednodušit integraci bezpečnostních prvků do strojů

Sedm nových bezpečnostních I/O modulů značky Allen-Bradley pomáhá vytvářet inteligentnější a výkonnější stroje

Konstruktéři strojů dnes musí implementovat bezpečnost u více průmyslových systémů než kdy dříve. Společnost Rockwell Automation proto vyvinula sedm nových bezpečnostních modulů napříč třemi I/O platformami, které jim usnadní navrhování a splní jejich aplikační požadavky. Díky tomu si mohou konstruktéři vybírat z místních i distančních možností bezpečnosti I/O a celé řady výkonnostních prvků a prvků konektivity a podpořit tak dodržování předpisů a výkonnost strojů.

Klikněte na obrázek pro žádost o verzi s vysokým rozlišením.

„Naše rozšířené portfolio bezpečnostních I/O modulů přináší konstruktérům nové možnosti, jak splnit požadavky na bezpečnost,“ uvádí Steven Goh, viceprezident a generální ředitel obchodního centra pro asijsko-tichomořský region společnosti Rockwell Automation. „Možnosti bezpečnosti jsou dostupné pro jakýkoli I/O modul Allen-Bradley. Tyto nové moduly se také vyznačují rychlejší reakcí v oblasti bezpečnosti, lepší diagnostikou a účinnější komunikací, díky čemuž se stroje stávají konkurenceschopnějšími.“

Tyto nové bezpečnostní moduly také přispívají ke zjednodušení procesu navrhování. Nabízejí například rozsáhlou společnou strukturu dat a názorné uživatelské rozhraní. Toto naprogramování a provoz pomáhají zkrátit dobu navrhování, umožňují opětovné využití kódu a zkracují křivku učení u konstruktérů.

Mezi nové bezpečnostní I/O moduly patří:

  • Bezpečnostní I/O moduly Allen-Bradley Compact 5000 zajišťují místní i distribuovanou bezpečnost vstupů a výstupů pro procesor Compact GuardLogix 5380 a distribuovanou bezpečnost vstupů a výstupů pro procesor GuardLogix 5580. Tyto moduly umožňují rychlejší reakci v oblasti bezpečnosti a pomáhají tak konstruktérům snížit náklady a vytvořit menší a inteligentnější stroje. Nabízejí také doplňkovou diagnostiku pro snazší identifikaci závad.
  • Bezpečnostní I/O moduly Allen-Bradley ControlLogix CIP zajišťují místní bezpečnost vstupů a výstupů pro procesory GuardLogix 5580 v rozsáhlejších aplikacích, které vyžadují řešení s vysokou hustotou I/O bodů. Tyto moduly zabudované na šasi usnadňují konfiguraci, a protože eliminují potřebu adaptéru, umožňují také zmenšit ovládací panel. Tyto moduly lze také využít pro zajištění distribuované bezpečnosti vstupů a výstupů.
  • Bezpečnostní I/O moduly Allen-Bradley FLEX 5000 jsou ideálním řešením pro aplikace, které vyžadují pevné koncovky pro externí kabeláž a vertikální i horizontální upevnění. Tyto distribuované I/O moduly si poradí i s extrémně náročnými podmínkami a lze je připojit přímo k sítím z měděných vodičů a optických vláken. Podporují také řadu síťových topologií, jako je hvězdicová síť s redundancí prostřednictvím protokolu Parallel Redundancy Protocol, a díky Ethernet/IP připojení o rychlosti 1 GB zlepšují komunikaci. Platforma FLEX 5000 zajišťuje distribuovanou bezpečnost vstupů a výstupů pro procesory Compact GuardLogix 5380 a GuardLogix 5580.

Všech těchto sedm I/O modulů získalo certifikaci TÜV pro využití v bezpečnostních aplikacích až do 4. kategorie úrovně SIL 3 a PLe. Všechny moduly jsou dostupné ve verzi s plastickými potahy, které dále posilují odolnost modulů vůči okolní zátěži.

O společnosti Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), největší světová společnost zabývající se průmyslovou automatizací a informacemi, zvyšuje produktivitu svých zákazníků a činí svět udržitelnějším. Společnost Rockwell Automation, která má sídlo ve městě Milwaukee v americkém státě Wisconsin, zaměstnává přibližně 22 tisíc lidí, kteří poskytují své služby zákazníkům ve více než 80 zemích.

Kontakty pro média

Marcela Vylitová
Michaela Dušková

Kontakt

Společnost Rockwell Automation vám spolu se svými partnery nabízí své mimořádné znalosti, které vám pomohou s návrhem, implementací a podporou vašich investic do automatizace.

Automation Today

Získejte nejnovější informace o technologických trendech a řešení od Rockwell Automation.