Rockwell Automation a PTC nabízí společnou podporu digitální transformace napříč průmyslovými podniky

Nový software FactoryTalk InnovationSuite s technologií PTC pomáhá urychlit naplňování strategie digitální transformace a zvýšit produktivitu zjednodušením složitých procesů průmyslových podniků

Společnosti Rockwell Automation a PTC oznámily spuštění nové softwarové sestavy FactoryTalk InnovationSuite s technologií PTC, která umožňuje výrobním podnikům optimalizovat jejich průmyslový provoz a poskytuje lepší údaje a přehled pro rozhodování, čímž zvyšuje produktivitu. S touto novou sestavou zákazníci získají kompletní přehled o provozu a stavu systémů z jednoho zdroje informací uvnitř organizace. Tato společná nabídka představuje první produkt, který v návaznosti na strategické partnerství oznámené v červnu spojuje technologie obou společností.

Klikněte na obrázek pro žádost o verzi s vysokým rozlišením.

Software FactoryTalk InnovationSuite s technologií PTC zlepšuje konektivitu zařízení provozních technologií (OT) ve výrobních prostorách a přirozeně podporuje rychlé, škálovatelné a bezpečné připojení většiny běžně používaného průmyslového vybavení. V kombinaci s údaji z informačních (IT) aplikací a systémů tak lze v procesu rozhodování využít kompletní digitální znázornění průmyslového vybavení, linek a zařízení na libovolném místě v podniku.

„Jedinečnost naší nabídky spočívá v její schopnosti zlepšit způsob, jakým společnosti využívají IIoT, protože v sobě spojuje odborné znalosti profesionálů v oblasti průmyslu, technologií i výroby,“ říká John Genovesi, nastupující místopředseda segmentu Enterprise Accounts & Software ve společnosti Rockwell Automation. „Spojujeme tedy inovativní řešení společnosti PTC s předními analytickými systémy a systémy pro řízení výroby (MOM) společnosti Rockwell Automation a výsledkem je specializované průmyslové řešení.“

„Měníme způsob, jakým jsou nejmodernější technologie využívány v průmyslovém prostředí,“ uvádí Catherine Knickerová, vedoucí sekce pro strategická partnerství společnosti PTC. „Výrobci zaznamenali, že se digitální transformace rychle mění, ale při její realizaci jsou stále využívány zastaralé praktiky. Tento souhrnný produkt nabízí komplexní přístup k provozní inteligenci, který organizacím pomůže zbořit bariéry mezi jednotlivými operacemi a urychlit hodnocení a vytváření jejich konkurenční strategie.“

Společná nabídka obsahuje analytické a MOM platformy FactoryTalk® a také průmyslovou IoT platformu ThingWorx® společnosti PTC s průmyslovou konektivitou od Kepwareâ a řešení Vuforia ® využívající rozšířenou realitu. Mezi klíčové funkce této nové společné nabídky patří:

  • Intuitivní a uživatelsky přívětivé rozhraní, které na základě údajů z více informačních a provozních zdrojů ukazuje přehled operací přizpůsobený dané roli. Vedoucí provozu se tak například může podívat na celkový výkon jedné nebo více provozoven, než se zaměří na výkon konkrétního zařízení nebo faktory ovlivňující celkovou efektivitu.
  • Automatizovaná pokročilá analytika informačních a provozních zdrojů mění obrovské objemy dat na aktivní informace využitelné pro zlepšení výkonu a snížení dopadu odstávek. Uživatelé, kteří zjednoduší složité analytické procesy pomocí výkonné umělé inteligence (AI), mohou proaktivně reagovat na problémy ještě předtím, než dojde ke kritickému selhání.
  • Rozšířená realita (AR) přináší účinnější a efektivnější metody zobrazení informací v reálném světě. AR umožňuje efektivněji školit, sdílet větší množství znalostí a zvýšit míru účinnosti prvních oprav. Například pracovníci údržby mohou díky tomuto řešení získat digitalizované pracovní pokyny, které zohledňují výkon v reálném čase a servisní historii, na jejichž základě mohou technici lépe diagnostikovat a opravit zařízení už napoprvé.

 O společnosti PTC (NASDAQ: PTC)

PTC pomáhá společnostem po celém světě přebudovat způsob, jakým navrhují, vyrábí, spravují a zajišťují produkty v rámci chytrého a propojeného světa. V roce 1986 společnost udělala zásadní převrat v digitálním 3D navrhování a v roce 1998 jako první nabídla internetový systém řízení životního cyklu výrobků. Dnes mohou zákazníci díky přední platformě pro průmyslové inovace a prověřeným řešením získat hodnotu ze spojení reálného a digitálního světa. PTC přináší výrobcům, partnerům i vývojářům výhody internetu věcí i technologií rozšířené reality a podporu inovací.

O společnosti Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), největší světová společnost zabývající se průmyslovou automatizací a informacemi, zvyšuje produktivitu svých zákazníků a činí svět udržitelnějším. Společnost Rockwell Automation, která má sídlo ve městě Milwaukee v americkém státě Wisconsin, zaměstnává přibližně 23 tisíc lidí, kteří poskytují své služby zákazníkům ve více než 80 zemích.

Kontakty pro média

Marcela Vylitová
Michaela Dušková

Automation Today

Společnost Rockwell Automation vám spolu se svými partnery nabízí své mimořádné znalosti, které vám pomohou s návrhem, implementací a podporou vašich investic do automatizace.

Registrace k odběru

Získejte nejnovější informace o technologických trendech a řešení od Rockwell Automation.