Zaveďte bezpečně cloudové a mobilní technologie pomocí nových průvodců pro návrh sítí

Průvodci pro návrh sítí pomáhají společnostem k získání výhod souvisejících s průmyslovým internetem věcí a současně přijmout nejlepší postupy k zajištění průmyslového zabezpečení

Ať jde o pracovníka obsluhy kontrolujícího kvalitu na iPadu nebo vedoucí pracovníky porovnávající výrobu na více pracovištích, mobilní a cloudová konektivita jsou novým standardem v průmyslových provozech. Avšak kybernetické útoky mohou výhody těchto nových propojení degradovat, například odcizením předpisů či návodů na výrobu produktů nebo převzetím kontroly nad některým pracovištěm.

Klikněte na obrázek pro žádost o verzi s vysokým rozlišením.

Společnosti Rockwell Automation a Cisco vydaly nové průvodce pro návrh sítí a oborové studie, které společnostem pomáhají propojit mobilní zařízení a zavést konektivitu do cloudu v celém rozsahu systému při současném zachování nejlepších postupů k zajištění zabezpečení. Tito průvodci poskytují společnostem nejlepší postupy pro konvenční a bezdrátové síťové architektury při zavádění cloudových a mobilních řešení průmyslového internetu věcí. Tyto bezplatné zdroje jsou aktuálně posledním přírůstkem do programu Converged Plantwide Ethernet (CPwE).

Zabezpečená mobilní připojení

Nový průvodce službami identity a mobility společnostem pomůže připojit mobilní zařízení způsobem, který řeší bezpečnostní rizika. Tento průvodce, založený na platformě Cisco Identity Services Engine, podporuje průmyslové zabezpečení prostřednictvím identifikace, autorizace a uspořádání mobilních připojení na třech úrovních: zařízení, aplikace a uživatel. Průvodce rovněž pomáhá uživatelům vytvořit jednotné a autonomní architektury sítí WLAN a spravovat samoobslužný bezdrátový přístup.

„Mobilní zařízení mění způsob, kterým vnímáme a řídíme výrobu,“ řekl Gregory Wilcox, globální manažer pro technologie a rozvoj obchodu u společnosti Rockwell Automation. „Pracovníci získali přístup k analytice přes tablety, aby přijímali lepší výrobní rozhodnutí i v okamžicích, kdy jsou mimo pracoviště s provozním zařízením. A používají navíc různé inovace, jako například aplikaci FactoryTalk TeamONE od společnosti Rockwell Automation, k vzájemné spolupráci prostřednictvím svých chytrých telefonů. Průvodce službami identity a mobility pomůže uvést tyto schopnosti do života v jejich zařízeních a současně udržovat vysoký standard zabezpečení.“

Připojte se do cloudu

Nový průvodce cloudovou konektivitou poskytuje doporučení ohledně využívání brány FactoryTalk Cloud k navázání lépe zabezpečeného spojení z výrobní haly ke cloudovým aplikacím, jako například FactoryTalk Analytics for Machines. Tato konektivita v celém rozsahu systému je zásadně důležitá pro zavádění různých schopností typu vzdáleného sledování a podpory. Průvodce pro návrh řeší různé úrovně zabezpečovacích opatření, které je třeba uvážit stejnou měrou v malých i velkých společnostech.

„Průmyslové společnosti někdy zaměřují velkou pozornost na vytvoření informační cesty ke cloudu, ale přehlížejí kritické potřeby z hlediska zabezpečení,“ podotkl Todd Gurela, vrchní ředitel skupiny pro průmyslová řešení u společnosti Cisco. „Průvodce pro návrh cloudové konektivity pomůže společnostem zavést cloudovou konektivitu v rozsahu celého systému a současně ochránit datové cesty i tovární síť před kybernetickými hrozbami.“

Posilte průmyslové zabezpečení

Společnosti Rockwell Automation a Cisco nedávno rovněž rozšířily své průvodce pro návrh průmyslového zabezpečení CPwE.

Nový průvodce průmyslovými firewally zahrnuje několik případů použití průmyslových firewallů a zabývá se požadavky aplikací, technologiemi a otázkami návrhu. Výrobci strojů se mohou například dozvědět, jak používat firewally jako pomůcku k předcházení tomu, aby síťový provoz z celého výrobního provozu negativně dopadal na výkonnost jejich strojů.

Dříve vydaný průvodce k tématu průmyslových demilitarizovaných zón (IDMZ) byl aktualizován doplněním nových aplikací pro používání softwarů FactoryTalk VantagePoint a FactoryTalk ViewPoint od společnosti Rockwell Automation.

Noví průvodci pro návrh CPwE jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách Rockwell Automation.

Obsah CPwE je zamýšlen jako pomůcka pro průmyslové provozy při navrhování a zavádění škálovatelné, spolehlivé, zabezpečené a na budoucí vývoj připravené průmyslové síťové infrastruktury v rozsahu celé továrny. Rámec průmyslového zabezpečení podle CPwE, jenž využívá celostní a různorodý přístup ve více úrovních, je v souladu s normami popisujícími průmyslové zabezpečení, jako například IEC-62443 a NIST 800-82. Testování a validace podle CPwE dodržují metodologie Cisco Validated Design (CVD) a Cisco Reference Design (CRD).

Společnost Cisco je členskou společností strategické aliance v rámci partnerské sítě Rockwell Automation PartnerNetwork. Tyto dvě společnosti spolupracují na překlenutí mezery mezi výrobní halou a podnikem jako celkem se společnou síťovou infrastrukturou prostřednictvím školení, návrhu sítě a produktů.

O programu PartnerNetwork společnosti Rockwell Automation

Program Rockwell Automation PartnerNetwork nabízí globálním výrobcům přístup k síti vzájemně spolupracujících společností zaměřené na vývoj, implementaci a podporu nejlepších řešení svého druhu směřujících k dosažení celopodnikové optimalizace, zlepšení výkonnosti strojů a splnění cílů z hlediska trvalé udržitelnosti.

O společnosti Cisco

Cisco (NASDAQ: CSCO) je celosvětově přední společnost v oboru IT, která společnostem pomáhá využívat příležitosti blízké budoucnosti a dokazuje, že se mohou přihodit úžasné věci, pokud propojíte dříve nepropojené prvky. Aktuální novinky vždy naleznete na stránkách http://thenetwork.cisco.com.

O společnosti Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), největší světová společnost zabývající se průmyslovou automatizací a informacemi, zvyšuje produktivitu svých zákazníků a činí svět udržitelnějším. Společnost Rockwell Automation, která má sídlo ve městě Milwaukee v americkém státě Wisconsin, zaměstnává přibližně 23 tisíc lidí, kteří poskytují své služby zákazníkům ve více než 80 zemích.

Kontakty pro média

Marcela Vylitová
Michaela Dušková

Automation Today

Společnost Rockwell Automation vám spolu se svými partnery nabízí své mimořádné znalosti, které vám pomohou s návrhem, implementací a podporou vašich investic do automatizace.

Registrace k odběru

Získejte nejnovější informace o technologických trendech a řešení od Rockwell Automation.