Rockwell Automation pomáhá zajistit bezpečnost potravin a kvalitu farmaceutických výrobků pomocí nového hygienického hardwaru

První HMI terminál s certifikací NSF a nové hygienické servopohony dokáží snížit riziko kontaminace na minimum

S novým řídicím hardwarem společnosti Rockwell Automation mohou výrobci potravin a farmaceutických produktů lépe ochránit integritu svých výrobků. Nový hygienický servopohon Allen-Bradley Kinetix VPH a nová verze grafického terminálu Allen-Bradley PanelView Plus 7 z nerezové oceli pomáhají minimalizovat kontaminaci během výroby a usnadňují tak dodržování předpisů.

Klikněte na obrázek pro žádost o verzi s vysokým rozlišením.

Nerezový terminál PanelView lze použít u strojů nacházejících se v oblasti podléhající dostřikům a kontaminaci, aniž by jej bylo nutné přikrýt nebo izolovat. To napomáhá chránit kvalitu výrobků, zjednodušuje proces čištění a zároveň eliminuje překážky rozhraní mezi člověkem a stroje (HMI), takže obsluha může lépe monitorovat výrobu.

„V důsledku poptávky po více druzích vyráběných potravin a nápojů vzniká potřeba menších a flexibilnějších strojů s rozhraním HMI umístěným v těsné blízkosti samotného procesu,“ uvádí Dan Henneberry, obchodní manažer společnost Rockwell Automation. „Přesně to umožňuje náš nerezový terminál PanelView Plus 7, který si poradí s nástrahami kontaminace i čištění.“

Tento produkt je vůbec prvním všestranným terminálem s rozhraním HMI v tomto odvětví, který získal certifikaci organizace National Sanitation Foundation (NSF). Díky stupni krytí IP 69K odolává vysokým tlakům, vysokým teplotám i chemickému čištění. Dále je vybaven potravinářským těsněním zářivě modré barvy, díky které si pracovníci výroby snadno všimnou, že je těsnění poškozeno a je třeba jej vyměnit.

Nový hygienický servopohon Kinetix VPH zvyšuje spolehlivost strojů a splňuje přísné hygienické normy pro ještě větší bezpečnost spotřebitelů. Toto hygienické provedení vyznačující se mj. pláštěm z vysoce kvalitní nerezové oceli a hladkým povrchem, je odolné vůči oplachování a snižuje riziko kontaminace.

„Některé servopohony vydrží nápor čištění a dezinfekčních činidel pouze několik týdnů,“ uvádí Wendy Du, produktová manažerka společnosti Rockwell Automation. „Motory lze během čištění samozřejmě zakrýt a chránit, to ale prodlužuje samotný čisticí proces a navíc se může objevit riziko kontaminace. S našimi novými hygienickými servopohony je čištění a dezinfikování snazší a mnohem účinnější, což vede ke zkrácení odstávek strojů a zvýšení celkové účinnosti zařízení.“

Tyto servopohony jsou navrženy v souladu s hygienickými normami organizací EHEDG a 3-A, jejich míra krytí odpovídá stupni IP 69K a pyšní se také certifikací NSF. Pomocí jediného kabelu je lze bez problému připojit k platformě servopohonů Kinetix 5500 a 5700 a zajistit tak optimalizaci rychlosti a přesnosti stroje. Dostupné jsou v celé řadě velikostí a verzí pro nejrůznější aplikační potřeby v potravinářské a farmaceutické výrobě.

O společnosti Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), největší světová společnost zabývající se průmyslovou automatizací a informacemi, zvyšuje produktivitu svých zákazníků a činí svět udržitelnějším. Společnost Rockwell Automation, která má sídlo ve městě Milwaukee v americkém státě Wisconsin, zaměstnává přibližně 23 tisíc lidí, kteří poskytují své služby zákazníkům ve více než 80 zemích.

Kontakty pro média

Marcela Vylitová
Michaela Dušková

Automation Today

Společnost Rockwell Automation vám spolu se svými partnery nabízí své mimořádné znalosti, které vám pomohou s návrhem, implementací a podporou vašich investic do automatizace.

Registrace k odběru

Získejte nejnovější informace o technologických trendech a řešení od Rockwell Automation.