Nový fotoelektrický snímač Rockwell Automation pro náročné aplikace

Vysoce výkonný snímač umožňuje snímání na dlouhé vzdálenosti a nabízí zvýšenou toleranci v prostředí různých odvětví, např. v potravinářském a nápojovém průmyslu nebo při manipulaci s materiály a baleními.

Nový fotoelektrický snímač Allen-Bradley 42AF RightSight M30 společnosti Rockwell Automation je nejnovějším přírůstkem do portfolia inteligentních snímačů. Inteligentní snímač RightSight M30 je odolnější proti vlivům vnějšího prostředí, umožňuje snímání na delší vzdálenost a má středně velký pravoúhlý kryt, díky čemuž splňuje požadavky na flexibilitu i výkon v celé řadě vysoce náročných aplikací.

Klikněte na obrázek pro žádost o verzi s vysokým rozlišením.

„Náš nový fotoelektrický snímač jsme vyvinuli za účelem zvýšení spolehlivosti v nepříznivých podmínkách, kde se na čočce snímače může hromadit špína nebo nežádoucí částečky,“ uvádí Adonis Evangelista, produktový manažer společnosti Rockwell Automation.

Tento snímač nabízí také možnost režimu IO-Link, snadno se tak integruje do platformy Connected Enterprise a data a diagnostické údaje mohou ze snímače putovat přímo do řídicího systému, což minimalizuje prostoje a zvyšuje produktivitu. Díky této možnosti poskytuje snímač informace o síle signálu, umístění, distančních alarmech a funkcích časování, čímž pomáhá posílit provozní účinnost a zefektivnit odstraňování problémů. LED kontrolky napájení a stavu viditelné v rozsahu 360° dále napomáhají při nastavení, monitorování i odstraňování problémů.

Odolný pravoúhlý kryt disponuje univerzálním 30mm výstupkem a 18mm základnou pro rychlou a flexibilní instalaci a výměnu. Krytí IP67/IP69k s odolností do 1200 psi je zcela utěsněné, díky čemuž snese snímač RightSight M30 i nepříznivé průmyslové podmínky, včetně vysokotlakého oplachu za vysokých teplot. Snímač nabízí řadu snímacích režimů a je dostupný také v jednoduše aplikovatelných a učitelných verzích bez nutnosti přizpůsobení, které upravují nastavení citlivosti a výstupů pouhým stiskem tlačítka.

Fotoelektrický snímač Allen-Bradley 42AF RightSight M30 společnosti Rockwell Automation byl představen na veletrhu Automation Fair 2018 a v současné době je dostupný celosvětově. Více informací o tomto produktu a jeho funkcích naleznete zde.

O společnosti Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), největší světová společnost zabývající se průmyslovou automatizací a informacemi, zvyšuje produktivitu svých zákazníků a činí svět udržitelnějším. Společnost Rockwell Automation, která má sídlo ve městě Milwaukee v americkém státě Wisconsin, zaměstnává přibližně 23 tisíc lidí, kteří poskytují své služby zákazníkům ve více než 80 zemích.

Kontakty pro média

Marcela Vylitová
Michaela Dušková

Automation Today

Společnost Rockwell Automation vám spolu se svými partnery nabízí své mimořádné znalosti, které vám pomohou s návrhem, implementací a podporou vašich investic do automatizace.

Registrace k odběru

Získejte nejnovější informace o technologických trendech a řešení od Rockwell Automation.