Rockwell Automation nyní nabízí jasnější a flexibilnější světelné majáčky pro signální věže

Jediný světelný majáček s až sedmi moduly pro jednoduché použití a výběr

Rockwell Automation představuje systém světelných majáčků Allen-Bradley ControlTower 856T 70 mm pro signální věže. Tento systém poskytuje jasnější LED osvětlení a širokou škálu vizuálních i zvukových technologií, to vše v pouzdře s průměrem 70 mm. V rámci jednoho majáčku ControlTower 856T lze využít až sedm modulů, uživatelé tak mohou monitorovat více strojních a procesních stavů pomocí jediného zařízení.

Klikněte na obrázek pro žádost o verzi s vysokým rozlišením.

Díky tomuto modulárnímu provedení lze systém ControlTower 856T použít pro nejširší škálu signalizačních řešení s omezeným počtem komponentů.

„S našimi novými světelnými majáčky mohou konstruktéři zkrátit dobu potřebnou k uvedení na trh, protože už nemusí vybírat velké množství komponentů,“ uvedl Alvaro Sanchez, produktový manažer Rockwell Automation. „Uživatelé také zaznamenají nižší celkové náklady na vlastnictví díky škálovatelným vizuálním a zvukovým možnostem a schopnosti monitorovat více strojních stavů pomocí jediného světelného majáčku.“

Tento světelný majáček se může pochlubit zásuvnými svorkovnicemi v základně a interními DIP spínači uvnitř světelných a zvukových modulů, které konstruktérům usnadňují konfiguraci provozních režimů. Konstruktéři mohou vybírat z celé řady zvuků, které obsluhu strojů upozorní na konkrétní stav. Tyto zvukové možnosti zahrnují vícehlasé piezoelektrické a vícehlasé převodníkové technologie.

Systém ControlTower 856T obsahuje také nestohovatelné světelné moduly ve tvaru majáku využitelné v případech, kdy signalizační zařízení musí být nenápadné, ale je žádoucí využít stejnou montážní infrastrukturu světelného majáčku.

Systém splňuje normu IP66/67 a lze jej tak využít v nepříznivém prostředí i v prostředí se zvýšenou provozní teplotou (až do 70 °C). Aby systém splňoval globální požadavky, je dostupný ve variantách 24V AC/DC a 120/240V AC. Tuto produktovou řadu je možné pořídit ve formě samostatných komponentů nebo jako přednastavený zkompletovaný maják, což nabízí optimální flexibilitu.

O společnosti Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), největší světová společnost zabývající se průmyslovou automatizací a informacemi, zvyšuje produktivitu svých zákazníků a činí svět udržitelnějším. Společnost Rockwell Automation, která má sídlo ve městě Milwaukee v americkém státě Wisconsin, zaměstnává přibližně 23 tisíc lidí, kteří poskytují své služby zákazníkům ve více než 80 zemích.

Kontakty pro média

Marcela Vylitová
Iva Chadikovska

Automation Today

Společnost Rockwell Automation vám spolu se svými partnery nabízí své mimořádné znalosti, které vám pomohou s návrhem, implementací a podporou vašich investic do automatizace.

Registrace k odběru

Získejte nejnovější informace o technologických trendech a řešení od Rockwell Automation.