Rockwell Automation a PTC uvádějí nové funkce FactoryTalk InnovationSuite™ pro průmysl, vybavené technologií PTC, které zjednodušují a urychlují digitální transformaci

Dvě firmy spolupracují na tom, aby vytvořily sjednocující funkce, které zjednodušují integraci OT/IT pro nejdůležitější zdroje OT dat s cílem oživit u zákazníků Connected Enterprise

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) a PTC (NASDAQ: PTC) dnes oznámily strategická vylepšení FactoryTalk InnovationSuite určeného pro průmysl, vybavená technologií PTC, která mají vyhovět potřebám velmi rychle rostoucího dynamického trhu digitální transformace. Řešení FactoryTalk InnovationSuite bylo uvedeno na trh v roce 2018 a je založeno na technologiích z nabídky PTC. Od té doby se dočkalo rychlého přijetí zákazníky, kterým pomáhá významně zlepšit provozní efektivitu, snížit neplánované prostoje a zvýšit kvalitu.

Rockwell Automation a PTC uvádějí nové funkce FactoryTalk InnovationSuite™ pro průmysl, vybavené technologií PTC, které zjednodušují a urychlují digitální transformaci

Nejnovější funkce se soustředí na vylepšení integrace OT/IT, která zákazníkům umožňuje v reálném čase kontextualizaci provozních dat z významných zdrojů, jakými jsou zařízení v továrních dílnách, řídicí platformy a časosběrné či výrobní informační systémy (MES) založené na časových posloupnostech. Prostřednictvím automatické integrace kontextualizovaných dat a podkladových datových modelů na platformách průmyslového IoT/analytik, jakou je platforma PTC ThingWorx®, jsou klienti schopni zjednodušovat, automatizovat a urychlovat sbližování OT/IT.

Tento přístup také udržuje, obohacuje a rozšiřuje OT datové modely do IT systémů. Datové modely a základní informace pak mohou být využity při vývoji bohatších analytických rozborů a vytváření predikcí na podnikové úrovni.

Tyto integrační možnosti snižují množství práce s čištěním, agregací a kontextualizací dat až o 80 %, a tím urychlují rozvoj digitální transformace. Uvedené nové funkce umožní zákazníkům rychleji získat hodnotu a zvýšit návratnost investic,“ řekl Arvind Rao, ředitel produktového managementu společnosti Rockwell Automation. „Velmi nás těší, že na naší společné cestě inovací se společností PTC dosahujeme dalšího milníku a začínáme být chápáni jako čelní poskytovatelé řešení modulárních a integrovaných funkcí, které pokrývají průmyslové IoT, analýzy, MES a rozšířenou realitu,“ dodal Rao.

Jsme potěšeni hlubšími integračními schopnostmi FactoryTalk InnovationSuite, vybavenými technologiemi PTC, nicméně důležitější je to, jak využíváme technologii v případech digitálního použití s vysokou hodnotou umožňující našim zákazníkům dvojciferný růst,“ vysvětlil Howard Heppelmann, divizní viceprezident a generální ředitel Connected Operations ve společnosti PTC. „Těšíme se, že budeme pokračovat v našem strategickém vztahu se společností Rockwell Automation, abychom zákazníkům pomohli zrychlit a zjednodušit jejich cestu k propojenému podniku,“ uzavřel Heppelmann.

O společnosti PTC (NASDAQ: PTC)

PTC umožňuje výrobcům po celém světě dosáhnout dvojciferného růstu pomocí softwarových řešení, která jim umožňují zrychlit inovaci produktů a služeb, zlepšit provozní efektivitu a zvýšit produktivitu pracovní síly. Ve spolupráci s rozsáhlou partnerskou sítí PTC svým zákazníkům umožňuje, aby byli flexibilní z hlediska nasazení její technologie na podporu digitální transformace – na místě, v cloudu nebo prostřednictvím její čisté platformy SaaS. V PTC si lepší svět pouze nepředstavujeme, ale umožňujeme ho.

ThingWorx je obchodní značka společnosti PTC Inc. registrovaná ve Spojených státech amerických a v ostatních zemích.

O společnosti Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), největší světová společnost zabývající se průmyslovou automatizací a informacemi, zvyšuje produktivitu svých zákazníků a činí svět udržitelnějším. Společnost Rockwell Automation, která má sídlo ve městě Milwaukee v americkém státě Wisconsin, zaměstnává přibližně 23 tisíc lidí, kteří poskytují své služby zákazníkům ve více než 80 zemích.

Kontakty pro média

Marcela Vylitová
Michaela Dušková

Automation Today

Společnost Rockwell Automation vám spolu se svými partnery nabízí své mimořádné znalosti, které vám pomohou s návrhem, implementací a podporou vašich investic do automatizace.

Registrace k odběru

Získejte nejnovější informace o technologických trendech a řešení od Rockwell Automation.