Pokročilý systém světelných záclon zvyšuje flexibilitu i bezpečnost

Světelné závory GuardShield společnosti Rockwell Automation přináší inovativní technologii transceiveru, která zajistí oblast robotických pracovních buněk a dalších rizikových zařízení

Rostoucí význam robotů s sebou přinesl zvýšenou poptávku po světelných závorách, které by mezi robotickými pracovními buňkami a zbytkem závodu vytvořily bezpečné pracovní prostředí. Systém bezpečnostních světelných závor Allen-Bradley GuardShield 450L společnosti Rockwell Automation představuje flexibilní a nákladově efektivní řešení, které zvyšuje bezpečnost a pomocí technologie transceiveru zároveň pomáhá zvýšit produktivitu.

Klikněte na obrázek pro žádost o verzi s vysokým rozlišením.

„Uživatelé uvidí výhody tohoto nového systému světelných závor po celou dobu jeho životnosti, zvláště pak během instalace a provozu,“ uvedl Manfred Stein, globální produktový manažer pro oblast bezpečnostních světelných závor společnosti Rockwell Automation.

Integrovaný systém pro laserové seřizování (ILAS) nového systému GuardShield 450L-E poskytuje několik viditelných laserových bodů, díky kterým lze pouhým stlačením symbolu ILAS na předním okénku tyče optimalizovat nastavení, čímž se zkrátí doba instalace. Kompaktní design a ochranné pole po celé délce navíc usnadňuje integraci systému GuardShield 450L-E do aplikací na ochranu rukou a prstů od 150 mm (5,9 palce) do 1 950 mm (76,7 palce) s navýšením po 150 mm (0,5 palce).

Po spuštění mohou uživatelé využít pokročilých prvků a funkcí, např. kaskádování, vestavěné zeslabovače a zaslepení, díky čemuž se zvyšuje flexibilita a zároveň je zachována nejvyšší míra bezpečnosti.

Pokročilé funkce zeslabení a zaslepení světelné závory GuardShield 450L-E lze snadno nastavit pomocí spínačů DIP umístěných na určených plug-in modulech. Lze si vybrat z běžného nastavení zeslabení, jako je konfigurace se 4 nebo 2 senzory do tvaru L nebo T nebo ruční ovládání, navíc lze také snížit rozlišení nebo nastavit trvalé zaslepení. Pro sériové zapojení doplňkových systémů bezpečnostních světelných závor GuardShield 450L lze nainstalovat i kaskádový plug-in, což umožní ochranu stroje z více stran.

Všechny tyto speciální funkce spolu s inherentní flexibilitou návrhu transceiveru GuardShield 450L pomáhají zjednodušit logistiku inženýrství a minimalizovat zásoby potřebné pro řešení kompletní škály aplikací.

O společnosti Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), největší světová společnost zabývající se průmyslovou automatizací a informacemi, zvyšuje produktivitu svých zákazníků a činí svět udržitelnějším. Společnost Rockwell Automation, která má sídlo ve městě Milwaukee v americkém státě Wisconsin, zaměstnává přibližně 23 tisíc lidí, kteří poskytují své služby zákazníkům ve více než 80 zemích.

Kontakty pro média

Marcela Vylitová
Iva Chadikovska

Automation Today

Společnost Rockwell Automation vám spolu se svými partnery nabízí své mimořádné znalosti, které vám pomohou s návrhem, implementací a podporou vašich investic do automatizace.

Registrace k odběru

Získejte nejnovější informace o technologických trendech a řešení od Rockwell Automation.