Akreditace TÜV: O co jde?

Akreditace TÜV: O co jde?

Akreditace TÜV je skutečně objevnou cestou. Dokonce i mně, člověku, který se již pěknou řádku let pohybuje v oblasti bezpečnosti, otevřela studijní příprava k certifikaci TÜV oči. A především mi ukázala, že „ani nevím, co vše vlastně nevím.“

Od okamžiku, kdy obdržíte certifikaci, se můžete cítit zvláštním. A není to jen otázka vnitřního ega. Jako akreditovaného odborníka vás prostě lidé berou jinak. Kolegové vás stále více žádají o radu nebo názor, manažeři uznávají a využívají vaše schopnosti a zákazník, což je asi nejdůležitější, může mít klidný spánek, protože ví, že využívá pomoci skutečného odborníka s akreditací, která něco znamená.

Jsou zde jisté výhody, které jsou s akreditací spokojeny. Koneckonců jste členem elitního klubu. Nejsem namyšlený… ale vlastní zkoušky a hodnotící kritéria jsou velice přísná. Nelze dosáhnout úspěchu bez 100% odhodlání. Dostal jsem dokonce email od jednoho ze svých kolegů, který napsal, že získání certifikaci bylo mnohem složitější, než získání jeho vysokoškolského titulu.

Z profesního pohledu považuji certifikaci TÜV za naprostou nutnost, pokud se rozhodnete dalším lidem nabízet bezpečnostní řešení, popřípadě je v této oblasti školit. A v Rockwell Automation je v dnešní době kladen důraz na to, aby každý byl schopný prokázat své schopnosti a znalosti. To je jedním ze základních stavebních kamenů naší celosvětové odborné sítě prodejních techniků, pracovníků podpory (interních i externích), globálních technických konzultantů, servisních techniků a bezpečnostních konzultantů.

Jsme opravdu hrdí na to, že celosvětově dokážeme nabídnout služby 137 bezpečnostních inženýrů certifikovaných TÜV Rheinland a pokrývajících oblast bezpečnosti strojů, procesů a hardware a software. Z těchto 137 se 8 zabývá funkční bezpečností a 56 bezpečností strojů. Z těch 56 pak 33 sídlí v regionu EMEA – (Evropa, Střední východ a Afrika). Klíčovou vlastností v této oblasti jsou znalosti. A právě certifikace TÜV je dobrý způsob, jak své znalosti deklarovat. Podobně skrze certifikaci TÜV dokládáme kvality svých výrobků.

Abych byl upřímný, nemyslím si, že existuje lepší cesta jak lze dokázat své znalosti, než určitá forma akreditace. Moje rada každému, kdo se pohybuje v průmyslovém prostředí, zní: Pokud se s někým rozhodnete řešit otázku bezpečnosti, řešte ji s tím, kdo této oblasti skutečně rozumí. Ne proto, že to říká on sám, ale protože je schopný to doložit certifikací dle TÜV.

A vše, co se naučíte, můžete předávat dál. Zjistil jsem, že postup a přístup, který využívám v oblasti nasazování bezpečnostních řešení, mohu se stejným úspěchem využít i v jiných oblastech profesního života. Vlastní podstata funkční bezpečnosti v sobě zahrnuje množství koncepcí, které mohou být velmi jednoduše aplikovány kdekoliv jinde.

Dosáhl jsem úrovně experta na funkční bezpečnost a nyní společně s TÜV poskytuji dva školící kurzy: Úvod do funkční bezpečnosti (Introduction to Functional Safety Engineer) a Funkční bezpečnost (Functional Safety Engineer). Jedná se akreditované kurzy určené pro interní i externí posluchače. Dokázal jsem to, co jsem dokázat chtěl. Teď už si jen přeju, aby nad úrovní experta, byla ještě další - vyšší úroveň.

Jsem David Reade – Expert na funkční bezpečnost TÜV Rheinland ID No 206/13.

David Reade
Zveřejněno 14 Červenec 2016 Autor David Reade, Business Development Consultant, Safety and Sensing, Rockwell Automation
  • Kontakt:

Automation Today

Společnost Rockwell Automation vám spolu se svými partnery nabízí své mimořádné znalosti, které vám pomohou s návrhem, implementací a podporou vašich investic do automatizace.

Registrace k odběru

Získejte nejnovější informace o technologických trendech a řešení od Rockwell Automation.