Těžba, zpracování kovů a výroba cementu

Automatizace a systémy řízení pro těžbu, zpracování kovů a výrobu cementu

Optimalizujte operace napříč celým dolem

Těžební průmysl neustále čelí výzvě směrem k maximální možné účinnosti bez ohledu na nestálost cen komodit. V důsledku toho hledáte způsoby bezpečného provozování společnosti, která dodržuje zákonná nařízení a zůstává nadále zisková. To je náročná situace. Pokusíte se omezit neplánované výpadky, zvýšit výkon nebo minimalizovat variabilitu procesů.

Zdá se, že těžba bude v budoucnosti hodně záviset na informacích. Váš propojený důl nemusí být čistě otázkou budoucnosti. Může se stát realitou již dnes. Můžeme vám pomoci zajistit přístup k výrobním údajům a převádět je na informace, na základě kterých můžete jednat. Takové informace pak můžete poskytovat správným vedoucím pracovníkům ve správný čas.

Řešení automatizace pro těžbu, kovy a cement

Maximalizujte operace optimalizací výkonu

Propojený důl vám může pomoci optimalizovat výkon a maximalizovat operace. Propojený důl:

  • Poskytuje lepší přístup k informacím uzamčeným ve vašich procesech a zdrojích a umožňuje vám přijímat rychlejší a efektivnější rozhodnutí
  • Poskytuje větší příležitost udržovat operace v chodu bez přerušení a po delší dobu
  • Pomáhá vám zlepšovat obnovu a výnos, včetně včasných reakcí, díky kterým předcházíte možným problémům

Můžeme vám pomoci propojit informace a zanést přístup k výrobním údajům do vašich operací. Zkombinujte tyto výrobní údaje s naší rozsáhlou znalostí vašeho průmyslu a zkušeností s ním. Jsme v ideální pozici vám pomoci. Připravte se na využití maximální hodnoty z vašich pracovišť, díky které si zachováte konkurenceschopnost v tomto dynamickém průmyslu.

Jak jsme pomohli společnostem podobným té vaší?

Pomáháme svým zákazníkům po celém světě a ve všech oblastech těžby a výroby kovů a cementu. Pomohli jsme jim snížit náklady za současného zlepšování jejich operací.

Přečtěte si více případových studií o těžbě, zpracování kovů a výrobě cementu.

Znalosti, technologie a partnerství rovná se úspěch

Úspěch tohoto projektu lze přičítat třem klíčovým prvkům: plánu, produktům a lidem. Vytvořili jsme hlavní plán za využití řešení od společnosti Rockwell Automation, o kterých jsme věděli, že zaručí výsledky, které jsme potřebovali. Současně jsme využili klíčová partnerství se společností Rockwell Automation, která zajistila snadnou realizaci a spolehlivou podporu.

David Musto, Prezident a CEO, Thermo Systems

Schopnosti pro zlepšování vašich operací

Nabízíme mnoho druhů technologií, služeb a dodávaných řešení. Každé z nich vám může pomoci správně reagovat na výzvy, kterým v těžebním průmyslu čelíte.

Možnosti škálovatelné technologie

Můžeme poskytnout jeden produkt nebo integrované řešení. Máme technologii, která vám pomůže optimalizovat operace a zajistit přístup k údajům. Obě možnosti jsou navrženy tak, abyste mohli činit lepší a rychlejší rozhodnutí během optimalizace svých operací.

Jak vám můžeme pomoci?

Rockwell Automation a naši partneři nabízejí vynikající znalosti, díky kterým vám mohou pomoci navrhnout, realizovat a dále podpořit vaši investici do automatizace.