Hotová jídla

Řešení automatizace a řízení pro výrobce hotových jídel

Konsolidace průmyslu. Globální konkurence. Stoupající náročnost státních nařízení a proměnlivé preference zákazníků. Tyto síly stojí za neustálým vývojem potravinářského průmyslu a dramaticky ovlivňují vaši výrobu a obchodní strategii.

Zvyšte výnos a optimalizujte svá zařízení

Získejte informace o využití materiálů a snižte náklady na suroviny

Nejvyspělejší automatizační zařízení vám pomáhá zavádět lepší a účinnější způsoby výroby. V takovém propojeném prostředí bohatém na informace jsou standardy konzistentní, kvalita zajištěna a zodpovědnost stanovena.

Automatizační systémy na bázi výrobních informací mohou poskytovat údaje o využívání materiálů a dokonce i sledovat finální výnosy až k dodavatelům. Toto je obzvláště důležité pro potravinářské výrobky z nákladných surovin, jako jsou hotová jídla. V jejich případě i malé zlepšení výnosu může znamenat zásadní finanční dopad na vaše výrobky.

Například, maximalizace ročního využití materiálů a snížení objemu zmetků o pouhé 1 procento může ušetřit stovky tisíc dolarů na vyplýtvaném materiálu.

Naše řešení pro průmyslovou automatizaci, řízení a software zahrnují celý řetězec výroby a poskytování cenově výhodných výrobních řešení, která vám pomáhají:

  • zlepšovat účinnost výroby a její výnos
  • reagovat na měnící se preference spotřebitelů
  • snižovat výrobní náklady
  • zvyšovat kvalitu výrobků

Automatizace zlepšuje provozní účinnost

Řešení na bázi výrobních údajů poskytují informace, na základě kterých můžete jednat a které vám mohou pomoci zlepšovat produktivitu a efektivitu závodu a šetřit tak čas i peníze. Přečtěte si, jak zákazníci získávají měřené hodnoty výkonu závodu v reálném čase pro účely zvyšování provozních účinností, omezování odpadu a zvyšování výnosu.

Informační řešení napříč podnikem

Zvyšte produktivitu. Omezte odpad. Zvyšte ziskovost

Systém řízení výroby CPGSuite® (MES) je řešení pro řízení výkonu, které vám umožňuje stanovovat výkonové cíle závodu a sledovat pokrok v reálném čase. Výrobcům hotových jídel pomůže tento software zvyšovat produktivitu, omezovat odpad a zvyšovat ziskovost.

Přečtěte si více o CPGSuite MES

Reagujte na výzvy ve svém průmyslu

Omezte doby výpadků, problémy ve výrobě a případné problémy s kvalitou pomocí komplexního přístupu. Od přijetí surovin a zpracování ingrediencí po výrobu potravin, balení a expedici nabízíme kompletní řešení automatizované výroby. Tato řešení zahrnují řízení motorů, procesů, informací, služeb a podpory s cílem pomoci vám provozovat bezpečné a účinné podniky.

Jak vám můžeme pomoci?

Rockwell Automation a naši partneři nabízejí vynikající znalosti, díky kterým vám mohou pomoci navrhnout, realizovat a dále podpořit vaši investici do automatizace.