Automatizace balení potravin

Řešení automatizovaného balení pro výrobu potravin a nápojů

Seznamte se s tím, jak můžete snížit celkové náklady na zavedení a optimalizaci svého výrobního zařízení. Naše automatizační platforma je v neustálém kontaktu s výrobními stroji a systémy řízení operací.

Automatizujte balení

Technologie pružných a škálovatelných balicích strojů

Rychlejší instalace. Zvýšená spolehlivost. Zvýšená energetická účinnost. Naše řešení vám pomáhají reagovat na složitý a proměnlivý svět moderního balení potravin a nápojů.

V důsledku zavádění SKU štítků vzniká potřeba udržitelných materiálů, balení připraveného k prodeji a lepšího využívání palet. Pružné balení je důležitější než kdykoliv předtím.

Na tyto potřeby reagujeme řešením RAPID Line Integration™, což je konfigurovatelné řešení pro kontrolu linky, které nabízí:

  • zabudované řízení výkonu linky
  • pružný přístup k integrování jednotlivých výrobních linek
  • nastavení, řízení a analýzu celé linky z jednoho místa

Přečtěte si více o našich řešeních pro balení

Bezpečnost na prvním místě

Bezpečnost a produktivita, společná práce

Je možné zajistit bezpečnost strojů na pracovišti bez narušení produktivity. Je to také mnohem rychlejší, snadnější a levnější, než byste si mysleli.

Výhody bezpečných strojů jsou zcela zřejmé. Každý rok se na pracovištích zraní milióny zaměstnanců a vyšší úroveň bezpečnosti může pomoci tento údaj snížit.

Společnosti, které přistupují k bezpečnosti systémově, mohou zvýšit svoji produktivitu.

Přečtěte si více o našich bezpečnostních řešeních

Pružná a škálovatelná řešení pro balení

Inteligentní sledovací systémy

Náš inteligentní dopravníkový systém iTRAK® je modulární škálovatelný systém pro lineární motory, který umožňuje nezávislé řízení mnoha dopravníků na přímých nebo křivočarých drahách. Řešení iTRAK nahrazuje mechanické prvky jednoduchými softwarovými profily, které stanovují nové definice rychlosti a pružnosti v automatizaci, a:

  • zvyšuje produktivitu o 50 % nebo více
  • zkracuje dobu výpadku při obměnách
  • snižuje objem pravidelné údržby

Přečtěte si více o inteligentním dopravníkovém systému iTRAK

Jak vám můžeme pomoci?

Rockwell Automation a naši partneři nabízejí vynikající znalosti, díky kterým vám mohou pomoci navrhnout, realizovat a dále podpořit vaši investici do automatizace.