Řídicí systémy procesních jednotek

Návrhy škálovatelného, opětovně využitelného zařízení procesní automatizace

Bezproblémově připojte procesní jednotky a zařízení do provozu s dávkovým a nepřetržitým chodem.

Využijte své duševní vlastnictví

Škálovatelná, otevřená řešení řízení procesů

Výrobci mají různé potřeby pro dávkové procesy, od jednoduchých, jednotlivých zásobníků, přes výrobu jednotlivých produktů až po složité systémy s více drahami, zásobníky a produkty. Procesní zařízení, které se plynule integruje do operací dávkové a spojité výroby, je životně důležité. Naše škálovatelné řídicí systémy procesních jednotek vám umožňují připojit zařízení k dalším systémům bez toho, že byste museli odtajnit své duševní vlastnictví.

Nabízíme opakovaně použitelné nástroje plug-and-play, které vám pomohou s návrhem zařízení procesní automatizace. Kromě toho naše hotové, skladově dostupné součásti pomáhají dodržet náročné průmyslové předpisy pro dávkové a spojité aplikace.

Škálovatelné řízení dávkových procesů využívající řídicí jednotky

Správce dávkových a sekvenčních procesů PlantPAx Logix

Správce dávkových a sekvenčních procesů PlantPAx® Logix je ideální pro aplikace vyžadující schopnosti řízení dávkových procesů. Toto řešení může nabídnout následující:

  • Eliminace technicky náročné správy sekvenčního řízení s vlastními kódy
  • Zkrácení doby dodávky procesního zařízení dávkové výroby, které využívá procesní jednotky
  • Zkrácení času spouštění a ladění procesu
  • Integrace do softwarových systémů řízení vyšší úrovně

Prohlédněte si naše základní řešení pro dávkové procesy

Softwarový správce dávkových procesů SequenceManager

Software SequenceManager pomáhá redukovat čas nutný k návrhu menších, jednodušších strategií dávkového řízení. Přínosy zahrnují:

  • Distribuované vykonání sekvence
  • Zvýšení spolehlivosti pro sekvenční vykonání kroků podle standardu řídicí jednotky
  • Efektivní vývoj sekvence a monitorování hlavního produktu
  • Řešení integrovaného řízení a rozhraní HMI
  • Snížené náklady na infrastrukturu pro malé systémy

Další informace o software SequenceManager pro řízení dávkových procesů

Řešení procesního zařízení v akci

Inovativní a inteligentní zařízení

Výrobci systémů, kteří vytvářejí inteligentní zařízení, pomáhají koncovým uživatelům plnit neustále se měnící požadavky spotřebitelů. Ve vzájemné spolupráci můžeme navrhnout a dodat procesní zařízení a jednotky s pokročilými technologiemi. Společně můžeme odpovědět pomocí pokročilého procesního řízení a optimalizovat provoz, zlepšit konektivitu v celém podniku a podpořit ziskový růst.

Systémy bezpečnosti procesů

Bezpečnostní přístrojové systémy

Ochrana personálu, procesů a okolního prostředí zůstává podstatnou součástí každé automatizační strategie. Díky více než 50 rokům zkušeností v oblasti bezpečnosti je naše technologie používána v procesech zajištění bezpečnosti a řízení důležitých systémů v celém světě.

Objevte naše bezpečnostní přístrojové systémy

Funkční bezpečnost pro procesní aplikace

Průvodce funkční bezpečností pro procesní aplikace poskytuje základní přehled této problematiky a pokyny pro aplikování normy IEC 61511. Jedná se o procesní implementaci normy IEC 61508 specifickou podle průmyslového oboru, která pokrývá řízení bezpečnosti elektrických, elektronických a programovatelných elektronických řídicích systémů během celého jejich životního cyklu.

Moderní distribuovaný řídicí systém

Škálovatelná a modulární architektura

Systém PlantPAx® umožňuje reagovat rychleji na požadavky zákazníka a na rychle se měnící specifikace.

Systém PlantPAx zajišťuje širokou škálu různých prvků architektury pro zvýšenou flexibilitu. Stejná platforma se může používat pro jednotlivé stanice nebo velké distribuované architektury.

Přečtěte si více o systému PlantPAx

Výhody

  • Snadná integrace bez replikování dat
  • Široká škála řídicích jednotek a V/V
  • Systémy, které rostou s požadavky na výrobu
  • Škálovatelné schopnosti systému, včetně HMI, správa dávkových procesů a sběr dat
  • Kratší čas dodání na trh

Jak vám můžeme pomoci?

Rockwell Automation a naši partneři nabízejí vynikající znalosti, díky kterým vám mohou pomoci navrhnout, realizovat a dále podpořit vaši investici do automatizace.