Správa bezpečnosti

Dosáhněte bezpečnosti a optimální výkonnosti

Produktivita a bezpečnost jsou vzájemně se doplňující faktory podnikového úspěchu. Nejlepší společnosti ve své třídě dosahují o 5–7 % vyšší OEE, o 2–4 % méně neplánovaných odstávek a menší než poloviční úrazovosti než společnosti s průměrným výkonem. Těchto cílů lze dosáhnout zaměřením na bezpečnostní kulturu, procesy a postupy shody a použitím technologie ke snížení rizik a k optimalizaci produktivity. Pomůžeme vám vyvinout plán pro prvotřídní výkonnost.

Bezpečnostní zralost Vám pomůže dosáhnout obchodních cílů

Zlepšete výsledky vašeho programu pro životní prostředí, zdraví a bezpečnost

Bezpečnostní vyspělost je kombinací kulturního chování, procesů a postupů shody a kapitálových investic do technologií, které zlepšují jak bezpečnost pracovníků, tak produktivitu. K dosažení cílů bezpečnosti a produktivity je velice důležité přijmout personální, procesní i technická hlediska bezpečnosti.

Jako výrobce strojů jistě chápete hodnotu bezpečnosti pro své zákazníky. Důležitost konstrukce strojů splňující mezinárodní normy je základním kamenem vašeho růstů a udržitelnosti.

Kritická obchodní problematika pro bezpečnostní odborníky

Efektivní bezpečnostní programy optimalizují produktivitu a chrání pracovníky, zařízení, dobré jméno i životní prostředí. Zjistěte více o tom, jak společnosti s prvotřídním výkonem spolupracují napříč odděleními za účelem dosažení svých obchodních cílů.

Bezpečnost a evoluce mezinárodní pracovní síly

Zlepšení porozumění chování pracovníků, shody a trendů

Mezinárodní pracovní síla se neustále mění, s očekávaným poklesem růstu HDP z 3,6 % na 2,1 % po dobu dalších 50 let. Kompenzace tohoto očekávaného poklesu bude vyžadovat o 80 % rychlejší růst produktivity.

Výrobci musí přijmout mnohostranný přístup, který maximalizuje produktivitu každého najatého zaměstnance, vylepšuje konstrukci strojů, bezpečnost i konektivitu.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Basic Landing/Detail page capabilities/safety/cs/CZ_det_safety-mgmt row-4

Jak vám můžeme pomoci?

Společnost Rockwell Automation vám spolu se svými partnery nabízí své mimořádné znalosti, které vám pomohou s návrhem, implementací a podporou vašich investic do automatizace.