Průmyslová bezpečnostní řešení

Řešení pro bezpečnost a produktivitu

Bezpečnost a produktivita lidí, strojů a procesů jsou klíčovým prvkem dlouhodobě udržitelného podniku. Podle studií víme, že nejlepší celkové efektivity zařízení (OEE) dosahují pouze společnosti s prvotřídní výkonností. Kromě toho dochází k menšímu počtu neplánovaných odstávek a méně než poloviční úrazovosti než u průměrného výkonu. Jako největší poskytovatel bezpečnostních technologií pro automatizaci vám pomůžeme vyvinout bezpečnější a produktivnější řešení.

Optimalizace bezpečnosti, produktivity a doby návrhu

Služby, nástroje a technologie pro prvotřídní výkon

Výzkumy ukazují, že společnosti s nejlepším výkonem ve své třídě dosahují o 5–7 % vyšší OEE, o 2–4 % méně neplánovaných odstávek a menší než poloviční úrazovosti než ty s průměrným výkonem. Těchto výsledků lze dosáhnout zlepšením bezpečnostní vyspělosti, která se skládá ze tří prvků:

  • Podniková kultura (chování)
  • Shoda (procesů a postupů)
  • Technologie (zařízení chránící pracovníky a optimalizující produktivitu)

Zjistěte, jak je na tom vaše organizace pomocí hodnocení Safety Maturity Index™. Vytvořte osvědčený plán o pěti krocích ke snížení rizikovosti, zlepšení produktivity a dosažení lepší shody s mezinárodními bezpečnostními normami. Přitom snížíte čas i náklady na vývoj systémů.

Bezpečnostní vyspělost

Zlepšení bezpečnosti a produktivity

Bezpečnostní vyspělost se skládá ze tří klíčových prvků: Jsou to kultura (chování), shoda (postupy) a kapitál (použití technologií).

Díky spolupráci s našimi partnery pro rozvoj kultury jsme vyvinuli měřicí nástroje a osvědčený postup o pěti krocích ke zlepšení bezpečnostní vyspělosti. Tento proces vyžaduje spolupráci mezi bezpečností a ochranou zdraví a životního prostředí, provozními postupy a technikou k dosažení prvotřídní výkonnosti.

Nástroje pro vývoj bezpečnostních systémů

Vývoj bezpečnostních řešení k ochraně pracovníků, zlepšení produktivity a dosažení shody vyžaduje hluboké pochopení komplexních strojů, bezpečnostních norem a moderního vybavení. Tyto nástroje použijte pro:

  • Zjednodušení konstrukce a ověření systémů pro bezpečnost strojů.
  • Dosažení prvotřídních výsledků pomocí vaší bezpečnostní strategie.
  • Získání více informací o bezpečnosti strojů, zákonech, teorii a praxi od odborníků na bezpečnost.
  • Ověření významu bezpečnosti ve vašem provozu.

Sledujte nás na sociálních sítích

Buďte stále v obraze ohledně nejnovějších trendů uvažování o bezpečnosti, produktech, řešeních a službách.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Landing page w/ Action Blocks capabilities/cs/CZ_cap_safety row-5

Jak vám můžeme pomoci?

Společnost Rockwell Automation vám spolu se svými partnery nabízí své mimořádné znalosti, které vám pomohou s návrhem, implementací a podporou vašich investic do automatizace.