Modernizace

Udržení konkurenceschopnosti na globálním trhu

Globalizace podporuje zvýšení zaměření na inteligentní výrobu. Tyto iniciativy se spoléhají na moderní technologie, které mají za úkol zlepšit produktivitu a výkonnost vašeho průmyslového provozu. Jste připraveni na realizaci takovéto vize?

Proč byste měli modernizovat?

Lepší výkonnost, vyšší flexibilita a informovanější rozhodnutí

Ospravedlnění rizik a výdajů na upgrade řídicích systémů je velkou výzvou. Starší systémy pracují izolovaně a zastaralé zařízení má nákladný provoz. Zastaralost však může vypadat méně hrozivá než nutnost upgradu. Dnes může inteligentní výroba způsobit, že si to dobře rozmyslíte.

Moderní technologie zdůrazněné ve strategiích průmyslového internetu věcí již dnes pomáhají osvíceným výrobcům využívat výhody inteligentní výroby. Pro splnění potřeb moderní výroby společnosti vyžadují, aby nové technologie optimalizovaly své procesy a vybavily personál pro vyšší výkonnost a účinnost.

Přečtěte si více o inteligentní výrobě a systému Connected Enterprise

Kde začít?

Přezkoumejte bázi instalovaných zařízení a vyřešte jako první svá největší rizika

Chcete-li porozumět rizikům zastaralosti, začněte provádět analýzu životního cyklu zařízení, náhradních dílů a softwaru. Přezkoumáním těchto informací budete moci stanovit priority a cíle svých potřeb modernizace. Máme rozsáhlé zkušenosti v hodnocení Installed Base Evaluation. Můžeme vám ušetřit týdny nebo dokonce měsíce procesní práce ve srovnání s interním řešením.

Navrhněte plán modernizace

Stanovte, kde můžete dosáhnout největšího dopadu

Pomůžeme vám identifikovat nejdůležitější zařízení, největší rizika a možnosti přechodu na jiný systém. Společně můžeme naplánovat upgrade a pomoci vám implementovat výhody lepší výkonnosti, dělat informovanější podnikatelská rozhodnutí a rychleji reagovat na měnící se požadavky trhu. S našimi partnery vám můžeme pomoci implementovat plán, který bude odpovídat vašim potřebám, rozpočtu a dlouhodobým cílům.

Realizujte svůj modernizační projekt

Postupujte tempem, které je pro vás vhodné

My pro vás budeme mít vždy správné nástroje a správné zkušenosti. Můžeme vám pomoci dosáhnout maximální návratnosti investic do automatizace, od úplně přizpůsobených řešení až po předem nakonfigurované modernizační balíčky a nástroje typu „udělej si sám“.

Naši vyškolení a zkušení profesionálové jsou připraveni vám poskytnout následující:

  • Služby plánování modernizace
  • Podpora staršího zařízení
  • Spouštění a uvádění do provozu migrované architektury řídicího systému

Služby modifikace vysokonapěťových zařízení

Modernizujte provoz svého stávajícího vysokonapěťového zařízení

Modernizace provozních zařízení může být nákladově efektivní alternativou kapitálových nákladů na nové zařízení, pokud uvážíte možnosti zlepšení výkonu a spolehlivosti vysokonapěťového zařízení. Modernizace provozních zařízení se liší u jednoduchých hardwarových nebo softwarových změn a složitých nových konfigurací zařízení. Upgrade stávajícího hardwaru a softwaru může poskytnout další funkce, které potřebujete ke splnění požadavků nové aplikace.

Přechod z jednotky PLC-5 na ControlLogix

Vyhodnoťte své možnosti při plánování přechodu na jiný systém

Jistě jste již zaznamenali oznámení o tom, že řídicí systémy Allen-Bradley® PLC-5® se blíží do závěrečné fáze cyklu životnosti. Poskytujeme potřebné zdroje, které by vám měly pomoci upgradovat vaše řídicí jednotky a také možnosti, které vám pomohou navrhnout proaktivní plán životního cyklu, který splní vaše potřeby. Bez ohledu na to, zda si vyberete spolupráci s osvědčeným partnerem nebo si vše zařídíte sami, nabízíme portfolio modernizačních služeb a služeb přechodu na jiný systém a nástrojů pro usnadnění procesu.

Přečtěte si více o možnostech přechodu z jednotky PLC-5 na ControlLogix

Jak vám můžeme pomoci?

Rockwell Automation a naši partneři nabízejí vynikající znalosti, díky kterým vám mohou pomoci navrhnout, realizovat a dále podpořit vaši investici do automatizace.