QuickStick® je inteligentní systém dopravníků, který zvyšuje výrobní kapacitu a snižuje celkové náklady na vlastnictví. Poskytuje trhům procesní automatizace rychlejší, čistší a účinnější alternativu k systémům paletových dopravníků.
Rychlejší než běžný dopravník
Technologie lineárního synchronního motoru MagneMotion® umožňuje nakonfigurovat moduly QuickStick k připojení mezi koncovými body a vytvořit tak elektromagnetickou sílu k pohonu vozíků až 10krát rychleji, než tomu je u tradičních systémů. Pomocí aplikace Studio 5000® Application Code Manager s knihovnami Machine Builder Libraries se QuickStick rychle a snadno integruje do řídicího prostředí Logix. Komplexnější profily pohybu umožňuje řadič SYNC IT s procesorem Allen-Bradley a zpětná vazba polohy vysokorychlostního vozidla. Mezi vlastnosti patří:
- Motory, které jsou k dispozici s pravidelným a vysokým tahem;
- Nezávislý a dvousměrný pohon zátěže a řízení;
- Méně pohyblivých dílů, což znamená méně údržby;
- Nižší požadavky na energii díky vysoce účinným synchronním motorům;
- Žádné napájecí/komunikační kabely na vozidlech, což umožňuje dlouhé cestovní vzdálenosti a vynikající flexibilitu;
- Integrovaná antikolizní funkce pomáhá předcházet poškození zátěže;
- Značka CE a certifikace UL.
QuickStick 100
Vysoká výrobní kapacita pro malou až střední zátěž
QuickStick 100 poskytuje rychlou, účinnou a čistou automatizaci pro zátěž do 100 kg. Povolení k pohybu jsou vyžadována a udělována v milisekundách, což vede k plynulému a nepřetržitému pohybu po dráze bez překážek. QuickStick 100 reguluje rychlost a zrychlení vozidla na základě mezí stanovených profilem pohybu definovaným uživatelem a konfigurací systému.
Popis: Lineární motor se zabudovaným měničem, řadičem a snímáním polohy
Zrychlení: Až 1 G v závislosti na hmotnosti
Rychlost: Až 2,5 m/s
Délka statoru: 1 m a 0,5 m
Počet vozidel na metr: Až 5 v závislosti na poli magnetů
Minimální délka vozidla: 150 mm
Počet N tahu na metr: Více než 430 N tahu na metr
Velikosti pole magnetů: 3...20 cyklů (142...958 mm), pole jednotné a dvojité šířky (78 mm a 129 mm)
Fyzické mezery mezi motorem a polem magnetů: 1...9 mm
Plášť: Hliníkové šasi s krytem z nerezové oceli
Utěsněné motory jsou k dispozici pro vakuové, ponořené nebo extrémní prostředí: Ne
Opakovatelnost: ± 0,50 mm při stanovené mezeře a tření, ± 0,10 mm dosažitelná při kalibraci


QuickStick HT
Inteligentní automatizace pro těžká břemena
QuickStick HT je navržen pro zajištění rychlé, přesné přepravy těžkých břemen až do hmotnosti tisíců kilogramů. Jedná se o ideální řešení pro montáž automobilů nebo jiné průmyslové aplikace a také čisté místnosti, schránky nebo ponořené aplikace. QuickStick HT se snadno používá, ať už aktualizujete stávající linku nebo vyvíjíte nový systém pomocí nejnovějších technologií.
Popis: Lineární motor se samostatným měničem, řadičem a integrovaným snímáním polohy
Zrychlení: Až 6 G v závislosti na hmotnosti
Rychlost: Až 3,5 m/s
Délka statoru: Jednotná šířka: 1 m a 0,5 m, dvojitá šířka: 0,5 m
Počet vozidel na metr: 2
Minimální délka vozidla: 240 mm
Počet N tahu na metr: Jednotná šířka: více než 2 500 N tahu na metr, dvojitá šířka: více než 5 000 N tahu na metr
Velikosti pole magnetů: 2...8 cyklů (238...958 mm), jednotná a dvojitá šířka (104 mm a 206 mm)
Fyzické mezery mezi motorem a polem magnetů: 4...22 mm
Plášť: Nerezová ocel
Utěsněné motory jsou k dispozici pro vakuové, ponořené nebo extrémní prostředí: Ano
Opakovatelnost: +/-1 mm
Zdroje
Podívejte se na veškerý software, firmware, dokumenty a školení, které potřebujete, abyste mohli co nejlépe využít své investice do technologie nezávislých vozíků.

Potřebujete vlastní řešení?
Můžeme s vámi spolupracovat na implementaci technologie nezávislých vozíků do široké škály aplikací se zátěží od gramů do stovek kilogramů. Využijte přizpůsobeného řešení se všemi výhodami lineárního synchronního motoru (LSM) a přesně splňte své potřeby.