MagneMover® LITE je chytrý, cenově dostupný dopravní systém, který je specificky navržen k přesouvání lehkých břemen – rychle a efektivně. Překonává všechny tradiční pásové a řetězové dopravníky v aplikacích ve stroji a v aplikacích, které mají náročné požadavky na pohyb. Nabízí nové úrovně optimalizace procesů a výrobní kapacity.
Inteligentní a vysoce nákladově efektivní
MagneMover LITE je vyroben z výběru standardních modulárních bloků, z nichž všechny jsou motorizované úseky dráhy, které do sebe zapadají a vytvářejí téměř nekonečné množství možností uspořádání. Dráha je k dispozici ve stavu, aby splňovala stupeň krytí IP 65, takže je ideální pro prostředí čistých prostor.
Mezi vlastnosti patří:
- Integrovaný motor, měnič, řadič, polohování a vedení;
- Až 9 unašečů v pohybu na metr;
- Až 12 unašečů ve frontě na metr;
- Zátěž až 2,5 kg na jeden unašeč;
- Zátěž až 10 kg na pár unašečů;
- Rychlost až 2 m/s;
- Zrychlení až 4 m/s2 v závislosti na zátěži a typu vozíku;
- 60mm unašeče;
- Integrované sledování bez RFID. K dispozici je také RFID;
- Opakovatelnost +/- 0,5 mm pouze pro přímé motory;
- Opakovatelnost na procesních stanicích: +/- 0,10 mm s kalibrací;
- Značka CE a certifikace UL.
Zdroje
Podívejte se na veškerý software, firmware, dokumenty a školení, které potřebujete, abyste mohli co nejlépe využít své investice do technologie nezávislých vozíků.
Technické dokumenty
Prohlédněte si technické dokumenty technologie nezávislých vozíků

Potřebujete vlastní řešení?
Můžeme s vámi spolupracovat na implementaci technologie nezávislých vozíků do široké škály aplikací se zátěží od gramů do stovek kilogramů. Využijte přizpůsobeného řešení se všemi výhodami lineárního synchronního motoru (LSM) a přesně splňte své potřeby.