Seznam materiálů CrossWorks Elektronická technická dokumentace Installed Base Evaluation Stav životního cyklu produktu Registrace produktu Product Selection Toolbox Opravy Knihovna kódů vzorků Aktivace softwaru Software Activations Zobrazit vše
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
Seznam materiálů CrossWorks Elektronická technická dokumentace Installed Base Evaluation Stav životního cyklu produktu Registrace produktu Product Selection Toolbox Opravy Knihovna kódů vzorků Aktivace softwaru Software Activations Zobrazit vše
Hardwarový produkt Allen-Bradley

6200 VersaView 5200

  • Main Image

Naši tencí klienti VersaView 5200® jsou výhradně spojeni se softwarem ThinManager® a jsou ideální pro distribuované aplikace systému ThinManager. Tito tencí klienti se používají k zobrazení obsahu dodávaného ze vzdáleného serveru systému ThinManager. Ve své továrně nebo zařízení můžete mít nastaveno více tenkých klientů s různými rolemi, přičemž je výhodné, pokud budou všichni spravováni serverem ThinManager. Veškerý obsah zůstává na serveru, takže se v případě poruchy zkracují prostoje.

Kontaktovat distributora Vyhledat prodejní kancelář
SupportSupport
Získat podporu
DistributorDistributor
Vyhledat produktového partnera
Populární zdroje / rychlé odkazy
Produktový profil portfolia průmyslových počítačů VersaView 5000 Průvodce výběrem zobrazovacích řešení Průvodce specifikacemi průmyslových počítačů a monitorů
6200 VersaView 5200
  • Přehled
  • Výběr produktu
  • Specifikace
  • Dokumentace
  • Dokumentace
Kontaktovat distributora

Přehled

Bez displeje

Tencí klienti VersaView 5200 pracují výhradně se softwarem ThinManager®  pro řešení centralizované správy. Možnosti montáže zahrnují stěnu, držák VESA, DIN lištu, polici a stroj.

  • Jeden displej
    • Poskytuje kompaktnější design.
    • Nabízí jeden výstup pro video DisplayPort.
    • Pracuje v prostředích s teplotou od 0…50 °C.
  • Dva displeje
    • Poskytuje porty pro dva externí displeje s podporou rozlišení až 2 560 x 1 600.
    • Pracuje v prostředích s teplotou od -20…60 °C.
    • K dispozici v provedení pro nebezpečná prostředí.
    • K dispozici je provedení s konformním ochranným nástřikem pro nebezpečná prostředí.
  • Dva displeje 4k
    • Poskytuje dva 4K video výstupy s maximálním rozlišením 3 840 x 2 160.
    • Pro účely flexibility nabízí jak DisplayPort, tak HDMI port.
    • Pracuje v prostředích s teplotou od 0…55 °C.
  • Více 4K displejů
    • Poskytuje tři nebo sedm 4K video výstupů s maximálním rozlišením 3 840 x 2 160.
    • Nabízí čtyřjádrový procesor Intel Core i5 pro náročný obsah.
    • Pracuje v prostředích s teplotou od 0…45 °C.

Integrovaný displej

  • Nabízí následující velikost a rozlišení displeje:
    • 12palcová širokoúhlá obrazovka: 1 280 x 800
    • 15palcová a 19palcová širokoúhlá obrazovka: 1 366 x 768
    • 22palcová širokoúhlá obrazovka: 1 920 x 1080
  • Poskytuje výstupní porty pro samostatný externí displej s podporou rozlišení až 2 560 x 1 600.
  • Pracuje v prostředích s teplotou od 0…50 °C.
  • Nabízí možnosti montáže na panel a držák VESA.
  • Nabízí bezrámečkový design skla s desetibodovými, kapacitními, vícedotykovými obrazovkami.

Additional Information

VersaView 5000 Family of Industrial PCs Overview Video - The Allen-Bradley VersaView® 5000 portfolio is an open architecture, PC-based family of industrial computers, featuring a modern design with edge-to-edge glass and a ten point multi-touch screen. Chris Mason, Rockwell Automation reviews this scalable, modern computer solution that includes integrated display computers, non-display computers, thin clients and monitors. Thin-client versions are ideal for distributed applications and are compatible with Rockwell Automation ThinManager® technology.


Výběr produktu


Specifikace

Certifikace
CE MarkingCE Marking
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
RCM CertificationRCM Certification
KC CertificationKC Certification
EAC CertificationEAC Certification
  • Zapsáno na seznamu c-UL-us
  • Označeno značkou CE
  • C-Tick/RCM
  • Evropské a čínské směrnice RoHS
  • EAC
  • WEEE
  • KC (korejská)
Další certifikace pro model podporující dva displeje
  • Zapsáno na seznamu UL pro třídu 1 divizi 2
  • ATEX kategorie 2
  • BIS (Indie)
Hledáte další informace?

Chcete-li najít další informace o produktu, včetně výkresových souborů CAD, 3D modelů a dalších, použijte náš katalog produktů.

Katalog produktů

Software

FactoryTalk View Site Edition
Main Image
Software
FactoryTalk View Site Edition

FactoryTalk® View Site Edition provides an accurate real-time view of operations, while meeting the demands of multiple stakeholders.

Get Started
Thin Client Management Software
Main Image
Software
Thin Client Management Software

Our ThinManager® thin client management software enables customers to optimize their operations through secure centralized management of applications and visual sources.

Get Started
FactoryTalk Software
Main Image
Software
FactoryTalk Software

Each FactoryTalk offering centers on driving your business performance. From the design and commissioning phase on through to board room level data needs, we can bring together value to all users in your operation.

Get Started

Dokumentace

Resource Publication Number Language
Produktový profil portfolia průmyslových počítačů VersaView 5000 6200-PP001
Průvodce výběrem zobrazovacích řešení VIEW-SG001
Průvodce specifikacemi průmyslových počítačů a monitorů IC-TD001
Tencí klienti VersaView 5000 a návod k obsluze průmyslových počítačů 6200-UM001
Monitory VersaView 5000, tencí klienti, počítače a informace o produktech příslušenství 6200-PC001
Šablony výřezu na displeje VersaView 5000 6200-DS001
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Projděte si knihovnu Literature Library, kde můžete hledat další technické a komerční publikace ve více jazycích.

 

Prohledat knihovnu Literature Library

KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

Navštivte náš online zdroj, kde najdete technické informace, on-line diskuse a fóra podpory, aktualizace softwaru a informace o bezpečnosti / upozornění na bezpečnost produktu.

 

Získat podporu

  1. Chevron LeftChevron Left Úvodní stránka Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Průmyslové počítače a monitory Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Tencí klienti Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left 6200 VersaView 5200 Chevron RightChevron Right