Výkonné monitory Bulletin 6186M odolají extrémním podmínkám prostředí a lze je vystavit teplu nebo otřesům. Všechny výkonné monitory jsou v provedení s plochým panelem a mají certifikaci pro použití v nebezpečném prostředí třídy I, divize 2. Jsou vybaveny hliníkovými nebo nerezovými rámy a rezistivními dotykovými obrazovkami.
Oblíbené zdroje / rychlé odkazy
Přehled
- Klasifikováno do třídy I, divize 2;
- Nerezové provedení, rezistivní antireflexní dotyková obrazovka;
- K dispozici v modelech o velikosti 12, 15, 17 a 19 palců;
- Provedení s montáží na panel, rack, stůl nebo stěnu;
- Modely o velikosti 12 a 15" jsou klasifikovány do 55 °C (131 °F);
- Modely o velikosti 17 a 19" jsou klasifikovány do 50 °C (122 °F);
- NEMA, typy 1/12/4/4X, IP66;
- Dva zadní porty USB plus 1 přední uzamykatelný port USB u hliníkových modelů;
- Rámy z hliníku nebo nerezové oceli;
- Dotyková obrazovka (řada G) podporovaná systémy Windows® XP Pro, Windows 7 Pro (32bitový a 64bitový), Windows Server® 2003 a Windows Server 2008 (včetně R2).
Overview
- Class I Division 2 rated
- Stainless steel, resistive and anti-glare touchscreen options
- Available in 12-, 15-, 17-, and 19-inch models
- Panel, rack, bench or tabletop, and wall mount form factor
- 12- and 15-inch models are rated to 55 °C (131 °F)
- 17- and 19-inch models are rated to 50 °C (122 °F)
- NEMA Types 1/12/4/4x, IP66
- Two rear USB ports plus 1 front lockable USB port on aluminum models
- Aluminum and stainless steel bezel options
- Touch screen (Series G release) supported by Windows® XP Pro, Windows 7 Pro (32-bit and 64-bit), Windows Server® 2003, and Windows Server 2008 (including R2)
Výběr produktu
Certifikace
- UL
- Zapsáno v c-UL
- ISA 12.12.01
- Nebezpečná umístění CSA
- Označeno značkou CE
- Značka C-Tick
- RoHS
Specifications
Certifications
- UL Listed
- cUL Listed
- ISA 12.12.01
- CSA Hazardous Locations
- CE Marked
- C-Tick
- RoHS
Documentation
Dokumentace
Nástroje pro konfiguraci a výběr
- CrossWorks — převádí katalogová čísla konkurenčních výrobků na podobné produkty Allen-Bradley®.
- Nástroje Integrated Architecture — slouží k plánování a konfiguraci systému Integrated Architecture™.
- Integrated Architecture Builder — slouží k výběru hardwaru a vytvoření kusovníků pro projekty.
- ProposalWorks — slouží k vytváření kompletních nabídek.
Další zdroje
- Ovladače pro průmyslové počítače a monitory
- Knihovna vzorových programových kódů — slouží k načtení vzorových programových kódů vyvinutých jinými stranami a k vkládání programových kódů, které by mohly zajímat ostatní.
- Databáze znalostí — navštivte náš online zdroj, kde najdete technické informace, online diskuse a fóra podpory, aktualizace softwaru a informace o bezpečnosti / upozornění na bezpečnost produktu.