Seznam materiálů CrossWorks Elektronická technická dokumentace Installed Base Evaluation Stav životního cyklu produktu Registrace produktu Product Selection Toolbox Opravy Knihovna kódů vzorků Aktivace softwaru Software Activations Zobrazit vše
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
Seznam materiálů CrossWorks Elektronická technická dokumentace Installed Base Evaluation Stav životního cyklu produktu Registrace produktu Product Selection Toolbox Opravy Knihovna kódů vzorků Aktivace softwaru Software Activations Zobrazit vše
Hardwarový produkt Allen-Bradley

Standardní monitory 6176M

  • Main Image

Standardní monitory 6176M jsou ploché průmyslové barevné monitory určené k použití v méně náročných prostředích. Všechny standardní monitory jsou vybaveny dotykovou obrazovkou s porty USB a RS232, video vstupy DVI a VGA a nabídkou OSD, která umožňuje otočení obrazu, změnu barevné palety a automatický reset pomocí tlačítka.

Kontaktovat distributora Vyhledat obchodní pobočku
SupportSupport
Získat podporu
DistributorDistributor
Vyhledat produktového partnera
Oblíbené zdroje / rychlé odkazy
Průmyslové monitory – profil produktu Průvodce výběrem zobrazovacích řešení Specifikace a technické údaje o průmyslových počítačích a monitorech
Standardní monitory 6176M
  • Přehled
  • Výběr produktu
  • Specifikace
  • Dokumentace
Kontaktovat distributora

Přehled

  • Rozsah rozlišení: 1 024 × 768 až 1 280 × 1024
  • Možnost rezistivní antireflexní dotykové obrazovky
  • Rozbočovač USB na zadní straně pro snadné připojení klávesnice či myši
  • K dispozici ve verzích o velikosti 15, 17 a 19 palců
  • Provedení s montáží na panel, rack, stůl, VESA nebo stěnu
  • Odolnost do teploty 45 °C (113 °F)
  • NEMA, typy 1/12/4, IP66
  • Dotyková obrazovka (řada C) podporovaná systémy Windows® XP Pro, Windows 7 Pro (32bitový a 64bitový), Windows Server® 2003 a Windows Server 2008 (včetně R2)

Standardní průmyslové monitory

Overview

  • Resolutions range from 1024 x 768 to 1280 x 1024
  • Resistive anti-glare touch screen option
  • USB hub on backside for easy connection to a keyboard or mouse
  • Available in 15 in., 17 in., and 19 in. models
  • Panel, rack, bench or tabletop, VESA and wall mount form factors
  • Rated to 45 °C (113 °F)
  • NEMA Types 1/12/4, IP66
  • Touch screen (Series C release) supported by Windows® XP Pro, Windows 7 Pro (32-bit and 64-bit), Windows Server® 2003, and Windows Server 2008 (including R2)

Výběr produktu


Specifikace

DownloadDownload
Specifikace a technické údaje o průmyslových počítačích a monitorech
Certifikace
  • C-UL
  • UL
  • CE
  • Značka C-Tick
  • RoHS
Hledáte další informace?

Další informace o produktu, včetně výkresových souborů CAD, 3D modelů a dalších, naleznete v našem katalogu produktů.

Katalog produktů

Specifications

DownloadDownload
Industrial Computers and Monitors Specifications Technical Data
Certifications
CE MarkingCE Marking
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • cUL Listed
  • UL Listed
  • CE Marked
  • C-Tick
  • RoHS
Looking for Additional Information?

To find additional product information including CAD drawing files, 3D models and more use our Product Catalog.

Product Catalog

Documentation

Dokumentace

Resource Publication Number Language
Průmyslové monitory – profil produktu 6176M-PP001
Průvodce výběrem zobrazovacích řešení VIEW-SG001
Specifikace a technické údaje o průmyslových počítačích a monitorech IC-TD001
Průmyslové standardní monitory – instalační pokyny 6176M-IN001
Referenční příručka doporučené literatury pro integrovanou architekturu IASIMP-RM001
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Projděte si knihovnu Literature Library, kde naleznete další technické a komerční publikace ve více jazycích.

 

Prohledat knihovnu Literature Library

KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Databáze znalostí

Navštivte náš online zdroj, kde najdete technické informace, online diskuse a fóra podpory, aktualizace softwaru a informace o bezpečnosti / upozornění na bezpečnost produktu.

 

Získat podporu

Nástroje pro konfiguraci a výběr

  • CrossWorks — převádí katalogová čísla konkurenčních výrobků na podobné produkty Allen-Bradley®.
  • Integrated Architecture Builder — slouží k výběru hardwaru a vytvoření kusovníků pro projekty.
  • Nástroje Integrated Architecture — slouží k plánování a konfiguraci systému Integrated Architecture™.
  • ProposalWorks — slouží k vytváření kompletních nabídek.

Další zdroje

  • Ovladače pro průmyslové počítače a monitory
  • Knihovna ukázek programového kódu — slouží k načtení ukázek programového kódu vyvinutého jinými stranami a k vkládání programového kódu, který by mohl zajímat ostatní.
  • Databáze znalostí — Navštivte náš online zdroj, kde najdete technické informace, online diskuse a fóra podpory, aktualizace softwaru a informace o bezpečnosti / upozornění na bezpečnost produktu.

Doporučeno pro vás

  1. Chevron LeftChevron Left Úvodní stránka Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Průmyslové počítače a monitory Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Průmyslové monitory Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Standardní monitory 6176M Chevron RightChevron Right