Seznam materiálů CrossWorks Elektronická technická dokumentace Installed Base Evaluation Stav životního cyklu produktu Registrace produktu Product Selection Toolbox Opravy Knihovna kódů vzorků Aktivace softwaru Software Activations Zobrazit vše
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
Seznam materiálů CrossWorks Elektronická technická dokumentace Installed Base Evaluation Stav životního cyklu produktu Registrace produktu Product Selection Toolbox Opravy Knihovna kódů vzorků Aktivace softwaru Software Activations Zobrazit vše
Hardwarový produkt Allen-Bradley

Zařízení VersaVirtual

  • Main Image
  • Hyperkonvergované zařízení (počítač, síť, úložiště) pro základní úroveň virtualizace;
  • Jeden server k provozu více operačních systémů;
  • Předkonfigurované prostředí virtualizace;
  • Server s montáží na rack;
  • Možnost spuštění až 15 aplikací;
  • Jeden rok spravovaných služeb včetně: systém podpory, sledování a správy 24/7.
Kontaktovat distributora Vyhledat obchodní pobočku
SupportSupport
Získat podporu
DistributorDistributor
Vyhledat produktového partnera
Oblíbené zdroje / rychlé odkazy
Zařízení VersaVirtual – uživatelská příručka Zařízení VersaVirtual – instalační pokyny VersaVirtual řady 9300 – certifikační dokument
Zařízení VersaVirtual
  • Přehled
  • Výběr produktu
  • Specifikace
  • Dokumentace
Kontaktovat distributora

Přehled

Virtualizace přináší v průměru 74% úsporu celkových nákladů a spoustu dalších výhod. S novým zařízením VersaVirtual rovněž snížíte dobu odstávek, navýšíte výpočetní možnosti a budete se moci spolehnout na důvěryhodné služby IT/OT a podporu.

  • Součástí je podpora, vzdálené sledování a správa týmem odborníků na IT/OT ze společnosti Rockwell Automation, takže k instalaci a správě nepotřebujete žádné speciální dovednosti v oblasti IT/OT.
    • Pracovníci podpory k operačním technologiím hovoří jazykem vašeho uživatelského rozhraní, takže případné problémy vyřešíte rychleji
    • Díky podpoře k informačním technologiím si nemusíte dělat starosti s údržbou infrastruktury
  • Zařízení VersaVirtual Appliance může být hostitelem pro malý systém, který vyžaduje více aplikací, jako například FactoryTalk View, pracovní stanice obsluhy nebo pracovní stanice konstruktérů.
  • Díky přednastavení lze produkt používat ihned po vybalení a snadno nasadit do provozu
  • Se záložní variantou minimalizujete odstávky a zvýšíte produktivitu

Zařízení VersaVirtual

Overview

Virtualization brings an average of 74% decrease in total cost of ownership, and the benefits don’t end there. With the new VersaVirtual Appliance, you can also reduce downtime, add compute capability, and rest easy with our trusted IT/OT services and support.

  • Support, remote monitoring and administration by a team of Rockwell Automation IT/OT professionals are included, so you don’t have to worry about needing specialized IT/OT skills to set up and manage.
    • Operational technology services help speak your control’s language which leads to faster resolution
    • Information technology support services provide a worry-free experience to maintain the infrustructure
  • The VersaVirtual Appliance is designed to host a small system that requires multiple applications, such as FactoryTalk View, operator workstations and engineer workstations.
  • Preconfigured and ready-to-use out of the box, making it easy to purchase and deploy
  • Minimize downtime and increase productivity with redundancy option

Výběr produktu


Specifikace

Certifikace

Bude doplněno

Hledáte další informace?

Další informace o produktu, včetně výkresových souborů CAD, 3D modelů a dalších, naleznete v našem katalogu produktů.

Katalog produktů

Specifications

DownloadDownload
VersaVirtual Appliance User Manual

Documentation

Dokumentace

Resource Publication Number Language
Zařízení VersaVirtual – uživatelská příručka GMSN-UM001
Zařízení VersaVirtual – instalační pokyny GMSN-IN001
VersaVirtual řady 9300 – certifikační dokument 9300-CT008
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Projděte si knihovnu  Literature Library , kde naleznete další technické a komerční publikace ve více jazycích.

 

Prohledat knihovnu Literature Library

KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Databáze znalostí

Navštivte náš online zdroj, kde najdete technické informace, online diskuse a fóra podpory, aktualizace softwaru a informace o bezpečnosti / upozornění na bezpečnost produktu.

 

Získat podporu

Nástroje pro konfiguraci a výběr

  • CrossWorks — převádí katalogová čísla konkurenčních výrobků na podobné produkty Allen-Bradley®.
  • ProposalWorks — slouží k vytváření kompletních nabídek.

Další zdroje

  • Databáze znalostí — navštivte náš online zdroj, kde najdete technické informace, online diskuse a fóra podpory, aktualizace softwaru a informace o bezpečnosti / upozornění na bezpečnost produktu.

Doporučeno pro vás

  1. Chevron LeftChevron Left Úvodní stránka Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Průmyslové počítače a monitory Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Průmyslové počítače Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Zařízení VersaVirtual Chevron RightChevron Right