V prodeji v červenci až říjnu 2020
Skříňový počítač Intel Atom Class
- Vybaven procesorem Intel Apollo Lake Atom;
- Dostupné s operačním systémem Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC;
- Vybaven portem DisplayPort s podporou rozlišení až 4K;
- Vybaven 2 ethernetovými porty a 2 porty USB 3.0 (typ A);
Skříňové počítače Intel Core i Class
- Vybaveno dvoujádrovými a čtyřjádrovými 64bitovými procesory Core™ i3 a i7 7. generace;
- Dostupné s operačním systémem Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC;
- Verze bez operačního systému podporuje systém Linux;
- Vybaveno 4 ethernetovými porty, 3 porty USB 3.0 (typ A), 2 porty USB 2.0 (typ A), 1 portem RS232 (DB9M), 1 portem DVI-D.
Oblíbené zdroje / rychlé odkazy
Overview
Skříňový počítač Intel Atom Class
- Vybaven procesorem Intel Apollo Lake Atom;
- Dostupné s operačním systémem Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC;
- Vybaven portem DisplayPort s podporou rozlišení až 4K;
- Vybaven 2 ethernetovými porty a 2 porty USB 3.0 (typ A);
- Vybaven jednotkou M.2 SSD o kapacitě až 240 GB (pouze počítač);
- Vybaven 4 nebo 8 GB paměti RAM DDR4;
- Bez ventilátoru, upevňovací konstrukce, 24 Vss.;
- Provozní teplota 0–50 °C;
- Kompatibilní se softwarem ThinManager.
Skříňové počítače Intel Core i Class
- Vybaveno dvoujádrovými a čtyřjádrovými 64bitovými procesory Core i3 a i7 7. generace;
- Dostupné s operačním systémem Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC;
- Verze bez operačního systému podporuje systém Linux;
- Vybaveno 4 ethernetovými porty, 3 porty USB 3.0 (typ A), 2 porty USB 2.0 (typ A), 1 portem RS232 (DB9M), 1 portem DVI-D;
- Vybaven jednotkou M.2/mSATA a 2,5“ jednotkou SSD o kapacitě až 1 TB SATA III SSD;
- Možnost až 32GB modulů paměti DDR4 SODIMM;
- Vybaven až 3 rozšiřujícími zásuvkami PCIe;
- Dostupné v provedení bez ventilátoru s držákem na stůl, nástěnným držákem nebo v provedení na lištu DIN, 24 Vss.;
- Dostupné s jednotkou chlazenou ventilátorem a nástěnným držákem, 100/230 V stř.;
- Kompatibilní se softwarem ThinManager.
Product Selection
Specifications
Certifications
- CE Marked
- cULus Listed
Standards Compliance
- UL 61010-1
- UL 61010-2-201
- CSA C22.2 No. 61010-1
- CSA C22.2 No. 61010-2-201
- EN 61010-2-201
- EN 61326-1
- EN 50581
Dokumentace
Skříňový počítač VersaView 6300B a skříňový tenký klient 6300T – profil produktu | 6300B-PP001 |
Documentation
Resources
- Drivers for Industrial Computers and Monitors
- Sample Code Library — Retrieve samples of code that have been developed by other users and post code that others might find helpful.
- Knowledgebase — Visit our online resource for technical information, support chat and forums, software updates, and product safety advisories/notices.