- Čtyřjádrový procesor Intel Atom E3845;
- 128GB polovodičový pevný disk (Solid State Drive, SSD);
- Dvojitý výstup pro video;
- Několik možností montáže;
- K dispozici s integrovaným displejem nebo bez něj;
- Celoskleněná, desetibodová vícedotyková obrazovka bez okrajů.
Populární zdroje / rychlé odkazy
Přehled
- Obsahuje čtyřjádrový procesor Intel Atom E3845, 4 GB RAM a 128GB polovodičový pevný disk (Solid State Drive, SSD).
- Podporuje operační systémy Windows 7, WES 7 a Windows 10.
Bez displeje
- Poskytuje výstupní porty pro dva externí displeje.
- Pracuje v prostředích s teplotou od -20…60 °C.
- Možnosti montáže zahrnují stěnu, držák VESA, DIN lištu, polici a stroj.
Integrovaný displej
- Disponuje následující velikostí displeje a rozlišením:
- 12palcová širokoúhlá obrazovka: 1 280 x 800
- 15palcová a 19palcová širokoúhlá obrazovka: 1 366 x 768
- 22palcová širokoúhlá obrazovka: 1 920 x 1 080
- Poskytuje výstupní port pro jeden externí displej.
- Pracuje v prostředích s teplotou od 0…50 °C.
- Možnosti montáže zahrnují montáž na panel a držák VESA.
- Zahrnuje skleněný design bez okrajů s desetibodovými, kapacitními, vícedotykovými obrazovkami.
Additional Information
VersaView 5000 Family of Industrial PCs Overview Video - The Allen-Bradley VersaView® 5000 portfolio is an open architecture, PC-based family of industrial computers, featuring a modern design with edge-to-edge glass and a ten point multi-touch screen. Chris Mason, Rockwell Automation reviews this scalable, modern computer solution that includes integrated display computers, non-display computers, thin clients and monitors. Thin-client versions are ideal for distributed applications and are compatible with Rockwell Automation ThinManager® technology.
Výběr produktu
Specifikace
Certifikace
- ATEX kategorie 2
- BIS (Indie)
-
Zapsáno na seznamu c-UL-us
-
Označeno značkou CE
-
C-Tick/RCM
-
Evropské a čínské směrnice RoHS
- EAC
- WEEE
- KC (korejská)