Seznam materiálů CrossWorks Elektronická technická dokumentace Installed Base Evaluation Stav životního cyklu produktu Registrace produktu Product Selection Toolbox Opravy Knihovna kódů vzorků Aktivace softwaru Software Activations Zobrazit vše
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
Seznam materiálů CrossWorks Elektronická technická dokumentace Installed Base Evaluation Stav životního cyklu produktu Registrace produktu Product Selection Toolbox Opravy Knihovna kódů vzorků Aktivace softwaru Software Activations Zobrazit vše
Hardwarový produkt Allen-Bradley

Počítače 6181

  • Main Image
  • 64bitový procesor Intel Core™ i-series čtvrté generace
  • Vícedotykové obrazovky
  • Možnosti vzdálené správy
  • Tlačítko uživatelského rozhraní a průvodce instalací
  • Dostupné s rámečkem z nerezové oceli ke splnění požadavků potravinářského a nápojového odvětví
Kontaktovat distributora Vyhledat obchodní pobočku
SupportSupport
Získat podporu
DistributorDistributor
Vyhledat produktového partnera
Oblíbené zdroje / rychlé odkazy
Počítače s integrovaným displejem – profil produktu Průmyslové počítače Bulletin 6181P bez displeje – profil produktu Průvodce výběrem zobrazovacích řešení
Počítače 6181
  • Přehled
  • Výběr produktu
  • Specifikace
  • Dokumentace
Kontaktovat distributora

Přehled

  • Vybaven jednodotykovou nebo projekční kapacitní vícedotykovou obrazovkou.
  • S operačním systémem Windows 7 pro SP1, Windows Server 2008 R2 SP1 nebo WES 7.
  • Dostupné bez displeje nebo s displejem o velikosti 12 palců (305 mm), 15 palců (381 mm), 15,6 palce (396,3 mm), 17 palců (432 mm), 18,5 palce (470 mm) a 19 palců (483 mm).

Výkonné/pokročilé počítače s integrovaným displejem 6181P

  • Podporuje technologii hyper-threading pro vylepšený multi-tasking díky 64bitovému procesoru Intel Core™ i-series čtvrté generace.
  • Lze vybavit jednotkou SSD SLC nebo MLC.
  • Obsahuje průvodce instalací, tlačítko uživatelského rozhraní a kontrolky LED pro lepší integraci do systému a snadný přístup k důležitým informacím.
  • Rám z nerezové oceli splňující předpisy pro zařízení používané v potravinářském a nápojovém odvětví.

Počítače s integrovaným displejem 6181P

Overview

  • Includes single or projected capacitive multi-touch touchscreens
  • Offers Windows 7 pro SP1, Windows Server 2008 R2 SP1, and WES 7 operating systems
  • Available in non-display, 12-inch (305 mm), 15-inch, (381 mm), 15.6-inch (396.3mm), 17-inch (432 mm), 18.5-inch (470mm), and 19-inch (483 mm) display models

6181P Performance/Advanced Model Integrated Display Computers

  • Provides hyper-threading capabilities for improved multi-tasking with Fourth Generation Intel Core™ i-series 64-bit processor
  • Offers SLC and MLC solid-state drive options
  • Includes installation assist clip, user interface button, and LED indicators for improved system integration and easy access to key information
  • Offers stainless steel bezel to meet food and beverage industry equipment regulations

Výběr produktu


Specifikace

DownloadDownload
Specifikace a technické údaje o průmyslových počítačích a monitorech
Certifikace
  • Zapsáno v UL
  • Zapsáno v c-UL
  • Označeno značkou CE
  • C-Tick/RCM
  • Evropské a čínské směrnice RoHS
  • EAC
  • WEEE
  • KC (korejská)
Hledáte další informace?

Další informace o produktu, včetně výkresových souborů CAD, 3D modelů a dalších, naleznete v našem katalogu produktů.

Katalog produktů

Specifications

DownloadDownload
Industrial Computers and Monitors Specifications
Certifications
CE MarkingCE Marking
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
KC CertificationKC Certification
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed CertificationUL Listed Certification
RCM CertificationRCM Certification
EAC CertificationEAC Certification
  • UL Listed
  • cUL Listed
  • CE marked
  • C-Tick/RCM
  • European and China RoHS
  • EAC
  • WEEE
  • KC (Korean)
Looking for Additional Information?

To find additional product information including CAD drawing files, 3D models and more use our Product Catalog.

Product Catalog

Documentation

Dokumentace

Resource Publication Number Language
Počítače s integrovaným displejem – profil produktu 6181FP-PP001
Průmyslové počítače Bulletin 6181P bez displeje – profil produktu 6181FP-PP002
Průvodce výběrem zobrazovacích řešení VIEW-SG001
Specifikace a technické údaje o průmyslových počítačích a monitorech IC-TD001
Průmyslové počítače s integrovaným displejem – uživatelská příručka 6181P-UM004
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Projděte si knihovnu  Literature Library , kde naleznete další technické a komerční publikace ve více jazycích.

 

Prohledat knihovnu Literature Library

KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Databáze znalostí

Navštivte náš online zdroj, kde najdete technické informace, online diskuse a fóra podpory, aktualizace softwaru a informace o bezpečnosti / upozornění na bezpečnost produktu.

 

Získat podporu

Nástroje pro konfiguraci a výběr

  • CrossWorks — převádí katalogová čísla konkurenčních výrobků na podobné produkty Allen-Bradley®.
  • Integrated Architecture Builder — slouží k výběru hardwaru a vytvoření kusovníků pro projekty.
  • ProposalWorks — slouží k vytváření kompletních nabídek.

Další zdroje

  • Ovladače pro průmyslové počítače a monitory
  • Databáze znalostí — navštivte náš online zdroj, kde najdete technické informace, online diskuse a fóra podpory, aktualizace softwaru a informace o bezpečnosti / upozornění na bezpečnost produktu.

Doporučeno pro vás

  1. Chevron LeftChevron Left Úvodní stránka Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Průmyslové počítače a monitory Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Průmyslové počítače Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Počítače 6181 Chevron RightChevron Right