Seznam materiálů CrossWorks Elektronická technická dokumentace Installed Base Evaluation Stav životního cyklu produktu Registrace produktu Product Selection Toolbox Opravy Knihovna kódů vzorků Aktivace softwaru Software Activations Zobrazit vše
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
Seznam materiálů CrossWorks Elektronická technická dokumentace Installed Base Evaluation Stav životního cyklu produktu Registrace produktu Product Selection Toolbox Opravy Knihovna kódů vzorků Aktivace softwaru Software Activations Zobrazit vše
Hardwarový produkt Allen-Bradley

Standardní počítače 6177

  • Main Image
  • Dvoujádrové a čtyřjádrové procesory Intel Core 2. generace
  • Intel AMT 7.0 pro vzdálenou správu
  • Rychlá paměť DDR3
  • Dostupné v odolném provedení s montáží na stroj a na rack
  • Výkonná vzdálená správa
  • Vestavěná možnost zálohy/obnovení
  • Integrované diagnostické funkce
Kontaktovat distributora Vyhledat obchodní pobočku
SupportSupport
Získat podporu
DistributorDistributor
Vyhledat produktového partnera
Oblíbené zdroje / rychlé odkazy
Průmyslové počítače bez displeje (750R a 1450R) – profil produktu Průvodce výběrem zobrazovacích řešení Specifikace a technické údaje o průmyslových počítačích a monitorech
Standardní počítače 6177
  • Přehled
  • Výběr produktu
  • Specifikace
  • Dokumentace
Kontaktovat distributora

Přehled

  • K dispozici je několik balíčků lišících se výkonem s dvoujádrovými nebo čtyřjádrovými procesory, abyste si mohli vybrat přesně takový výkon, jaký odpovídá vaší aplikaci
  • Ideální hardwarová platforma pro stanici FactoryTalk® View Site Edition 8.0 a distribuované aplikace
  • Vybaven integrovanými funkcemi pro zálohu a obnovení.
  • Výkonná vestavěná diagnostika.
  • Vybaven interním portem USB pro bezpečné použití aktivačních hardwarových klíčů nebo velkokapacitních paměťových jednotek USB.
  • Vyjímatelné zepředu, montováno s ochranou proti nárazům, vyměnitelné za provozu, 24/7 pevné disky s technologií RAID.
  • K dispozici se systémy Windows 8.1 Industry Pro (64bitový), Windows 7 Professional SP1 (64bitový), Windows XP Pro SP3, Windows Server 2012 R2 (64bitový) a Windows Server 2008 R2 SP1 (64bitový).
  • Dostupné bez předinstalovaného operačního systému.

Počítače bez displeje 750R a 1450R

Overview

  • Multiple performance packages available, with dual-core or quad-core CPUs to offer the right performance for every application
  • Ideal hardware platform for FactoryTalk® View Site Edition 8.0 station and distributed applications
  • Offer integrated system backup and restore capabilities
  • Provide onboard diagnostics
  • Include internal USB port for secure use of software activation dongles or USB mass-storage devices
  • Provide front-removable, shock-mounted, hot-swappable, 24/7 hard-disk drives with RAID capabilities
  • Available with Windows 8.1 Industry Pro (64 bit), Windows 7 Professional SP1 (64 Bit), Windows XP Pro SP3, Windows Server 2012 R2 (64 bit), and Windows Server 2008 R2 SP1 (64 bit)
  • Available without pre-installed operating system

Výběr produktu


Specifikace

DownloadDownload
Specifikace a technické údaje o průmyslových počítačích a monitorech
Certifikace
  • UL
  • c-UL
  • CE
  • Značka C-Tick
  • KC
  • RoHS
  • Čínská směrnice RoHS
Hledáte další informace?

Další informace o produktu, včetně výkresových souborů CAD, 3D modelů a dalších, naleznete v našem katalogu produktů.

Katalog produktů

Specifications

DownloadDownload
Industrial Computers and Monitors Specifications
Certifications
CE MarkingCE Marking
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
KC CertificationKC Certification
UL Listed CertificationUL Listed Certification
ATEX CertificationATEX Certification
China RoHS EChina RoHS E
  • UL Listed
  • cUL Listed
  • CE
  • C-Tick
  • KC
  • RoHS
  • China RoHS

Standards Compliance
  • EN 55032
  • EN 55024
  • EN 61000-6-4
  • EN 61000-6-2
  • EN 61000-3-2
  • EN 61000-3-3
  • EN 60079-0
  • EN 60079-7
  • EN 50581
  • UL 60950-1
  • CSA-C22.2 No. 60950-1 

Looking for Additional Information?

To find additional product information including CAD drawing files, 3D models and more use our Product Catalog.

Product Catalog

Documentation

Dokumentace

Resource Publication Number Language
Průmyslové počítače bez displeje (750R a 1450R) – profil produktu 6177R-PP002
Průvodce výběrem zobrazovacích řešení VIEW-SG001
Specifikace a technické údaje o průmyslových počítačích a monitorech IC-TD001
Průmyslové počítače bez displeje – uživatelská příručka 6177R-UM002
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Projděte si knihovnu  Literature Library , kde naleznete další technické a komerční publikace ve více jazycích.

 

Prohledat knihovnu Literature Library

KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Databáze znalostí

Navštivte náš online zdroj, kde najdete technické informace, online diskuse a fóra podpory, aktualizace softwaru a informace o bezpečnosti / upozornění na bezpečnost produktu.

 

Získat podporu

Nástroje pro konfiguraci a výběr

  • CrossWorks — převádí katalogová čísla konkurenčních výrobků na podobné produkty Allen-Bradley®.
  • Integrated Architecture Builder — slouží k výběru hardwaru a vytvoření kusovníků pro projekty.
  • ProposalWorks — slouží k vytváření kompletních nabídek.

Další zdroje

  • Centrum kompatibility produktů a stahování — složí k vyhledání souborů k produktům ke stažení, včetně firmwaru, technických zpráv, souvisejícího softwaru, ovladačů a nástrojů.
  • Databáze znalostí — navštivte náš online zdroj, kde najdete technické informace, online diskuse a fóra podpory, aktualizace softwaru a informace o bezpečnosti / upozornění na bezpečnost produktu.

Doporučeno pro vás

  1. Chevron LeftChevron Left Úvodní stránka Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Průmyslové počítače a monitory Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Průmyslové počítače Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Standardní počítače 6177 Chevron RightChevron Right