Využijte řešení od jediného dodavatele k levnějšímu, spolehlivějšímu a efektivnějšímu zachycování a přeměně solární energie.
Spolehlivá řešení pro efektivní solární zařízení
Maximální míra dostupnosti, nižší náklady na údržbu a snížená potřeba technické pomoci
Dodáváme technologie, které umožňují spolehlivě, efektivně a s nízkými náklady zachycovat a přeměňovat solární energii. Naše systémové a technické týmy pomáhají výrobcům solární elektrické energie rychleji zahájit provoz. Dále pomáhají efektivněji obsluhovat a udržovat pracoviště, díky čemuž se výroba solární elektrické energie stává levnější alternativou.
Solární automatizační systémy
Automatizační systémy pro solární elektrárny
Ať už modernizujete nebo nahrazujete svůj současný řídicí systém, můžeme vám pomoci přejít na moderní systém řízení. Náš distribuovaný systém řízení PlantPAx® nabízí integraci řízení procesů, motorů a bezpečnosti pro účinnější provoz. Ve spojení s integrovanými řešeními pomáhá zajišťovat vysokou dostupnost, spolehlivost a nejnižší náklady na vlastnictví. Naše řešení jsou určena k maximálnímu vytěžování vašich systémů.
Systém pro elektrárny SCADA
Naše softwarová řešení pro vizualizaci a sdílení informací navázaná na naši zabezpečenou síťovou architekturu pomáhají provozovatelům monitorovat provoz v reálném čase. Naše řešení zahrnují:
- Řešení SCADA pro monitorování a podávání zpráv o solárních polích a rovnováze procesů v zařízení;
- Podávání zpráv o sekvencích událostí (SOE) pro přesné alarmové sekvence, které zkracují dobu potřebnou k odstraňování problémů;
- Síťová řešení, včetně konzultačních služeb NERC CIP, pomáhající hodnotit, navrhovat, implementovat, provádět audity a řídit síťovou infrastrukturu.
Související produkty a služby
Koncentrovaná solární elektrárna Godawari
PlantPAx DCS pro řízení tepelné elektrárny CSP
Společnost Lauren-Jyoti vybudovala pro firmu Godawari Green Energy na zelené louce 50megawattovou koncentrovanou solární elektrárnu v indickém státě Rajasthan. Zařízení je jednou z prvních velkokapacitních solárních tepelných elektráren uvedených do provozu v Indii. Tento projekt je součástí indické vládní iniciativy na podporu nárůstu kapacity solární elektrické energie na 20 000 megawattů do roku 2020. Společnost Rockwell Automation dodává pro elektrárnu distribuovaný řídicí systém PlantPAx s lokálními řídicími panely pro solární pole.