Loading

Rafinérský a petrochemický průmysl

Integrovaná řešení pro procesy rafinování ropy
Main Image

Rafinérský a petrochemický průmysl

Integrovaná řešení pro procesy rafinování ropy
Ropný a plynárenský průmysl
    • Zpracování plynu
    • Zpracování plynu
    • Zkapalněný zemní plyn
    • Zkapalněný zemní plyn
    • Ropné plošiny
    • Ropné plošiny
    • Vrty na pevnině
    • Vrty na pevnině
    • Automatizace provozu potrubí a dopravy
    • Automatizace provozu potrubí a dopravy
    • Rafinérský a petrochemický průmysl
    • Rafinérský a petrochemický průmysl

Když zodpovídáte za zařízení v hodnotě mnoha miliard dolarů, na co se zaměřujete? Jsou to případy neřízených úniků? Je to snaha o rozšíření napjatých marží? Je to možná ztráta duševního vlastnictví nebo zařízení vlivem kybernetických útoků? Bez ohledu na druh výzvy nebo množství výzev vám můžeme pomoci realizovat bezpečný a účinný provoz.


Bezpečnost, účinnost a minimální výpadky

Výkonné systémy řízení procesů a motorů se snadno integrují s vaším hlavním DCS a zajišťují tak dokonalé řízení a poskytování komplexních informací o zařízeních rafinérie. Tato bezproblémová integrace technologie vám pomáhá plnit vaše výkonnostní cíle. Ve společnosti Rockwell Automation máme s programem PartnerNetwork™ právem vydobytou pověst v oblasti pomoci rafinériím se zvyšováním úrovně produktivity, bezpečnosti a účinnosti. Máme více než 50 let zkušeností s aplikacemi v rafinování a petrochemii a pomohli jsme řadě společností zvýšit jejich úroveň produktivity, bezpečnosti a účinnosti. Můžeme vám pomoci navrhnout, zavést a udržovat ideální systém pro vaše provozy.


 
Více informací o společnosti Sensia
Main Image
Video
Více informací o společnosti Sensia

Představujeme snímání, inteligenci a akci v jednom. Představujeme vám společnost Sensia.

Shlédnout nyní

Účinné a bezpečné operace rafinérií

Řešení poskytovaná společností Sensia

Sensia, společný podnik vytvořený společnostmi Rockwell Automation a Schlumberger v říjnu 2019, má tým odborných techniků a projektových manažerů, kteří rozumí vaší situaci. Za využití snadno použitelných nástrojů a moderních technologií navrhujeme zařízení, která vám pomáhají dosáhnout požadované úrovně výroby. Ve společnosti Sensia již pomohli zákazníkům z celého světa bez problémů převést jejich méně efektivní řídicí systémy na systémy moderní, modernizovat bezpečnostní systémy a optimalizovat procesy pomocí vyspělých řešení řízení procesů.

Společnost Sensia také poskytuje celou řadu technických služeb, které vám mohou pomoci snížit riziko a zároveň udržet projekty v rámci časového harmonogramu a v rámci rozpočtu. K tomu slouží systém klientské technické přípravy a konstrukce (FEED) nebo hlavní dodavatel automatizace (MAC).

Řešení integrovaného přístupu k informacím, řízení a energií od společnosti Sensia pro rafinérský a petrochemický průmysl jsou vhodná pro:

  • požární a plynové systémy;
  • řešení pro řízení motorů;
  • měření;
  • vysoce spolehlivé tlakové ochranné systémy;
  • bezpečnost procesů, včetně systémů nouzového vypnutí a systémů s bezpečnostními prvky;
  • sledování čerpadel, kompresorů, turbosoustrojí a stavu zařízení;
  • zlepšování procesů a vyspělého řízení procesů.

Více informací na stránce společnosti Sensia Global


Řízení motoru pro zajištění efektivního a bezpečného provozu

Rafinerie musí kvůli nepřetržitému obchodnímu tlaku na plnění finančních cílů fungovat nepřetržitě. V náročném prostředí, kde je bezpečnost na prvním místě, si tedy nemůžete dovolit neplánované prostoje způsobené zbytečnou údržbou nebo náhlými poruchami, během kterých nikdo nekontroluje spotřebu energie. S bezpočtem používaných elektromotorů je proto nezbytné co nejefektivněji využívat dostupné prostředky a omezit spotřebu energie na minimum, protože jen tak dosáhnete vysoké provozuschopnosti. Výběr správného řízení motorů vám proto může ve snaze dosáhnout těchto cílů zásadně pomoci.

Naše inteligentní řízení motoru pomáhá vytvářet inteligentní propojené systémy. S informacemi, které získáváte od inteligentních systémů řízení motorů, můžete dosáhnout informovaných rozhodnutí na základě stavu vašich motorů a jejich provozních podmínek. Stejně tak můžete využít informace z našeho portfolia inteligentních systémů řízení motorů a zaujmout přístup založený na datech, se kterým můžete z řídicích panelů a výsledků analýzy dosáhnout požadovaného zvýšení efektivity systému a operací.

Inteligentní řízení motorů
Main Image
Odborná způsobilost
Inteligentní řízení motorů

Our Intelligent Motor Control portfolio applies sophisticated control technologies with communication capabilities to Allen-Bradley motor control devices.

Zjistěte více o našich schopnostech

Řešení pro řízení procesů a optimalizovaný provoz

Automatizace vašich procesů nemusí být řešením ve smyslu „jeden formát pro všechno“, které vyhoví vašim kritickým operacím.

V současnosti při řízení procesů, diskrétním řízení, řízení výkonu a bezpečnostním řízení už nemusíte volit samostatné technologie. Výrobci nyní mohou zvolit implementaci celopodnikového řídicího systému. Využití běžných automatizačních technologií umožňuje hladkou integraci systémů pro řízení procesů do výrobních a obchodních systémů a vytváří příležitosti pro celopodnikovou optimalizaci. Tento přístup zvyšuje produktivitu, snižuje spotřebu energie a snižuje celkové náklady na vlastnictví.

Naše řešení optimalizace vám pomohou reagovat na výzvy týkající se variability, plýtvání a spotřeby energie a plnit tak vaše cíle ve výrobě. Tato řešení jsou postavena na našich jedinečných průmyslových odborných znalostech a hluboké znalosti klíčových procesů a proměnných, jejichž optimalizací pomáháme plnit vaše průmyslové a obchodní cíle.

Naše řešení pro řízení procesů a optimalizaci vám mohou pomoci zvyšovat ziskovost v oblastech jako:

  • provozní bezpečnost;
  • náklady na údržbu;
  • snížená spotřeba paliv a energií;
  • nařízení o ochraně životního prostředí.
Procesní systémy
Main Image
Odborná způsobilost
Procesní systémy

Pomůžeme vám zlepšit kvalitu, zvýšit produktivitu a efektivitu a snížit náklady na váš distribuovaný řídicí systém (DCS).

Zjistěte více o našich schopnostech
Pokročilé procesní řízení
Main Image
Odborná způsobilost
Pokročilé procesní řízení

Abyste zůstali konkurenceschopní na globálním trhu, nové výrobní prostředí založené na požadavcích vyžaduje pokročilé strategie řízení procesů a technologii modelového prediktivního řízení (MPC).

Začínáme

Aplikace řízení motorů snižuje náklady

Řízení motorů pomáhá v rafinérii snižovat náklady na energie a údržbu

V rafinérii Daqing zajišťuje stálý průtok čerpadlo ropy, které je součástí procesu snižování tlaku z úrovně 3 500 tun. Denně vyprodukuje od 8 000 do 10 600 tun ropy. Čerpadlo ropy však během tohoto procesu spotřebovávalo velké množství elektrické energie. Díky našim řešením je nyní rafinérie Daqing schopna zachovávat vysokou úroveň výroby a šetřit peníze díky účinnějšímu využití energií.

Rafinérie Daqing snižuje spotřebu energií o 41 %
Main Image
Případová studie
Rafinérie Daqing snižuje spotřebu energií o 41 %

Nejproduktivnější čínská petrochemická rafinérie šetří náklady na energie a údržbu díky modernizovaným vysokonapěťovým pohonům.

Další informace
Chcete si promluvit s odborníkem ze společnosti Rockwell Automation?
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
  2. Chevron LeftChevron Left Průmyslová odvětví Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Rafinérský a petrochemický průmysl Chevron RightChevron Right