Každý rok vznikají kilometry nových potrubí s cílem vyhovět rostoucí poptávce po ropě, plynu a ropných produktech. Ať je vaše potrubí vzdálené a bez obsluhy, nebo vede-li poblíž městských center, schopnost udržovat bezpečný tok produktu 24 hodin denně je velmi důležitá.
Řešení pro automatizaci uhlovodíkových potrubí
Modernizujte svůj provoz a využijte výhod propojených technologií pro snadnější řešení problémů s údržbou, spolehlivostí a bezpečností ve vašem provozu.
Ve společnosti Rockwell Automation společně s našimi členy PartnerNetwork™ nabízíme odborné znalosti v oblasti výstavby nových potrubí a zkušenosti s upgradem již existujících systémů. Není důvod těmto výzvám čelit samotní. Jsme tu pro vás! Spolupracujte s důvěryhodným partnerem, který nabízí ty správné technologie, řešení, služby a odborné znalosti pro bezpečný provoz potrubních sítí.
Efektivní a bezpečný provoz potrubí
Řešení poskytovaná společností Sensia
Sensia, společný podnik vytvořený společnostmi Rockwell Automation a Schlumberger v říjnu 2019, má tým odborných techniků a projektových manažerů, kteří rozumí vaší situaci. Za využití snadno použitelných nástrojů a moderních technologií společnost Sensia navrhuje řešení pro své zákazníky z celého světa pro zajištění řádného provozu a optimalizace potrubí.
Společnost Sensia také poskytuje celou řadu technických služeb, které vám mohou pomoci snížit riziko a zároveň udržet projekty v rámci časového harmonogramu a v rámci rozpočtu.
Řešení integrovaného přístupu k informacím, řízení a energií od společnosti Sensia pro provoz potrubí jsou vhodná pro:
- bezpečnostní systémy potrubí;
- řízení jednotky čerpadel a kompresorů;
- sledování provozních podmínek;
- systémy SCADA;
- systémy automatizace terminálů;
- řešení pro řízení měření a jednotek LACT;
- řešení mísení a vzorkování;
- řešení skladování.
Digitální inovace pro vaše potrubí
Inteligentní a připojené zařízení vám pomůže dosáhnout nových úrovní v oblasti produktivity a zisku při provozování potrubí. Jak ale začít s realizací? Nahlédněte do naší interaktivní brožury a podívejte se, jak pomáháme potrubním společnostem po celém světě:
- monitorování transakcí v reálném čase;
- zajištění shody s předpisy;
- dosáhnutí úplné kontroly nad provozem;
- optimalizace nákladů na energii a údržbu;
- zlepšení řízení velínu;
- získání přístupu k důležitým informacím napříč provozem;
- omezit odstávky zařízení
Optimalizace provozu potrubí
Je na vás vyvíjen tlak ve snaze zvyšovat efektivitu, zajistit lepší bezpečnost pro veřejnost, chránit zaměstnance a přinášet vyšší výnosy pro zúčastněné strany. Inteligentní technologie, jako jsou průmyslová zařízení IoT, cloud computing a inteligentní software, slibují zásadní pomoc ve snaze těmto požadavkům vyhovět.
Inteligentní technologie pomáhají snížit náklady, usnadnit dodržování předpisů a zvýšit bezpečnost
Na výběr máte bohatou nabídku inteligentních zařízení a mnoho nápadů, jak využívat technologii IoT. Může být obtížné se rozhodnout, kde začít. Objevili jsme pět klíčových oblastí projektu, které mohou významně ovlivnit úspěch při používání inteligentních technologií:
- kvalita dat;
- optimalizace spotřeby energie;
- analýza příčiny problému;
- prediktivní monitorování;
- řešení údržby na základě skutečného stavu.
Řízení kompresoru a čerpadel
Řízení a analytika pro spolehlivé, bezpečné a energeticky účinné čerpání
Naše potrubní systémy vám mohou pomoci zlepšit dostupnost a bezpečnost vašich zařízení a snížit spotřebu energie.
Produkty a schopnosti
Dosahujte provozní dokonalosti s širokým portfoliem řešení
Naše integrované systémy umožňují obsluhám zobrazovat informace kdekoli v organizaci, což vede k rychlejšímu rozhodování. Díky nejmodernějším technologiím jsme schopni nabídnout realizaci plně digitalizovaného potrubí. Naše řešení vám pomáhají z řady zařízení získávat údaje, na základě kterých můžete jednat. Tato technologie vede k bezpečnějším a účinnějším operacím s bezpečným vzdáleným přístupem.