Zařízení se snaží optimalizovat účinnost výroby a minimalizovat výpadky a provozní náklady za současného zachovávání bezpečného provozu. Z těchto důvodů musí vaše systémy automatizace zpracování zemního plynu plnit přísné požadavky na řízení procesů a současně musí být spolehlivé a škálovatelné.
Zvyšte účinnost díky automatizaci závodu na zpracování zemního plynu
Odhady pro toto odvětví ukazují, že globální mix energií se bude v příštích 20 letech dramaticky vyvíjet. Předpokládá se, že poptávka po zemním plynu bude čelit nejzásadnějšímu růstu. Zároveň se ceny plynu drží neustále nízko.
Hráči v tomto odvětví musí hledat způsoby, jak zvýšit efektivitu a účinnost svých závodů, aniž by bylo nutné provádět rozsáhlé zásahy do systémů. Integrace systémů informačních a provozních technologií (IT/OT) může být cenově zajímavým prostředkem k získání přehledu o výrobě nutného ke zvýšení efektivity.
Závody se všemi propojenými zdroji:
- snížené riziko neplánovaných odstávek;
- minimální spotřeba energie;
- zvýšená účinnost a spolehlivost procesů;
- lepší výsledky při prodeji plynu;
- vyšší účinnost se stávajícím vybavením.
Přístup k datům pomáhá propojit operace zpracování plynu s odborníky v rámci celé společnosti a otevírá dveře novému způsobu podnikání. Může zajistit společnostem zaměřeným na zpracování plynu okamžitou úlevu od omezení spojených se zastaralým vybavením. Může také vytvořit spojení mezi jednotkami a zajistit tak přístup k celkovému pohledu na operace.
Operace účinného a bezpečného zpracování plynu
Řešení poskytovaná společností Sensia
Sensia, společný podnik vytvořený společnostmi Rockwell Automation a Schlumberger v říjnu 2019, má tým odborných techniků a projektových manažerů, kteří rozumí vaší situaci. Za využití snadno použitelných nástrojů a moderních technologií navrhují řešení pro lepší optimalizaci účinnosti a výtěžnosti. Ve společnosti Sensia již pomohli zákazníkům z celého světa bez problémů převést jejich méně efektivní řídicí systémy na systémy moderní, modernizovat bezpečnostní systémy a optimalizovat procesy pomocí vyspělých řešení řízení procesů.
Společnost Sensia také poskytuje celou řadu technických služeb, které vám mohou pomoci snížit riziko a zároveň udržet projekty v rámci časového harmonogramu a v rámci rozpočtu.
Řešení integrovaného přístupu k informacím, řízení a energií od společnosti Sensia pro závody na zpracování plynu jsou vhodná pro:
- požární a plynové systémy;
- řešení pro řízení motorů;
- měření;
- vysoce spolehlivé tlakové ochranné systémy;
- bezpečnost procesů, včetně systémů nouzového vypnutí a systémů s bezpečnostními prvky;
- sledování čerpadel, kompresorů, turbosoustrojí a stavu zařízení;
- zlepšování procesů a vyspělého řízení procesů.
Řešení pro řízení procesů a optimalizovaný provoz
Automatizace vašich procesů nemusí být řešením ve smyslu „jeden formát pro všechno“, které vyhoví vašim kritickým operacím.
V současnosti při řízení procesů, diskrétním řízení, řízení výkonu a bezpečnostním řízení už nemusíte volit samostatné technologie. Výrobci nyní mohou zvolit implementaci celopodnikového řídicího systému. Využití běžných automatizačních technologií umožňuje hladkou integraci systémů pro řízení procesů do výrobních a obchodních systémů a vytváří příležitosti pro celopodnikovou optimalizaci. Tento přístup zvyšuje produktivitu, snižuje spotřebu energie a snižuje celkové náklady na vlastnictví.
Naše řešení optimalizace vám pomohou reagovat na výzvy týkající se variability, plýtvání a spotřeby energie a plnit tak vaše cíle ve výrobě. Tato řešení jsou postavena na našich jedinečných průmyslových odborných znalostech a hluboké znalosti klíčových procesů a proměnných, jejichž optimalizací pomáháme plnit vaše průmyslové a obchodní cíle.
- Naše řešení pro řízení procesů a optimalizaci vám mohou pomoci zvyšovat ziskovost v oblastech jako:
- provozní bezpečnost;
- náklady na údržbu;
- snížená spotřeba paliv a energií;
- nařízení o ochraně životního prostředí;
- optimální separace produktů oddělených frakcí.
Bezpečnost, účinnost a minimální výpadky
Světoví producenti plynu, kteří svá zařízení modernizovali nebo stavěli nová, použili naše řešení, aby zvýšili výnosy a snížili náklady.
Naše schopnost nabízet integrované systémy a služby umožňuje bezproblémové sdílení dat na všech úrovních za využití řešení pro kompletní automatizaci. Dodáváme řídicí systémy plynárenských podniků světové třídy o třech úrovních schopností:
- automatizace plynárenského závodu;
- sledování podmínek zařízení;
- bezpečnost a konektivita podnikových informačních systémů.
Automatizujeme stlačování a oddělování surového produktu. Naše řídicí systémy plně automatizují mycí kolony, odvodňovací systémy, aminové systémy, vařáky, frakcionační kolony a kondenzory. Taktéž plně automatizujeme vaše systémy řízení dat a posíláme data spojená s automatizací do vašich podnikových systémů na podporu vašich rozhodovacích procesů.