Loading

Doprava

Osvědčené produkty a zkušenosti pro spolehlivou a bezpečnou dopravu hornin

Doprava

Osvědčené produkty a zkušenosti pro spolehlivou a bezpečnou dopravu hornin
Důlní, kovodělný a cementárenský průmysl
    • Cementárny
    • Cementárny
    • Zpracování kovů
    • Zpracování kovů
    • Těžba
    • Těžba
    • Doprava a transport
    • Doprava a transport
    • Rozmělňování a drcení
    • Rozmělňování a drcení
    • Těžební dopravníky
    • Těžební dopravníky
    • Zpracování nerostů
    • Zpracování nerostů

Přepravujete-li horniny nebo pracovníky, výnos výroby a bezpečnost lidí jsou vždy důležité. Závisí na spolehlivém a nepřerušovaném provozu vašich dopravních systémů. Současně čelíte velkým výzvám globalizace a stále přísnějším ekologickým nařízením. Proto je vaše schopnost předcházet výpadkům a plýtvání energiemi a minimalizovat provozní náklady klíčovým požadavkem v těchto aplikacích. Naše skupina vzdělaných odborníků v kombinaci se spolehlivým, robustním a ověřeným zařízením pro řízení motorů vám může pomoci na tyto výzvy správně reagovat.

Řešení v podobě rekultivačních stohovacích dopravníků
Brožura
Řešení v podobě rekultivačních stohovacích dopravníků

Rekultivační stohovací dopravníky jsou základem připojeného dolu. Toto propojení vytváří jednotný systém, který umožňuje rozhodovat se v reálném čase.

Stáhnout

Optimalizujte automatizované těžební operace

Rekultivační stohovací dopravníky pomáhají dosáhnout maximální produktivity

Naše rekultivační stohovací dopravníky pomáhají řešit vaše problémy s dopravou a nabízí přesné ovládání, koordinaci pohonu, ovládání motoru, sledování stavu atd. Rekultivační stohovací dopravníky můžete hladce integrovat do svého propojeného dolu a maximálně tak využít vaše zdroje, stejně jako optimalizovat svoje procesy.

Maximální dostupnost, bezpečnost a účinnost

Vysoce výkonné řízení pro motory zajišťuje účinný, bezpečný a spolehlivý provoz

Manipulace s materiálem v těžebním prostředí je důležitou aplikací v celém řetězci zásobování. Zastavené linky dopravníků mají zásadní dopad na váš provoz. Z toho důvodu jsou spolehlivost a konstrukce dopravních systémů klíčovými prvky pro výkon vašich provozů.

Vyzvedáváte horniny z hloubek nebo je pomocí dopravníků přepravujete napříč mnoha úrovněmi až k drticím/rozmělňovacím zařízením nebo zařízením pro další zpracování. Naše zařízení pro řízení motorů vám pomáhá zajišťovat přesné a koordinované otáčky a řízení krouticího momentu.

Naše frekvenční měniče PowerFlex® pro nízké i vysoké napětí pracují v tisících aplikací na celém světě. Tyto produkty prokazují každým dnem, že představují spolehlivá zařízení pro řízení motorů a že jsou velmi vhodná pro tuto aplikaci. Osvědčily se v náročných podmínkách těžebních prostředí a při práci v podmínkách těch nejnáročnějších specifikací pro řízení motorů.

Jejich bezpečnostní funkce a účinný provoz vám pomáhají snižovat náklady na energie a plnit požadavky na bezpečnost. Vyznačují se relativně nízkými instalačními náklady a jednoduchou konstrukcí. Tato konstrukce usnadňuje prodlužování nebo přemisťování dopravníku podle pohybu místa těžby. Naše systémy řízení motorů jsou plně integrovány do námi navržených systémů těžebních řešení, které umožňují fungování kompletně propojeného dolu.

Inteligentní řízení motorů – interaktivní příručka pro doly
Brožura
Inteligentní řízení motorů – interaktivní příručka pro doly

Od povrchové a hlubinné těžby až po zpracování/úpravu jakéhokoliv materiálu jsou k dispozici různé aplikace, jež mohou využívat řízení otáček a krouticího momentu, které nabízí frekvenční měniče.

Stáhnout
Střídavé měniče řady PowerFlex 750
Brožura
Střídavé měniče řady PowerFlex 750

Měniče PowerFlex 750 jsou komplexní rodinou pohonů, které poskytují výhody v podobě zvýšené produktivity v celé řadě globálních aplikací.

Stáhnout

Zajišťování vysoce výkonné dopravy hornin

Zvýšená pružnost a produktivita díky střídavým frekvenčním měničům PowerFlex 755

Vaše potřeba pružnosti, produktivity a snadného používání je zřejmá v každém detailu střídavého frekvenčního měniče PowerFlex® 750. Výsledkem je skupina systémů, které zajišťuje výjimečnou spokojenost uživatele, a to od počátečního programování až po běžný provoz. Tyto pohony poskytují maximální pružnost a výkonnost až do výkonu 2 000 HP / 1 500 kW. Ideální pro aplikace vyžadující regulaci polohy, otáček nebo krouticího momentu.

Funkce bezpečného odpojení krouticího momentu a otáček pomáhají chránit pracovníky a zařízení a snižují výpadky strojů. Zabudovaný port EtherNet/IP umožňuje snadnou integraci do řídicích systémů závodu, která zahrnuje naše řešení pro těžbu určená pro provoz propojeného dolu. Rodina produktů PowerFlex je ideální pro zvedáky, dopravníky, navijáky a další těžební stroje.

Přečtěte si více o střídavých frekvenčních měničích PowerFlex 755

Společnost AGL Loy Yang modernizuje důlní dopravník

Řešení vysokonapěťového frekvenčního měniče pomáhá zefektivnit modernizaci systému

Společnost AGL Loy Yang modernizovala své zařízení o čtyřech úrovních v povrchovém dole Loy Yang Mine. Modernizace zahrnovala technické přepracování a postupnou přeměnu stávajících systémů pohonů uhelných dopravníků v dole. Společnost AGL Loy Yang požadovala řešení pohonu, které by odolávalo náročným podmínkám dolu a současně dodávalo neustálý vysoký výkon. Vytvoření řešení vyžadovalo technické zkušenosti společnosti Rockwell Automation.

Technická spolupráce společností Rockwell Automation a AGL Loy Yang vyústila v řešení v podobě nového pohonu. Toto řešení bylo založeno na vysokonapěťovém střídavém frekvenčním měniči PowerFlex 7000 (MV). Tento měnič poskytuje prostorově účinné řízení a řízení krouticího momentu v rozsahu náročných aplikací pohonů. Přečtěte si o této spolupráci, která vyústila v systém se zlepšenou spolehlivostí a pružností v dole Loy Yang.

Přečtěte si více o vysokonapěťových střídavých frekvenčních měničích
Společnost AGL Loy Yang modernizuje důlní dopravník
Případová studie
Společnost AGL Loy Yang modernizuje důlní dopravník

Společnost AGL Loy Yang modernizovala pohon a řídicí systémy s cílem zajistit dodatečný výkon pro provoz prodlouženého dopravníku.

Další informace
Chcete si promluvit s odborníkem ze společnosti Rockwell Automation?
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
  2. Chevron LeftChevron Left Průmyslová odvětví Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Doprava a transport Chevron RightChevron Right