Na konkurenčním trhu výroby cementu jsou zlepšení technologií důležitá pro zvyšování výroby a obratu. Zatímco čelíte velkým výzvám globalizace a stále přísnějším ekologickým nařízením, musíte plnit náročné standardy kvality. Přejete si eliminovat výpadky a plýtvání energiemi. Naše skupina vzdělaných odborníků v kombinaci se škálovatelným systémem řízení, informačními technologiemi a řešením vám může pomoci na tyto výzvy správně reagovat.
Získejte lepší hodnoty v každém stupni práce s cementem
Systémy pro zvýšení produktivity a optimalizaci spotřeby energie
Každý den musíte čelit celé řadě rozličných nároků. Snižování emisí a monitorování spotřeby energie až po snižování nákladů na tunu při současném zachování kvality a optimalizace provozu. Je toho hodně, na co se zaměřit. Pracovní prostředí vám to navíc rozhodně neulehčí. Problémy s drsnými provozními podmínkami a složitými procesy jsou zintenzivněny nasazením různorodých systémů a nedostatkem informací v reálném čase.
Připadá vám to povědomé?
Naštěstí existují způsoby, jak tyto problémy alespoň zmírnit. Optimalizace a udržování kritických provozů ve vaší cementárně si žádá odborné znalosti a moderní, integrovaná řešení automatizace. Nabízíme celou řadu procesních řešení, která chrání vaše provozy a splňují vaše ekonomické a výkonnostní požadavky. Tato řešení jsou škálovatelná, flexibilní a snadno integrovatelná. Pomáhají vám tak zvyšovat produktivitu, snižovat náklady, omezovat spotřebu energie a zlepšovat bezpečnost.
Řešení splňující potřeby cementáren
Kvalitní návrh a efektivní provoz
Standardní přístup k řízení procesů snižuje technická rizika a nabízí snadnější obsluhu, údržbu a úpravy. Distribuovaný řídicí systém PlantPAx® (DCS) představuje celopodnikové, škálovatelné a bezpečné informační řešení. Řešení PlantPAx DCS je ideální pro nové instalace a migraci systémů DCS a přináší moderní přístup k řízení procesů v oblasti cementáren. Mezi vlastnosti patří:
- Předdefinovaná knihovna částí kódu procesoru, prvky displeje (globální objekty) a šablony pro rychlé sestavování velkých aplikací;
- Platforma postavená na osvědčených strategiích s bohatou nabídkou funkcí a prověřenou výkonností;
- Začlenění mezinárodní norem, jako je používání správných barev, funkcí a symbolů;
- Nástroj pro změnu barev – vytvořte si paletu barev, se kterou můžete měnit barvy prvků displeje (globální objekty) a šablony.
Optimalizujte své operace řízením technologií
Integrovaná technologie, která využívá informace, snižuje náklady na tunu
Naše robustní řešení mohou optimalizovat vaši výrobu cementu, a to od návrhu systému přes údržbu a lom až po balení a expedici. Řešení, která využívají informace, technologie řízení motorů a výkonné pracovní stanice obsluh pomáhají snižovat emise a náklady na tunu a dosahovat potřebné funkčnosti. S naším systémem Integrated Architecture® můžete sjednotit řadu oblastí řízení do jediného programovacího a snadno použitelného prostředí. Zařízení pro inteligentní řízení motorů pomáhají chránit vaše zdroje, zlepšovat výkony motorů a omezovat spotřebu energie. Náš software FactoryTalk® vám umožňuje v reálném čase přístup k informacím, které potřebujete ke zlepšování provozní pružnosti a maximalizaci produktivity.
Řešení prediktivního modelového řízení (MPC) pro zlepšenou optimalizaci
Snažíte-li se o zlepšení svých operací, doporučujeme vám vyzkoušet MPC
Naši aplikaci pro optimalizaci procesů Model Predictive Control (MPC) lze využít v jakémkoli procesu výroby cementu. Aplikace:
- optimalizuje rozmělňování nebo drcení;
- poskytuje informace o výkonu s cílem omezit variabilitu procesů, zvýšit celkovou výrobu a snížit náklady na tunu;
- poskytuje informace o tepelném zpracování nebo sušení s cílem omezit variabilitu produktů a zlepšit udržitelnost;
- pomáhá zvyšovat výkon a zlepšovat procesy / provozní konzistenci.
Jak jsme pomohli společnostem podobným té vaší?
Přečtěte si o tom, jak vaši kolegové profitují ze zavedení našich technologií a řešení
Společnost Vulcan Materials se snaží o poskytování produktů nejvyšší kvality, snižování nákladů na materiál a energie a současně plnění přísných ekologických nařízení. Tato společnost se také snaží o neustálé dosahování účinných procesů a dokonalejšího řízení pomocí své stávající infrastruktury zařízení a technologií. Nicméně čelí omezením spojeným s ruční metodou optimalizace závěrečného okruhu. Společnost si přála přejít na automatizované řízení tohoto procesu.
Další technologie, která může být přínosem
Od řízení motorů a procesů po vizualizaci – integrace je velmi důležité
Integrované informace, řízení procesů, řízení motorů a bezpečnost – to vše jsou důležité obory. Jsou plynule integrovány v našich řešeních pro výrobu cementu. V kombinaci s aplikací prediktivního modelového řízení (MPC) pro vyspělou automatizaci pomáhá náš systém Integrated Architecture zvyšovat výkon vašeho řídicího systému na zcela jinou úroveň.