Konkurenční trh vyžaduje vyšší výnosy, špičkovou kvalitu a větší výkon. To může vést k velmi složitým kompletačním systémům, vyšším nákladům na dodržování zákonných nařízení a napětí v přetížených systémech. Nabízíme integrované řešení pro automatizaci a sběr informací, které reaguje na vaše potřeby ve zdravotnické výrobě.
Zlepšete kvalitu a dodržování zákonných nařízení a zkraťte dobu uvádění nových výrobků na trh
Pružnost a škálovatelnost pro reakci na výzvy trhu
Společnosti, které vyrábějí zdravotnický materiál, čelí obrovským tlakům na zajištění bezpečnosti, přesnosti a dodržování zákonných nařízení v celém výrobním procesu. Tito výrobci se v rostoucí míře přiklánějí k automatizaci s cílem zvýšit svoji konkurenceschopnost.
Poskytujeme plně integrované řešení pro automatizaci a sběr informací, které je určeno pro výrobce zdravotnických zařízení. Pomáháme jim snižovat objemy ruční práce, což vede ke zvýšenému výkonu, kvalitě a nižším nákladům. Klíčové přínosy zahrnují:
- Zvýšenou účinnost díky integrovaným systémům;
- Zvýšenou dostupnost výrobních údajů, což umožňuje dokonalé sledování procesů;
- Snížení nákladů na dodržování zákonných nařízení;
- Zkrácení dob cyklů.
Pružnější a agilnější systémy výroby zdravotnických zařízení jsou potřebné pro plnění standardů a reagování na rostoucí důležitost použití informací ve výrobě. Můžeme vám pomoci splnit vaše cíle.
Snažte se o provozní dokonalost
Informační řešení napříč podnikem
Účinnost v procesu výroby zdravotnických zařízení je důležitým faktorem při snižování celkové doby uvádění výrobků na trh. Řešení pomáhají odstraňovat práci s dokumenty, omezují chyby a zachovávají standardy vysoké kvality, což vede k rostoucímu výkonu závodu. Taková řešení současně pomáhají eliminovat zdroje, které vykonávají nepotřebné operace, a omezují plýtvání materiály.
Systém řízení výroby Rockwell Software PharmaSuite® (MES) poskytuje plynulou integraci od ERP po výrobu, přehledy s údaji o kvalitě v reálném čase a mnohem více. Na základě standardů S88 a S95 zahrnuje software PharmaSuite řízení objednávek a podporu historie elektronických zařízení (eDHR), čímž pomáhá sledovat a dokumentovat kompletační proces každého zdravotnického zařízení. Možnosti předělávky a opravy také pomáhají zefektivňovat úlohy pro jakákoli zařízení, která takové kroky vyžadují.
Společnost Advanced Scientifics začíná pracovat s výrobní inteligencí
Zákazník získává dokonalý přehled o výrobě zdravotnických zařízení
Společnost Advanced Scientifics Inc. (ASI) je vedoucí globální výrobce jednorázových systémů pro biotechnologie. Společnost ASI si přála zlepšit své schopnosti v oblasti sběru a vykazování údajů v několika procesech výroby zdravotnických přístrojů. Společnost ASI zavedla řešení pro práci s údaji ve výrobě zdravotnických zařízení od společnosti Rockwell Automation a:
- zlepšila zkušenosti zákazníků;
- snížila doby výpadků vlivem nových způsobů vykazování;
- zlepšila svůj konkurenční status.
Zvýšená produktivita a kvalita
Zákazník zlepšuje účinnost vybavení, dobu cyklu a výnos
V reakci na rostoucí skupinu „baby boomers“ měl jeden z vedoucích výrobců zdravotnických zařízení potřebu rozšířit výrobní kapacitu. S pomocí společnosti Rockwell Automation a řešení FactoryTalk® tato společnost:
- zvýšila svoji produktivitu v porovnání s předchozími systémy o 20 %;
- zavedla čistě elektronické vykazování;
- zavedla systémy sledování celých procesů a zlepšila tak řízení kvality.
Pružná a škálovatelná řešení pro balení
Inteligentní dopravníkové systémy
Náš dopravníkový systém iTRAK® je modulární, škálovatelný systém pro lineární motory, který umožňuje nezávislé řízení mnoha dopravníků na přímých a křivočarých drahách.
Systém iTRAK nahrazuje hardware jednoduchým a efektivním softwarovým profilem, který zcela mění definici rychlosti a pružnosti v prostředí automatizace, a:
- zvyšuje produktivitu o 50 % nebo více;
- zkracuje dobu výpadku při obměnách;
- snižuje objem pravidelné údržby.
Optimalizovaný výkon a ziskovost
Integrovaná řešení pro automatizaci a sběr informací pro zvýšenou produktivitu
Konkurenční trh vyžaduje vyšší výnosy, špičkovou kvalitu a větší výkon. Nabízíme kompletní portfolio řešení, které reaguje na potřeby ve výrobě zdravotnických zařízení. Můžeme vám pomoci zvýšit kvalitu a míru dodržování zákonných nařízení, zvýšit výnosy, zkrátit dobu uvedení výrobku na trh a automatizovat složité procesy.