Výrobci mohou reagovat na výzvy týkající se kvality, výnosů a dodržování zákonných nařízení prostřednictvím integrace výrobních procesů biotechnologií do zbytku podniku.
Převádějte výrobní údaje na informace, na základě kterých můžete jednat
Inteligentní, propojená, produktivní: cesta vpřed pro biotechnologii
Globální biotechnologické společnosti čelí bezprecedentním výzvám, které zahrnují dobu a náklady na uvádění výrobků na trh, ostřejší konkurenci, dodržování zákonných požadavků, kvalitu a účinnost výroby. Pro každou výzvu v průmyslu biotechnologií existuje technologické řešení. Odpověď na tuto výzvu je jednoduchá: vytvořte inteligentní a propojené zařízení. Inteligentní a propojený závod vybudovaný na integrovaném a pružném systému automatizace, který využívá výrobní údaje, poskytuje obchodní hodnotu prostřednictvím:
- Zrychleného zavádění výrobků na trh;
- Snížení nákladů na dodržování zákonných nařízení;
- Uvolňování nových výrobků „na první pokus“;
- Zkrácení dob cyklů.
Cestu vpřed známe. Nabízíme působivý soubor výrobních řešení pro biotechnologie, které zahrnují proces, informace, automatizaci a služby. Budoucnost biotechnologie přináší inteligentní, propojené, informativní a produktivní zařízení.
Flexibilní výroba
Dosáhněte více s jednorázovými technologiemi
Díky pokrokům v technologiích mohou biofarmaceutické společnosti nyní nasazovat „zařízení pro budoucnost“. Tato zařízení jsou obvykle víceproduktová a jsou umožněna modulárním designem / stavebními koncepty a flexibilním procesním vybavením, kam patří jednorázová a mobilní technologie. Ale s tímto přístupem přicházejí i nové výzvy připojování a odpojování vybavení a ověření provedení správného připojení. Naše jednorázová řešení jsou navržena tak, aby pomáhala biofarmaceutickým společnostem dosahovat úspěchu v rámci celého životního cyklu těchto moderních zařízení.
Jednorázové řešení poskytuje:
- sledování vybavení;
- ověřování cesty postupu;
- sledování materiálů;
- sledování hygienického stavu;
- shodu s předpisy.
Škálovatelná platforma automatizace poskytuje plně integrovaný, flexibilní systém s integrovanou technologií plug and play. Tyto funkce jsou kritické pro konfiguraci a řízení mobilního a jednorázového vybavení. V kombinaci s výrobní inteligencí a řešeními MES tento přístup umožňuje flexibilní výrobu více produktů a přehled a sledovatelnost v reálném čase.
Firma fungující na poli biologických věd rozvíjí zařízení pro kmenové buňky
Systém integrovaného řízení procesů zvedá laťku hodnocení provozů
Společnost Biopharmax, tvůrce výrobních zařízení v celém světě, byla požádána o návrh nového zařízení na výrobu inzulinu v Číně při dodržení náročného časového rozvrhu. Díky zavedeným řešením společnosti Rockwell Automation tato společnost ušetřila čas a úsilí inženýrů a zvedla laťku hodnocení procesních operací.
Moderní DCS zlepšuje přehled a provoz
Výrobce biofarmaceutických výrobků vylepšil nepřipojené řídicí systémy a zlepšil provozní přehled a dobu provozu v procesu. Nové řídicí systémy pomáhají operátorům rychleji konfigurovat aplikace za účelem zrychlení nasazení do produkce a zkrácení doby cyklu. Vylepšená síť zajišťuje přehled o systému s možnostmi vzdáleného přístupu. Podrobné výstrahy zrychlují řešení potíží.
Systém řízení výroby Pharmasuite
Zrychlete uvádění výrobků na trh. Zvyšujte kvalitu a úroveň dodržování zákonných požadavků
V dnešním vysoce konkurenčním a regulovaném prostředí biotechnologického průmyslu je vyváženost důležitým faktorem úspěchu. Plňte provozní cíle a výrobní požadavky konzistentním a předvídatelným způsobem pomocí řešení PharmaSuite® MES. Takto velký rozsah výzev vyžaduje komplexní řešení.
Agilní biotechnologická výroba
V rámci přesunu k individualizovanému modelu medicíny v biotechnologickém průmyslu musí výrobní systémy poskytovat agilitu a přesnost, které jsou nezbytné ke zvládání složitosti menšího a pružnějšího výrobního procesu.
Této změně myšlení dobře rozumíme. Nabízíme přesvědčivý soubor výrobních řešení, která zahrnují proces, informace, automatizaci a služby. Tyto nabídky poskytují prostředí nízkonákladové výroby / metodiky six sigma, které umožňuje snadné zvyšování kapacit a omezování odpadu.