Loading

Infrastruktura

Optimalizujte dobu provozuschopnosti a výkon
Main Image

Infrastruktura

Optimalizujte dobu provozuschopnosti a výkon

Účinná a spolehlivá

Řešení pro řízení a sběr informací, která maximalizují dobu provozuschopnosti a bezpečnost

Globální konkurence. Vyšší náklady. Stále přísnější ekologické normy.

Reakce na vaše výzvy vyžaduje zvýšení výkonu a účinnosti, minimalizaci výrobních nákladů a dosahování vysoké spolehlivosti při těsných termínech dodávek.

Cenově výhodné doplňování vybavení pro optimalizaci výkonu. Jedinečná aplikace výrobků třetích stran pro plnění konkrétních požadavků. Otevřená síť pro zvýšenou funkčnost. Naše skupina může aplikovat své odborné zkušenosti s aplikacemi a procesy a vytvořit řešení pro řízení, která vám pomohou omezit údržbu, spotřebu materiálu a náklady na pracovní síly. Tato řešení se týkají důležitých systémů, například v podobě automatizovaného zpracování zavazadel na letištích nebo manipulace s kontejnery v přístavech.

Náš systém Integrated Architecture® zlepšuje váš výkon a dobu provozuschopnosti cestou usnadněného přístupu k údajům. Dostáváte informace na správném místě a v reálném čase, takže se můžete správně rozhodovat. Vzdálená diagnostika a prediktivní údržba maximalizují míru využití vašeho zařízení. Naše síť globální podpory s místními dodávkami znamená, že vám můžeme pomáhat kdykoli a kdekoli.


Špičková řešení pro infrastrukturu

Automatizace a řízení

Dodáváme průmyslovou automatizaci a řízení prostřednictvím řídicích systémů, řízení motorů a portfolia inteligentních zařízení

Automatizace a řízení
Bezpečnostní řešení

Jakožto přední světová firma v oblasti služeb automatizace a bezpečnostních služeb a technologií vám pomůžeme vyvinout bezpečnější a produktivnější řešení.

Bezpečnostní řešení
Informační řešení

Dobře chápeme, že vaším cílem je ziskový, bezpečný a udržitelný provoz.

Informační řešení
Konzultační a integrační řešení

Přinášíme vám rozsáhlé zkušenosti a sestavujeme správnou skupinu pro váš projekt za podpory talentovaných pracovníků z celého světa a místních zkušeností.

Konzultační a integrační řešení
Omezujte riziko a zvyšujte účinnost svých provozů.

Odborné zkušenosti z průmyslu

Máme rozsáhlé zkušenosti s poskytováním integrovaných řešení na poli automatizace a informačních technologií. Tato řešení pomáhají našim zákazníkům dosahovat vyšší úrovně účinnosti, nižších nákladů cyklů životnosti a plnění bezpečnostních nařízení.

Tunelem do budoucnosti
Main Image
Případová studie
Tunelem do budoucnosti

První inovativní konstrukce tunelu pro městskou silnici v Aucklandu spojuje nové a staré, neboť umisťuje část moderního sledovacího a řídicího systému do zrekonstruované historické stavby

Stáhnout nyní
Systém metra Ta-lien snižuje spotřebu energie
Main Image
Případová studie
Systém metra Ta-lien snižuje spotřebu energie

V rámci zlepšeného řízení spotřeby energie zavedl čínský systém metra Ta-lien softwarové řešení FactoryTalk, čímž omezil spotřebu energie o 12 %.

Další informace
Chcete si promluvit s odborníkem ze společnosti Rockwell Automation?
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
  2. Chevron LeftChevron Left Průmyslová odvětví Chevron RightChevron Right