Loading

Řídicí systémy chemických procesů

Výkon aktiv a soulad s předpisy pro chemický průmysl

Fotografie chemičky zvenku

Potřebujete flexibilnější řešení chemické výroby?

Zažíváme nárůst globální poptávky po chemických produktech a s tímto růstem přicházejí obchodní výzvy a požadavky. Většina výrobců v chemickém průmyslu čelí kolísání nákladů vstupu, komplikovanému právnímu prostředí a stárnutí infrastruktury. Aby to nebylo tak jednoduché, počet znalých a vyškolených pracovníků klesá. S takovou situací není jednoduché si poradit.

S těmito případy vám můžeme pomoci. Ať už se jedná o revizi systému řízení procesu, upgrade starších systémů, nebo maximální využití dat, která generujete, dokážeme vám poradit a pomoci vám udržovat konkurenceschopnost v tomto dynamickém odvětví. Nejste si jistí, kde začít? Podívejte se na tuto elektronickou knihu a video o propojeném chemickém závodu. Mohou vám pomoci určit priority vašich aktuálních potřeb.


Řešení řízení chemického procesu

Procesní řízení

Podporujte lepší využití prostředků a vyšší kvalitu. Využijte své omezené zdroje k dosahování podnikatelských cílů prostřednictvím správné technologie a odbornosti v dané oblasti.

Řízení dávek

Spravujte recepty a pracovní postupy efektivněji s naším dávkovým chemickým procesem. Získejte přístup ke klíčovým výrobním informacím ke zkrácení doby cyklu a zvýšení kvality.

Modernizujte své DCS

Minimalizujte prostoje a maximalizujte úspěch provozu. Vytvořili jsme mnoho studií FEED pro migraci a pomohli jsme řadě zákazníků provést migraci na modernější řešení. Můžeme vám pomoci vybrat nejlepší technologii a vybudovat systém, který je v souladu s vašimi místními předpisy.

Konzultační a integrační služby

Naši pracovníci mají v součtu 2000 let zkušeností s poradenstvím v chemickém průmyslu. Můžeme vám pomoci dosáhnout vašich obchodních cílů.

Informační řešení

Umožněte své organizaci přijímat informovaná rozhodnutí. Bezpečně propojujte zdroje se softwarem pro chemickou výrobu za účelem shromažďování, analýzy a agregování klíčových obchodních dat.

Systémy bezpečnosti procesů

Chraňte své lidi, majetek a životní prostředí s našimi bezpečnostními přístrojovými systémy (SIS).

Inteligentní řízení motorů

Využívejte hodnotu prémiové integrace pohonů, ovládacích center motorů a inteligentních elektrických zařízení (IED). Získejte úplný přehled o procesu i elektrických systémech.


Řízení chemického procesu pro lepší provoz

Otevřená komunikační platforma. Informace v reálném čase. Škálovatelnost pro malé i velké závody. Jsou to vaše tři hlavní požadavky? Pak je možná moderní systém DCS PlantPAx to, co hledáte.

Náš systém PlantPAx DCS vám dává více informací o zařízení a výkonu obsluhy. To vám může pomoci s prostoji, rychlostí výroby a problémy s kvalitou. Další výhody tohoto řešení:

  • Řešení od jedné jednotky po celopodnikové systémy
  • Dodržování ISA-88 i s ochranou IP receptu
  • Automatizace ručního provozu k omezení odchylek
  • Vytváření opakovatelného a řízeného provozu, který maximalizuje využití prostředků
  • Řízení receptů a postupů, abyste se mohli soustředit na výnosnost, rychlost výroby a kvalitu
  • Procedurální modely, které vám umožňují zlepšit sledovatelnost, reportování a řízení schvalování
Další informace o moderním systému DSC PlantPAx Další informace o systémech řízení dávek

Odstupňované modelové prediktivní řízení

Modulární softwarová platforma Pavilion8® je základem našich průmyslových řešení. Tato softwarová platforma zahrnuje moduly určené k řízení, analýze, monitorování, vizualizaci, skladování a integraci a kombinuje je do aplikací s vysokou přidanou hodnotou. Odstupňované, flexibilní a snadno integrovatelné do stávající obchodní a výrobní infrastruktury. Řízení Pavilion8 je lepší než alternativní technologie.


Jak plánovat a implementovat migraci na DCS

Minimalizujte prostoje a maximalizujte svůj úspěch

Většině chemických výrobců jde z myšlenky na migraci na DCS hlava kolem. Ale nemusí to tak být. Samozřejmě vám pomůžeme naplánovat, implementovat a otestovat váš nový systém. Ale můžete využívat znalosti, které jsme získali, když jsme pomohli tisícům dalších společností s podobnými projekty. Pomohli jsme našim zákazníkům migrovat ze starších systémů řízení DCS, PLC a s jednou smyčkou.

Dokážeme také pomoci s:

  • vyhodnocením nainstalovaných strojů,
  • potřebami informací a reportování,
  • revizemi sítí a kybernetické bezpečnosti,
  • audity aplikací BPCS, SIS a AC&O,
  • vyhodnocením elektrického zapojení, nástrojů a řízení,
  • revizemi motorového řízení a integrace pohonu,
  • ospravedlněním projektu a odhadem nákladů,
  • studiemi FEED.

Chemická bezpečnost: chraňte své lidi a procesy

Odpovídá váš bezpečnostní přístrojový systém současným normám?

Je to podstata tohoto oboru. Většina chemických procesů představuje potenciální rizika. Některá z těchto rizik mohou mít negativní vliv na lidi, majetek, prostředí nebo vnímání vaší společnosti na trhu. Správně navržený, nainstalovaný a udržovaný bezpečnostní přístrojový systém (SIS) toto riziko dokáže snížit.

Ať už před vámi stojí expanze, nový proces, nebo vylepšení stávajících SIS, ESD, BMS nebo TMC, dokážeme vám pomoci. Získejte informace od zkušeného certifikovaného technika funkční bezpečnosti. Má zkušenosti s mnoha situacemi. Je tedy připraven nabídnout rady jak k procesním, tak strojním aplikacím. Technologie, které nasazujeme, jsou škálovatelné, od malých po velké, od jednoduchých pro trojité, a zvládnou až SIL 3. Poskytujeme služby v rámci celého životního cyklu, abychom vám mohli pomáhat s návrhem, budováním, provozem a údržbou vašich řešení bezpečnosti chemických procesů.

Co říkají naši zákazníci
„Nadále využíváme mnoho výhod, které nám nový automatizovaný systém poskytuje. Plní všechny naše požadavky tím, že nám umožňuje snížit náklady na pracovníky a zároveň zvyšuje řízení kvality a bezpečnost. Řešení navíc v průběhu času ustanovilo nízké základní náklady na provoz závodu, což nám pomáhá s produktivitou a konkurenceschopností.“

Geoff Biscaya, generální ředitel pro provoz, prodej a obchod ve společnosti VIP Packaging

Jak lze pomáhat při řešení chemické výroby

Po celém světě a ve všech typech chemických továren pomáháme zákazníkům snižovat náklady, minimalizovat prostoje a zlepšovat provoz. Ať už chcete modernizovat provoz, optimalizovat spotřebu energie nebo vylepšit chemické procesy, dokážeme vám pomoci.

Chcete si promluvit s odborníkem ze společnosti Rockwell Automation?

Nabízíme své odborné zkušenosti a pomoc s návrhem, zaváděním a podporou investic do automatizace.

Doporučeno pro vás