Loading

End of Line (EoL) testování

Snižte náklady, zlepšete kvalitu a omezte počet neplánovaných odstávek
Main Image

End of Line (EoL) testování

Snižte náklady, zlepšete kvalitu a omezte počet neplánovaných odstávek
Automobilový průmysl
  • Výroba elektromobilů
  • Technologické výzvy v automobilovém a pneumatikářském průmyslu
    • Blogy
    • Blogy
    • Případové studie
    • Případové studie
    • Časopis
    • Časopis

End of Line (EoL) testování v automobilovém průmyslu čelí stále větší výzvě v podobě nutnosti přizpůsobovat se větší variabilitě modelů, volitelných doplňků a funkcí. Ve výsledku je pak často pro každou variantu produktu vyžadováno testování na míru, a tím se zvyšuje riziko výskytu lidských chyb nebo zpomalení výroby. Pomocí plně automatizovaného End of Line (EoL) testování, které kombinuje schopnosti IIoT, tenkých klientů a umělé inteligence, máte k dispozici rychlejší a konzistentnější výsledky s omezeným výskytem lidských chyb a s efektivnějším využitím nákladů.


Snižte náklady pomocí automatizovaného End of Line (EoL) testování

Zajistěte rychlou návratnost investic a dlouhodobé úspory nákladů

Automatizované End of Line (EoL) testování nezkracuje pouze čas a nesnižuje náklady na práci nutné pro daný proces, ale umožňuje vám rovněž zaměřit manuální testování tam, kde je nejvíce zapotřebí. Díky tomu máte možnost zvýšit v rámci testování konzistentnost i kvalitu a současně snížit náklady na lidskou práci:

  • Zvyšte přesnost a rychlost pomocí kolaborativních robotů
  • Zajistěte nízkou četnost závad a vykonávejte testování non-stop pomocí inteligentních kamerových systémů
  • Dosahujte konzistentnějších výsledků po celém světě pomocí bezobslužných stanic pro End of Line (EoL) testování
Automatizujte své End of Line (EoL) testování
Main Image
Video
Automatizujte své End of Line (EoL) testování

Podívejte se v tomto videu na to, jak vám můžeme pomoci automatizovat vaše End of Line (EoL) testování prostřednictvím řešení na bázi kolaborativních robotů, která sníží vaše provozní náklady a zvýší kvalitu vašeho testování.


Rozšířená realita (AR)
Main Image
Odborná způsobilost
Rozšířená realita (AR)

Vytvářejte a poskytujte pokyny s 2D/3D obsahem, sekvencemi, IIoT daty a anotacemi v reálném čase. Nasaďte a získejte přístup k datům z chytrých telefonů, tabletů a nositelných zařízení.

Zvyšte produktivitu prostřednictvím AR a IIoT analytiky

Dosáhněte nižší chybovosti produktů při první kontrole a předvídejte problémy dříve, než k nim skutečně dojde

Bez úplné kontroly nad procesem montáže může často docházet k závadám dílů, které již byly smontovány. Připojením každé stanice ke společné síti prostřednictvím průmyslového internetu věcí (IIoT) získáte přístup k datům v reálném čase a schopnost strojového učení, které vám pomohou předcházet problémům dříve, než reálně nastanou. S využitím nástroje InnovationSuite™ Vuforia pro rozšířenou realitu (AR) mohou operátoři navíc využívat digitalizovaných pracovních pokynů a dat v reálném čase, což vede ke snížení chybovosti při prvních testech i ke zvýšení efektivity při opravách.

  • Lepší možnosti konektivity prostřednictvím InnovationSuite
  • Prediktivní údržba
  • Pokyny pro obsluhu při opravách

Omezte odstávky pomocí softwaru ThinManager na bázi tenkého klienta

Omezte odstávky pomocí softwaru ThinManager Zkraťte čas do uvedení zařízení do provozu s nižšími náklady a vyšší spolehlivostí

End of Line (EoL) testování může často působit jako úzké hrdlo výrobní kapacity, obzvláště pokud dojde k selhání zařízení a obsluha musí bojovat s opětovným spuštěním nezbytných procesů. Díky schopnostem plug-and-play tenkého klienta ThinManager můžete testování znovu rozeběhnout rychleji a tím snížit riziko neplánovaných odstávek a zvýšit produktivitu.

  • Zvyšte spolehlivost zařízení
  • Posilte zabezpečení IT
  • Předvídejte problémy pomocí prediktivní údržby
  • Globální podpora a nástroje k udržení strojních zařízení v provozu
Software pro správu tenkých klientů
Engineer in Glasses using Tablet PC in Foundry. Industrial Environment.
Software
Software pro správu tenkých klientů

Software ThinManager® založený na tenkém klientu umožňuje zákazníkům optimalizovat jejich provozy prostřednictvím zabezpečené centrální správy aplikací a vizuálního obsahu.


AI mění pravidla a výsledky automatizace
Main Image
Blog
AI mění pravidla a výsledky automatizace

Přestaňte přemýšlet, zda se jedná o člověka, nebo stroj. Skutečná síla leží v kombinaci člověka a stroje. AI rozšiřuje a posiluje lidský potenciál a vede k průkopnickým inovacím.

Zvyšte kvalitu pomocí umělé inteligence

Zlepšete výsledky vašeho End of Line (EoL) testování pomocí nestranného rozhodování

V souvislosti s rostoucími požadavky na kvalitu ze strany výrobců automobilů je nyní složitější než kdy dříve udržovat tyto přísné standardy v kombinaci s rostoucí variabilitou výrobků. Naše řešení využívající umělou inteligenci lze integrovat do End of Line (EoL) testování automobilových sedadel, dveří, palubních desek a mnoha dalších dílů. Jejich implementace vám umožňuje omezit výskyt lidských chyb a zvýšit kvalitu pomocí testování vycházejícího výhradně z přesných dat.

  • Inteligentní zpracování obrazu
  • Algoritmy se schopností samoučení
  • Inteligentní žehlení
  • Detekce vad
Chcete si promluvit s odborníkem z Rockwell Automation?
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
  2. Chevron LeftChevron Left Průmyslová odvětví Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left End of Line (EoL) testování Chevron RightChevron Right