Chcete-li se stát čelním představitelem ve svém oboru, musíte se spojit se společnostmi, které jsou nejlepší v jejich odvětvích. Díky programu Encompass™, který doporučuje produkty třetích stran, můžete rychle najít řešení vašich problémů v oblasti aplikace.
Vyhledání produktu zařazeného v programu Encompass
Pomocí tohoto vyhledávacího nástroje můžete třídit a filtrovat produkty, které lze připojit k architektuře Rockwell Automation nebo je lze používat společně s našimi produkty.
Síla spolupráce
Zprostředkování odborných znalostí
Náš program Encompass představuje způsob, jak si vzájemně vyměňovat důležité informace a vylepšovat produktová řešení. Tento program propojuje technické a obchodní zdroje společnosti Rockwell Automation a nejvhodnějšího partnera programu Encompass. Všechny partnerské společnosti v programu Encompass nabízejí řadu produktových možností, které rozšiřují a vylepšují naše řešení. Tito partneři byli do programu přijati na základě přísného výběrového procesu a jsou připraveni usilovat o úspěch našich společných zákazníků.
Add-on profily
Konfigurace prostředí Studio 5000
Add-on profily (AOP) jsou softwaroví průvodci, kteří vám pomohou rychle a snadno nastavit komunikaci mezi zařízeními třetích stran a řídicími systémy Rockwell Automation. Na následujících partnerských stránkách naleznete také AOP pro produkty doporučené programem Encompass:
Knihovna vzorového kódu
Chcete-li najít vzorový kód našich partnerů, vyhledejte název společnosti nebo katalogové číslo produktu.
Staňte se partnerem Encompass
Cesta k lepším řešením
Produkty, které jsou zařazeny do programu, mají za cíl:
- vylepšovat a rozšiřovat naše řešení díky své konektivitě s naší architekturou nebo musí představovat důležitou součást řešení Rockwell Automation,
- podporovat odvětví nebo aplikace spojené s našimi produktovými řešeními,
- poskytovat doplňující prodejní a marketingové strategie.
Zúčastnění partneři musí:
- být odhodláni dosáhnout společného úspěchu s našimi zákazníky,
- být schopni účastnit se každoročního přezkoumání a obnovení závazku na základě „Prohlášení o členství“ a členských příspěvků.
Výhody partnerství s naší společností
Společnosti, na jejichž produkty program Encompass odkazuje, získají obchodní příležitosti k propagaci produktů doporučovaných v tomto programu. Pokud máte zájem stát se partnerem v rámci programu Encompass, přečtěte si brožuru o výhodách tohoto partnerského programu.