Pokud jde o přijetí Průmyslu 4.0, klíčové je propojení mezi jednotlivými odděleními. I když nová technologie dokáže vzájemně propojit data se systémy, stejně tak důležité zůstává přimět zaměstnance, aby komunikovali a spolupracovali – a to je naprosto zásadní, pokud chcete dosáhnout maximální návratnosti investic. Aby to fungovalo, nejlepší je stavět na čtyřech pilířích kolaborativní práce.
1. Lidé. Prvním krokem k tomu, aby lidé začali spolupracovat, je získat je pro společnou věc.
2. Procesy. Dále, musíte zcela obnažit a přestavět všechny související procesy tak, že zachováte ty dobré, eliminujete špatné a přidáte ty nejlepší.
3. Závody. Poté musíte posoudit, jak dobře vaše tovární/pracovní prostředí umožňuje lidem, aby pracovali společně.
4. Technologie. Nakonec se musíte zamyslet nad tím, jak můžete využít digitální technologii v každém kroku na nové cestě. Přemýšlejte o dashboardech, měření výkonu a přeměně dat z nudných na brilantní.
Jak můžete zaangažovat své zaměstnance?
Abyste úspěšně přijali novou technologii, musíte si vypěstovat nové návyky, jak pracovat. Novou kulturu. A nové způsoby myšlení. Představte si například toto – nový software pro dodavatelský řetězec, který zlepšuje zpracování objednávek. Přestože pracovníci v back-office již třeba jsou správně naladěni směrem k měnícím se technologiím, přimět většinu ostatních, aby se přizpůsobili, může být těžké. Lidi si již zvykli – a dokonce si oblíbili – konkrétní typy softwaru a způsob, jakým věci dělají.
Pokud se tedy ocitnete v takové pozici, měli byste si začít klást otázky typu: jak můžete přimět lidi, aby přijali nové způsoby práce? Jak můžete lidi zaujmout, aby začali používat nové technologie nejen rychleji, ale také s větším nadšením? Jak je přimějete, aby si uvědomili, že tato nová technologie jim usnadní život? Navíc – mnoho z nás v současné době trpí digitální únavou…
Jak můžete zaujmout lidi ještě jinou formou technologie?
Odpověď zní: správným způsobem koučování. Lidi lze nadchnout pro komplexní a vzrušující technologii tím, že pro ně bude snadné ji používat a pochopit. Protože technologie má pouze takovou cenu, jako lidi, kteří ji používají. Při koučování svých pracovníků musíte brát v úvahu „dovednosti“ a „vůli“. Zatímco „dovednosti“ představují technické a profesionální kompetence, „vůle“ znamená způsoby chování, postoje, kulturu, vedení, spolupráci a odolnost.
Pokud chcete, aby se vaši zaměstnanci stali součástí nové iniciativy, musíte zahájit vedení tzv. zepředu. To může znamenat potřebu koučování vedoucích pracovníků, aby se dokázali vypořádat se změnami přicházejícími se zavedením flexibilní výroby. Jakmile se sami poučí, mohou tyto poznatky přenášet směrem dolů a napříč svými týmy. Když budou vaši vedoucí pracovníci vědět, že je podporují lidé z firem jako Kalypso nebo Arup, posílí to jejich jistotu a důvěru v novou technologii a pracovní postupy.
Klíčem je také komunikovat výhody, které to přinese zaměstnancům i zákazníkům. Pokud chcete po svých zaměstnancích, aby něco přijali, musí vědět, že jim to usnadní nebo zlepší život – a že budou moct vytvářet relevantnější nebo cenově výhodnější nabídky pro zákazníky. Pokud se vám podaří, že tuto ideu přijmou všichni, veškeré vaše procesy poběží plynuleji, vaši zaměstnanci budou ochotněji přijímat změny, které jste zavedli, a všichni budou vaši technologii využívat k nejvyššímu prospěchu.
A co dál?
Pokud máte možnost rychle přizpůsobit svou nabídku a upravit výrobní postupy, můžete:
- zkrátit časové rámce a zvýšit aktivní přístup;
- synchronizovat informace napříč systémy a napříč životním cyklem produktu;
- snažit se pochopit, jak zákazníci používají produkty v reálném čase (například jako když Nike implementovala čidla do běžeckých bot a BMW vložila SIM karty do svých automobilů);
- zajistit lepší integraci a spolupráci mezi odděleními;
- začít být proaktivní a posunout se o krok napřed před konkurenci.
Pokud ale kultura a smýšlení pokulhává – pokud se vám nepodaří strhnout ve své firmě zájem lidí –vaše snahy o provedení změn by mohly uvíznout na povrchu.
Chcete-li se přizpůsobit měnícím se podmínkám trhu – krátkodobým šokům i dlouhodobějším trendům – musíte zjistit, kde jsou potenciální překážky a úzká místa. To vyžaduje komplexní kontrolu každé oblasti, která se podílí na tom, jak uspokojujete potřeby svého trhu. Taková kontrola vám pomůže nejen vyřešit třecí místa, ale také lépe alokovat zdroje tak, aby bylo možné trvale pracovat na zlepšení.
Chcete slyšet více myšlenek o lidech a technologii ve výrobě? Poslechněte si náš Podcast o perspektivách managementu.