Loading

PlantPAx

Distribuovaný řídicí systém
Main Image

PlantPAx

Distribuovaný řídicí systém
Procesní řešení
    • Základní správa provozních dávek
    • Základní správa provozních dávek
    • Rozsáhlá správa provozních dávek
    • Rozsáhlá správa provozních dávek
    • Zobrazit vše
  • Optimalizace
    • Bezpečnostní přístrojové systémy
    • Bezpečnostní přístrojové systémy
    • AADvance
    • AADvance
    • Trusted
    • Trusted
    • ControlLogix SIL 2
    • ControlLogix SIL 2
    • Zobrazit vše
  • Služby
    • Přechod na distribuovaný řídicí systém
    • Přechod na distribuovaný řídicí systém
    • Distribuovaný řídicí systém PlantPAx
    • Distribuovaný řídicí systém PlantPAx
    • Zobrazit vše

Systém The PlantPAx® pomáhá výrobcům zlepšovat a zrychlovat rozhodování při kontrole procesu. Tento systém vám umožňuje rychleji reagovat na požadavky zákazníků a rychle se měnící specifikace. Poslední verze systému byla navržena tak, aby se stala neoddělitelnou součástí vaší strategie digitální transformace, která vám pomůže zlepšit produktivitu, zvýšit zisky a snížit provozní rizika.

Znovu si promyslete, co pro vás může distribuovaný řídicí systém (DCS) udělat.


PlantPAx 5.0

Urychlete svou digitální transformaci s naší nejnovější verzí DCS

Patříte mezi výrobce, kteří se musí umět orientovat ve složitých řešeních a dokážou zůstat konkurenceschopní. To platí v různých průmyslových odvětvích, od farmaceutického průmyslu, spotřebního baleného zboží, potravinářského a nápojového průmyslu, až po těžařský a chemický průmysl. Proto je velmi důležité implementovat nejnovější technologický pokrok, abyste mohli pokračovat na své stále se vyvíjející cestě digitální transformace.

Od řídicího stanoviště až po zasedací místnost musí uživatelé procesního systému čelit přetrvávajícím výzvám spočívajícím v nalezení rovnováhy mezi produktivitou s omezeným rozpočtem a zdroji a proaktivním řešením vyvíjejících se provozních rizik. S distribuovaným řídicím systémem PlantPAx (DCS) se s těmito výzvami seznámíte a zvýšíte produktivitu ve všech oblastech svého závodu.

Vlastnosti systému pozitivně ovlivňují životnost provozu vašeho závodu – zajišťují, aby celofiremní a škálovatelné systémy řídily produktivitu, zvýšily ziskovost a snížily celková provozní rizika.

Nejnovější verze systému nabízí:

Menší uhlíkovou stopu: Nové řídicí systémy procesu rozšiřují možnosti řady Logix o špičkový výpočetní výkon a kapacitu, a zjednodušují tak architekturu systému PlantPAx. Díky snížení uhlíkové stopy se taky smrsknou celkové náklady na vlastnictví systému během celé jeho životnosti.

Konzistentnost projektů: Díky nativním instrukcím k procesům, které jsou integrované do řídicích systémů, si mohou projektové týmy osvojit přístupy ke strategiím řízení, které podporují konzistentnost u jednotlivých projektů nebo při nasazení na více pracovištích.

Zjednodušené pracovní postupy: Týmy vývojářů pomohou dosáhnout úspor při konfiguraci přístrojů, alarmů a diagnostických prvků systému. Operátoři si dokážou lépe zobrazit řídicí logiku bezpečně a zabezpečeně.

Kybernetické zabezpečení s certifikátem TÜV: Abychom u architektury systému PlantPAx 5.0 minimalizovali rizika, je certifikována TÜV podle mezinárodní normy ISA-99/IEC 62443-3-3, která poskytuje pokyny k implementaci elektronicky zabezpečeného systému.

Aktivní analýza: Verze systému PlantPAx 5.0 obsahuje účelové rámce, které snadno propojí aktuální a minulá data z DCS do nástrojů ke generování přehledů a do analytických nástrojů. To umožňuje rozšíření prostředí, jako je rozšířená realita, a snadnou integraci se škálovatelnými analytickými balíčky.

Více informací o oborech, ve kterých působíme

PlantPAx 5.0: Využijte všechny možnosti.
Main Image
Přehled
PlantPAx 5.0: Využijte všechny možnosti.

PlantPAx® 5.0, moderní distribuovaný řídicí systém (DCS) od společnosti Rockwell Automation, je navržen tak, aby vyhovoval vašemu celofiremnímu použití atd. PlantPAx 5.0 pomáhá snižovat režijní náklady potřebné pro vaši infrastrukturu automatizace a přináší sofistikovanější diagnostiku a analýzu. 

Přehrát video
Distribuovaný řídicí systém PlantPAx – moderní systém DCS
Main Image
Brožura
Distribuovaný řídicí systém PlantPAx – moderní systém DCS

Systém PlantPAx®, moderní distribuovaný řídicí systém, je klíčovou součástí konceptu The Connected Enterprise®.

Stáhnout

Technická videa o novém systému PlantPAx 5.0

Zhlédněte ukázky a získejte podrobnější přehled o technických funkcích.

Nejnovější verze PlantPAx nabízí ještě cennější technické vlastnosti než kdykoli předtím. Tato ukázková videa provedou operátory a techniky specifickými funkcemi nejnovější verze moderního DCS.

Každé video podrobně vysvětluje skvělé nové funkce systému PlantPAx 5.0 a ukazuje, jak tato verze pomůže zvýšit produktivitu a ziskovost a současně snížit provozní riziko.

PlantPAx 5.0 – knihovna objektů procesu
Main Image
Ukázka
PlantPAx 5.0 – knihovna objektů procesu

Představujeme novou knihovnu objektů procesu, které jsou nativní pro novou funkci řídicího systému procesu v PlantPAx® 5.0. Při vytváření strategie procesu nyní ušetříte čas i paměť.

Přehrát video
Seznam technických videí o systému PlantPAx 5.0
Main Image
Přehled
Seznam technických videí o systému PlantPAx 5.0

Systém PlantPAx® 5.0 nabízí nové a vylepšené technické vlastnosti. Díky našim ukázkovým videím budete moct prozkoumat a pochopit nejnovější funkce, jako jsou například vestavěné alarmy či pokyny SAMA.

Přehrát video

Ukázkové video představuje knihovnu objektů procesu, které jsou nativní pro novou funkci řídicího systému procesu v PlantPAx® 5.0. Další technická videa ze seznamu se věnují:

  • Integrovaným alarmům
  • Vlastnictví a arbitráži
  • Diagramům SAMA
  • Použití instrukcí
  • HiHART
  • A dalším
Chcete-li si přehrát všechna videa, klepněte na dlaždici se seznamem videí.
Skupina uživatelů procesních řešení

Tato každoroční nepřehlédnutelná událost se zaměřuje na problémy ve výrobě, které musíte řešit každý den. Máme pro vás připravené inspirativní náměty, odborné technické semináře a praktické workshopy, kde se seznámíte s nejnovějšími technologiemi automatizace procesů.

Zjistěte více.

PlantPAx: Moderní DCS

Přehodnoťte, co čekat od distribuovaného řídicího systému.

Všechny vaše automatizované operace mohou být integrovány do propojeného podniku (The Connected Enterprise®) prostřednictvím systému PlantPAx, který je klíčovým komponentem. Tato technologie pomůže zlepšit produktivitu, zvýšit efektivitu a snížit náklady ve vaší organizaci.

Moderní systém DCS PlantPAx poskytuje jednotný celozávodní řídicí systém a větší flexibilitu umožňující činit lepší obchodní rozhodnutí.

Řízení a optimalizace podnikových zařízení: Systém PlantPAx využívá společné automatizační platformy pro hladkou integraci mezi kritickými oblastmi vaší továrny. Tento moderní distribuovaný řídicí systém (DCS) spojuje proces, diskrétní řízení, napájení, informace a řízení bezpečnosti do jediné celopodnikové infrastruktury. Mezi výhody patří běžné platformy, plynulý tok informací, snadná správa a nižší celkové náklady na vlastnictví. Podívejte se na naši vysoce výkonnou architekturu

Škálovatelná a modulární architektura: Systém PlantPAx zajišťuje širokou škálu různých prvků architektury pro zvýšenou flexibilitu. Stejná platforma se může používat pro jednotlivé stanice nebo velké distribuované architektury. To znamená snadnou integraci bez replikace dat, rychlejší uvedení na trh a škálovatelné možnosti systému, jako jsou HMI, správa provozních dávek a sběr dat. Seznamte se s řešeními navrhování a implementace

Otevřené, informační a zabezpečené: Moderní systém DCS PlantPAx je založený na otevřených komunikačních standardech využívajících jako EtherNet/IP svou páteř. Díky tomu jsou v celém podniku rychle k dispozici v reálném čase informace napomáhající k lepším obchodním rozhodnutím. Dělejte výhodnější rozhodnutí tím, že využijete virtualizaci a mobilitu, umožníte konvergenci IT/OT s hardwarem COTS, snížíte energii až o 10 % a budete k obraně přistupovat systematicky a do hloubky. Zabezpečte své informace

Flexibilní dodavatelská síť a síť podpory: Se systémem PlantPAx budete moct vybrat optimální implementační tým podpory přizpůsobený vašim potřebám. Pokud jde o dodávky špičkových systémů a řešení, můžete využít nás nebo svého místního systémového integrátora, se kterým máte navázané pracovní vztahy.

Seznam videí na téma co čekat od moderního DCS systému PlantPAx
Main Image
Přehled
Seznam videí na téma co čekat od moderního DCS systému PlantPAx

Jediným způsobem, jak doopravdy zlepšit efektivitu a snížit náklady, je integrace všech vašich automatizovaných operací s moderním DCS systémem PlantPAx®.

Přehrát video

Služby po celou životnost
Main Image
Odborná způsobilost
Služby po celou životnost

Služby průmyslové automatizace na podporu vašeho výrobního závodu nebo zařízení po celou dobu jeho životnosti, ať už potřebujete navrhovat, vytvářet sestavy, provádět údržbu nebo vylepšení.

Podívejte se, v jakých oblastech působíme.

Služby po celou životnost

Podpora provozu po celou životnost

Společnosti po celém světě potřebují spolupracovat s někým, kdo bude rozumět jejich oboru od základů až po střechu a kdo přijde se strategií po celou životnost. Společnost Rockwell Automation poskytuje vynalézavost tím, že kombinuje odborné znalosti a technologie. Jsme partnerem v každé fázi životnosti vašeho provozu, abychom dokázali rozšířit váš provoz na maximum, a vy jste tak mohli nabídnout maximum svým zákazníkům.

PlantPAx DCS vyniká tím, že ovlivňuje celkovou snahu o integraci vrstvy řízení procesů do podniku.  To snižuje náklady na životnost systému a minimalizuje provozní rizika v provozu. Systém PlantPAx dokáže zlepšit životnost v každé fázi.

  1. Návrh: Díky rychlejšímu projektování a standardizaci dokážou týmy odložit úkoly bez přidané hodnoty, které zabírají čas při fázi návrhu, a místo toho se mohou u zákazníka zaměřit na poskytování různorodé hlubší úrovně hodnot.
  2. Sestava: Rychlejší uvedení do provozu a lepší rámcová integrace minimalizují narušení zásadní cesty v harmonogramu projektu. Technologické funkce v DCS musí globálním týmům umožnit rychlé řešení problémů ve fázích uvedení do provozu a zůstat flexibilní při zavádění pozdějších změn. Možnosti rámcové integrace a simulační nástroje k provádění efektivních testů přijetí napomáhají zkrátit čas v harmonogramu projektu.
  3. Údržba: Snadnější údržba, provoz a modernizace díky snížení celkových nákladů na vlastnictví s menší uhlíkovou stopou a zjednodušenou modernizovanou cestou.
  4. Vylepšení: Řízení vylepšení v podniku s možností rozšíření a vylepšení diagnostických funkcí, otevřený přístup a analytické a optimalizační nástroje.
Přečtěte si více o našich procesních službách

Migrace DCS

Řešení rizik staršího DCS

Systém DCS je „mozkem vašich procesů“, neboť zasahuje do vašeho závodu, aby monitoroval a kontroloval velký počet zařízení, která vám umožňují pokaždé vyrábět kvalitní výrobky včas. Jak vaše zařízení stárne, je nevyhnutelné, že budou stále aktuálnější problémy ohledně získávání dílů, servisu, potenciálních ztrát produktivity kvůli staré technologii a větší riziko prostojů.  Zjistěte, jak vám společnost Rockwell Automation může se systémem DCS PlantPAx pomoct s modernizací vašeho řídicího systému.

Migrace distribuovaného řídicího systému
Main Image
Odborná způsobilost
Migrace distribuovaného řídicího systému

Naše řešení migrace jsou navržena tak, aby se minimalizovaly odstávky, maximalizovaly provozní výsledky a omezilo se riziko při údržbě původního zařízení.

Podívejte se, v jakých oblastech působíme.
Seznam videí s migrací PlantPAx a DCS
Main Image
Přehled
Seznam videí s migrací PlantPAx a DCS

Jste připraveni modernizovat váš starý distribuovaný řídicí systém? Mnoho výrobních závodů je vybaveno zastaralým distribuovaným řídicím systémem. Zjistěte, jak migrace DCS na DCS PlantPAx® dokáže pomoct právě vám.

Přehrát video

Správa provozních dávek a FactoryTalkSoučást DCS PlantPAx již od samého začátku

Dnešní dynamické výrobní prostředí představuje několik výzev: řízení nákladů, zmírňování rizik a využití každé příležitosti k získání náskoku před konkurencí. Pro mnoho společností to znamená, že výrobní oblasti musí odvážným přístupem potlačit neefektivitu, která je zdržuje. To vyžaduje informované rozhodování, odhalení neefektivnosti založené na datech a velmi intenzivní spolupráci. Společnosti, které využívají dnešní rychle se rozvíjející technologie, dokážou odhalit nové konkurenční výhody.

Správa provozních dávek FactoryTalk® poskytuje efektivní, konzistentní, předvídatelné zpracování dávek a podporuje opakované využívání kódu, receptur, fází a logiky. Správa provozních dávek FactoryTalk kombinuje normu ISA-88 s osvědčenou technologií, která zajišťuje flexibilitu od celopodnikových architektur až po komplexní použití u jedné jednotky. Umožňuje vám také použít jeden řídicí a informační systém pro všechny procesy, abyste zlepšili kapacitu a kvalitu produktů, šetřili energii a suroviny a minimalizovali variace procesu a lidský zásah.

Systém řízení provozních dávek FactoryTalk
Main Image
Software
Systém řízení provozních dávek FactoryTalk

Využívejte zařízení efektivněji, zlepšete kvalitu produktů, ušetřete energii a peníze díky moderním strategiím řízení provozních dávek od softwaru FactoryTalk®.

Začínáme
Řízení provozních dávek
Main Image
Odborná způsobilost
Řízení provozních dávek

Naše řešení řízení dávek nabízejí flexibilní řídicí prostředí, které pomůže splnit vaše požadavky na zvýšení výroby a výnosů.

Podívejte se, v jakých oblastech působíme.

Výhody

  • Optimalizace dodavatelského řetězce
  • Zkrácení doby uvedení do provozu
  • Zlepšení konzistentnosti výsledků
  • Prostor k růstu

Nástroje pro návrh a implementaci

Nástroje, které vám pomáhají konfigurovat a používat naše produkty

Distribuovaný řídicí systém PlantPAx využívá pokroku v našich konstrukčních a konfiguračních platformách. PlantPAx System Estimator (PSE) umožňuje rychle vytvořit a schválit architekturu na základě vašich požadavků. Průvodce PSE je součástí systému Integrated Architecture® Builder (IAB).

Stáhněte si PlantPAx System Estimator Seznamte se s našimi systémovými konfiguračními nástroji.
Průvodce výběrem systému DCS PlantPAx
Main Image
Brožura
Průvodce výběrem systému DCS PlantPAx

Systém PlantPAx® poskytuje moderní přístup k distribuovanému řízení. Systém sdílí společnou technologii se všemi dalšími automatizačními součástmi ve výrobním závodě.

Stáhnout
Referenční materiál pro DCS PlantPAx
Main Image
Příručka
Referenční materiál pro DCS PlantPAx

Tato referenční příručka podrobně zpracovává pokyny k použití, které musí být při nastavování systému PlantPAx dodrženy.

Stáhnout
Chcete si promluvit s poradcem z Rockwell Automation?
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
  3. Chevron LeftChevron Left Procesní systémy Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Distribuovaný řídicí systém (PlantPAx) Chevron RightChevron Right