Výroba a výrobní zařízení jsou obvykle tvořeny různými řídicími systémy, individuálními manipulačními procesy, samostatnými napájecími zdroji a řízením bezpečnosti. Udržování mnoha různých systémů klade velké nároky na operace a podporu a omezuje flexibilitu a schopnost reakce. Abyste vyhověli výzvám současnosti a vytvořili systém The Connected Enterprise®, budete potřebovat řídicí technologii, která překonává tato omezení a nabízí optimalizaci celého závodu.
Zvyšte kvalitu a produktivitu
Nastal čas přehodnotit váš distribuovaný řídicí systém
V současnosti čelíte ve zpracovatelském průmyslu náročným výzvám. Přísnější požadavky na shodu s předpisy, požadavky týkající se produktivity, konkurence na trhu a současně používání stejné strategie řídicího systému a automatizačních postupů jsou jen některými z těchto výzev. Moderní distribuovaný řídicí systém (DCS) vám může pomoci zaměřit se na tyto výzvy. Tento moderní přístup je postaven na celopodnikovém využití technologií, které se snadno integrují s ostatními automatizačními systémy.
Zvyšte efektivitu a snižte náklady
Moderní distribuované řídicí systémy
Moderní distribuovaný řídicí systém (DCS) umožňuje zvyšovat produktivitu a efektivitu a snižovat náklady. Tento systém snadno integruje zaměstnance, procesy a technologie do propojeného podniku (The Connected Enterprise®), abyste se mohli lépe zaměřit na různé výzvy, kterým čelíte. Systém PlantPAx® je klíčovým prvkem systému The Connected Enterprise®.
Díky našemu řešení distribuovaného řídicího systému může vaše organizace těžit výhody:
- Automatizace produktivity, která zkracuje dobu uvedení na trh
- Zlepšení řízení, které pomáhá splnit cíle produktivity
- Schopnost technologie přizpůsobovat se novým možnostem systému
Přechod na moderní distribuovaný řídicí systém (DCS)
Potřebujete svůj distribuovaný řídicí systém (DCS) aktualizovat nebo vyměnit?
Pomůžeme vám začlenit nové technologie takovou rychlostí, jaká vám bude vyhovovat. Naše řešení přechodu na distribuovaný řídicí systém (DCS) pokrývá mnoho existujících systémů DCS a obsahuje nástroje, které přechod na jiný systém usnadní, jako skenery vstupů a výstupů, kabeláž, konverze databází a další.
Procesní služby
Poskytujeme celou řadu služeb, abychom vám pomohli zvýšit produktivitu, optimalizovat výrobní prostředky a zlepšit finanční ukazatele. Nabízíme také flexibilní dodávky a podporu systému PlantPAx díky globálnímu rozsahu sítě Rockwell Automation PartnerNetwork™.
Školení
Ať už jste inženýr, operátor nebo pracovník údržby, průběžná školení vám pomohou se zlepšováním výkonnosti a předáváním znalostí. Nabízíme různé formy školení včetně školení přizpůsobených na míru, v místě instalace, virtuální i instruktorské kurzy.