Loading

Řídicí systém AADvance

Bezpečnostní přístrojové systémy s chybovou odolností
Main Image

Řídicí systém AADvance

Bezpečnostní přístrojové systémy s chybovou odolností
Procesní řešení
    • Základní správa provozních dávek
    • Základní správa provozních dávek
    • Rozsáhlá správa provozních dávek
    • Rozsáhlá správa provozních dávek
    • Zobrazit vše
  • Optimalizace
    • Bezpečnostní přístrojové systémy
    • Bezpečnostní přístrojové systémy
    • AADvance
    • AADvance
    • Trusted
    • Trusted
    • ControlLogix SIL 2
    • ControlLogix SIL 2
    • Zobrazit vše
  • Služby
    • Přechod na distribuovaný řídicí systém
    • Přechod na distribuovaný řídicí systém
    • Distribuovaný řídicí systém PlantPAx
    • Distribuovaný řídicí systém PlantPAx
    • Zobrazit vše

Ať už potřebujete SIL 1–3, zabezpečení proti poruchám nebo architektury s chybovou odolností a trojité modulární redundantní (TMR) architektury, dokážeme poskytnout podporu vašim požadavkům SIS. Náš řídicí systém AADvance® s chybovou odolností je plně distribuovaný, odstupňovaný bezpečnostní přístrojový systém.


Omezte bezpečnostní rizika

Chraňte lidi, životní prostředí a výrobní prostředky

Naše řešení AADvance umožňuje aplikovat různé úrovně redundance modulu podle požadavků konkrétních součástí vaší aplikace. Toto řešení umožňuje specifikovat úroveň bezpečnostní integrity a dostupnosti, které potřebujete ve vaší továrně.

Více informací o řešeních bezpečnostních přístrojových systémů Objevte naše bezpečnostní řešení pro procesy
Brožura o bezpečnostním systému AADvance
Main Image
Brožura
Brožura o bezpečnostním systému AADvance

Systém AADvance® je tvořen procesorovými moduly, vstupními a výstupními moduly a sestavami provozních zakončení, které mohou být snadno smontovány a konfigurovány.

Stáhnout
Video o bezpečnostním systému AADvance
CB003381
Prezentace
Video o bezpečnostním systému AADvance

Řešení AADvance je skutečnou distribuovanou, odstupňovanou architekturou, která je tvořena hardwarovým procesorem a softwarovým prostředím.

Spustit video

Maximalizujte dobu provozu a zkraťte dobu odstávky

Výhody

  • Vysoký výkon
  • Rozsáhlé možnosti integrace
  • Distribuovaný procesní výkon
  • Odstupňovaná redundance pro chybovou odolnost
  • Vhodné pro malé až velké vstupní a výstupní systémy
  • Cenově výhodné pro SIL 1–3 ve stejném systému
  • Jednoduchá jednobodová konfigurace a řízení systému

Vlastnosti

  • Certifikováno podle IEC 61508 (TÜV a Exida)
  • Od zabezpečení proti poruchám po konfiguraci s chybovou odolností
  • Podporuje SIL 1 až SIL 3
  • Možnosti připojení CIP k PlantPAx®
Bezpečnostní systém AADvance je škálovatelným bezpečnostním přístrojovým systémem, který poskytuje flexibilní redundanci procesoru.

Školení

Údržba a odstraňování potíží systému AADvance

Naše školení systému AADvance poskytuje komplexní přehled hardwaru, softwaru a odstraňování potíží systému AADvance.

Po ukončení školení byste měli být schopní:

  • Pochopit, jak systém AADvance funguje jako procesor zabezpečený proti poruchám
  • Pochopit konfigurační meze systému
  • Navrhnout a sestavit kompletní systém
  • Zvolit vhodný hardware na základě vstupů a výstupů
Zaregistrujte se ke školení AADvance
Obsáhlé školení k systému AADvance
Main Image
Brožura
Obsáhlé školení k systému AADvance

Školení poskytuje komplexní přehled o hardwaru, softwaru a odstraňování potíží systému AADvance.

Stáhnout
Školení o údržbě systému AADvance
Main Image
Brožura
Školení o údržbě systému AADvance

Školení o provozu, údržby a odstraňování potíží systému AADvance: Toto školení nabízí přehled o hardwaru, softwaru a odstraňování potíží systému AADvance.

Stáhnout

Nástroje AADvance

Dodatečné školení a dokumentace

Nabízíme dodatečné nástroje, které vám pomohou zajistit implementaci systému AADvance. Školení je zaměřené na vaše potřeby – kdy ho potřebujete a jakým způsobem ho potřebujete.

Návod na údržbu sestavení systému procesoru AADvance
Main Image
Příručka
Návod na údržbu sestavení systému procesoru AADvance

Procesor AADvance je navržen pro funkční bezpečnost a kritické řídicí aplikace. Máte tak k dispozici flexibilní řešení pro malé požadavky.

Stáhnout
Průvodce konfigurací procesoru v systému AADvance
Main Image
Příručka
Průvodce konfigurací procesoru v systému AADvance

Inženýrská pracovní stanice spustí aplikaci AADvance Workbench vyvinutou speciálně pro systém AADvance, který umožňuje konfigurovat váš systém.

Stáhnout

Certifikace AADvance

Dodržování bezpečnostních standardů

AADvance je certifikován společností TÜV jako vhodný pro aplikace, které musí splňovat požadavky jedné nebo několika následujících mezinárodních bezpečnostních norem:

  • IEC 61508 do úrovně SIL 3, IEC 61511-1
  • EN 50178, EN 50156, EN 54-2
  • EN 61131-2, EN 61131-2
  • NFPA 72/85/86
Zobrazit osvědčení našich produktů

Podpora

Najděte své řešení díky našim službám

Na stále více konkurenčním globálním trhu se mnoho společností zaměřuje na využití technologie, která pomáhá udržet růst zisku z obchodní činnosti. Ale občas potřebujete pomoc. Máme k dispozici rozsáhlý sortiment služeb, které vám pomohou získat maximum z vaší investice do automatizace.

Přečtěte si více o našich procesních službách
Chcete si promluvit s poradcem z Rockwell Automation?

Nabízíme své odborné zkušenosti a pomoc s návrhem, zaváděním a podporou investic do automatizace.
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
  2. Chevron LeftChevron Left Mož... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Systémy bezpečnosti procesů Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Bezpečnostní přístrojové systémy Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left AADvance Chevron RightChevron Right