Seznam materiálů CrossWorks Elektronická technická dokumentace Installed Base Evaluation Stav životního cyklu produktu Registrace produktu Product Selection Toolbox Opravy Knihovna kódů vzorků Aktivace softwaru Software Activations Zobrazit vše
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
Seznam materiálů CrossWorks Elektronická technická dokumentace Installed Base Evaluation Stav životního cyklu produktu Registrace produktu Product Selection Toolbox Opravy Knihovna kódů vzorků Aktivace softwaru Software Activations Zobrazit vše

Optimalizace procesů

Modelové prediktivní řízení umožňuje provádění operací na základě požadavků
Main Image
Procesní řešení
    • Základní správa provozních dávek
    • Základní správa provozních dávek
    • Rozsáhlá správa provozních dávek
    • Rozsáhlá správa provozních dávek
    • Zobrazit vše
  • Optimalizace
    • Bezpečnostní přístrojové systémy
    • Bezpečnostní přístrojové systémy
    • AADvance
    • AADvance
    • Trusted
    • Trusted
    • ControlLogix SIL 2
    • ControlLogix SIL 2
    • Zobrazit vše
  • Služby
    • Přechod na distribuovaný řídicí systém
    • Přechod na distribuovaný řídicí systém
    • Distribuovaný řídicí systém PlantPAx
    • Distribuovaný řídicí systém PlantPAx
    • Zobrazit vše

Konkurenční společnosti přecházejí na systémy výroby na základě požadavků se zaměřením na zákazníka. Tento systém vyžaduje strategie pokročilého řízení procesů, zejména modelové prediktivní řízení (MPC), které pomáhá snižovat nestálost a neefektivitu procesů, zvyšovat konzistenci výrobků a umožňuje provádět operace na hranici mezních hodnot.


Dosáhněte obchodních cílů

Výhody modelového prediktivního řízení

Zlepšete svou schopnost rychle se přizpůsobit obchodním prioritám a požadavkům zákazníka a současně zvýšit svou ziskovost díky MPC. Toto řešení může vaší organizaci poskytnout výhodu díky:

  • Snížení nestálosti a neefektivity procesů
  • Zlepšení konzistence výrobků
  • Možnost získat maximum z vašeho procesu

Odstupňované modelové prediktivní řízení

Řešení Pavilion8 MPC

Modulární softwarová platforma Pavilion8® je základem našich průmyslových řešení. Tato softwarová platforma zahrnuje moduly určené k řízení, analýze, monitorování, vizualizaci, skladování a integraci a kombinuje je do aplikací s vysokou přidanou hodnotou. Odstupňované, flexibilní a snadno integrovatelné do stávající obchodní a výrobní infrastruktury. Řízení Pavilion8 je lepší než alternativní technologie.

Pavilion8 je softwarová platforma pro modelování procesů, pokročilou správu a optimalizaci, která se integruje do jakéhokoli systému správy a nepřetržitě poskytuje přehled, diagnostiku a pokročilou správu v reálném čase.

Mezi vlastnosti patří:

  • Intuitivní uživatelské rozhraní využívající prohlížeč
  • Uživatelské prostředí na míru
  • Méně častá školení a nižší náklady
  • Přizpůsobuje se měnícím se obchodním potřebám
Modelové prediktivní řízení poskytuje výsledky
Main Image
Brožura
Modelové prediktivní řízení poskytuje výsledky

Modelové prediktivní řízení Rockwell Automation poskytuje zákaznické hodnoty.

Stáhnout

Modelové prediktivní řízení PlantPAx zlepšuje výkonnost
Main Image
Brožura
Modelové prediktivní řízení PlantPAx zlepšuje výkonnost

Modelové prediktivní řízení PlantPAx poskytuje nové příležitosti ke zlepšení výkonnosti procesního zařízení.

Stáhnout

Modelové prediktivní řízení ve stávajícím šasi platformy Logix

PlantPAx MPC

Naše řešení PlantPAx® MPC je určeno pro standardní hardware Logix. Toto řešení vám pomůže zvládnout většinu náročných úkolů pokročilého řízení. Modelové prediktivní řízení (MPC) PlantPAx je odvozeno od serverové verze MPC Pavilion8 a lze ho snadno konfigurovat, pochopit a integrovat se zbytkem procesního řídicího systému.

Mezi vlastnosti patří:

  • Provozování až pěti nezávislých aplikací modelového prediktivního řízení na jednom modulu
  • Vývoj a implementace modelového prediktivního řízení pro až 10 CV, 10 MV a 10 DV
  • Implementace plně funkčního modelového prediktivního řízení

Přínosy zahrnují:

  • Snížení odchylek kvality výrobku až o 75 %
  • Snížení spotřeby energie až o 20 %
  • Zvýšení výrobní kapacity až o 25 %
  • Maximalizace procesních výnosů

Specifické průmyslové aplikace k dosažení maximální ziskovosti

Odvětví, pro která nabízíme naše služby

Procesní průmyslové obory čelí podobným výzvám: nestálost, odpady a spotřeba energie. Průmyslová řešení, která poskytujeme, jsou postavena na jedinečných průmyslových odborných znalostech a hluboké znalosti klíčových procesů a proměnných, které mají vliv na vaše specifické průmyslové a obchodní cíle. Náš zkušený tým inženýrů pracuje s lídry v oblasti cementárenského, chemického, potravinářského, nápojového, petrochemického, farmaceutického, polymerního a rafinačního průmyslu.

Přečtěte si více v případových studiích řešení procesů
Dosáhněte špičkového výkonu továrny na výrobu potravin a nápojů
Main Image
Prezentace
Dosáhněte špičkového výkonu továrny na výrobu potravin a nápojů

Naše aplikace modelového prediktivního řízení (MPC) Pavilion8 pomáhá výrobcům dosahovat precizních výsledků na dynamickém trhu." title="Naše aplikace modelového prediktivního řízení (MPC) Pavilion8 pomáhá výrobcům dosahovat precizních výsledků na dynamickém trhu.

Spustit video

Služby s trvalou hodnotou

Podpora programů, které pomáhají chránit vaše investice

Tým služeb s trvalou hodnotou se zavazuje udržovat vaše investice na optimální úrovni výkonu. Náš program služeb s přidanou hodnotou je určen k tomu, aby pomáhal dosahovat dobrých zisků. Aby byl dosažen tento cíl, nabízíme proaktivní podporu pro maximalizaci operací: zvýšení výroby, snížení nákladů, zlepšení kvality a zvýšení ziskovosti.

Služby s trvalou hodnotou
Main Image
Technické údaje
Služby s trvalou hodnotou

Přečtěte si více o našich podpůrných programech, které pomáhají chránit vaši investici.

Stáhnout

Řízení procesů a optimalizace služeb

  • Proaktivní údržba
  • Zlepšená dostupnost
  • Opakovací školení
  • Lepší přehled
  • Obnovení po havárii
  • Optimalizace výkonnosti
  • Udržování kvalifikace operátorů

Služby a školení

Pokročilé řízení procesů a prostředí

Poskytujeme účelově zaměřené, praktické školicí kurzy našim zákazníkům, aby se naučili zvládat každodenní operace ve svých aplikacích. Naši zákazníci rychle začnou těžit z výhod řešení, která poskytujeme.

Každý kurz je zaměřen na specifické použití a vlastnosti platformy Pavilion8. Všechny kurzy platformy Pavilion8 probíhají v našem podniku v texaském Austinu.

Přístup ke školení
Main Image
Školení
Přístup ke školení

Školení Pavilion8 a PlantPAx MPC. Chcete-li zobrazit seznam školení, zadejte do vyhledávacího pole Pavilion.

Začínáme

Chcete si promluvit s odborníkem z Rockwell Automation?

Nabízíme své odborné zkušenosti a pomoc s návrhem, implementací a podporou investic do automatizace.
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
  3. Chevron LeftChevron Left Optimalizace procesů Chevron RightChevron Right