Koncoví uživatelé přechází na platformu Connected Enterprise, která v sobě spojuje systémy informačních technologií (IT) a provozních technologií (OT) do jedné síťové architektury. Chytré stroje a zařízení mohou poskytnout nebývalý přístup k datům, lepší možnosti připojení a robustní zabezpečení, díky čemuž máte se zákazníkem lepší výchozí pozici uspět.
Přizpůsobte se potřebám zákazníka
Důležité aspekty vývoje inteligentních strojů a zařízení
Abyste v rámci oboru zůstali konkurenceschopní, musíte neustále inovovat. Vhledem k tomu, že stále více koncových uživatelů přechází na platformu Connected Enterprise za účelem optimalizace svého výrobního a dodavatelského řetězce, očekávají přidanou hodnotu nad rámec strojů nebo zařízení. Také čekají, že jim pomůžete vyřešit nejpalčivější problémy:
- celosvětovou konkurenceschopnost;
- připravenost pracovníků;
- měnící se rizika;
- nové technologie.
Koncoví uživatelé chtějí, abyste dodávali inteligentní stroje a zařízení, které se snadno integrují do jejich zařízení, budou poskytovat přístup k informacím a umožní pružně reagovat na měnící se požadavky trhu.
Abyste zjednodušili postup, měli byste se zaměřit na tři zásadní složky návrhu:
- Procesy: Seznamte se s koncovými uživateli na jejich cestě k platformě Connected Enterprise a zjistěte jejich potřeby.
- Technologie: Začleňte ty správné technologie a schopnosti.
- Lidé: Interně i externě vytvořte potřebnou sadu dovedností.
Jsme vaším partnerem, který vám pomůže vyvíjet inteligentní stroje a zařízení, jaké vaši zákazníci z výrobních a průmyslových oborů potřebují.
Podpora dodržování bezpečnosti, optimalizace provozu
Chytré stroje a zařízení více než kdy dříve usnadňují dodržování bezpečnostních předpisů a současně optimalizaci provozu. Díky diagnostice bezpečnostních systémů, integrovaným bezpečnostním řešením a moderní bezpečnostní technologii můžete využít daných hodnot integrovaných návrhů bezpečnostních systémů.
Bezpečnost rovná se jistota
Zabezpečení by mělo být všudypřítomnou a neustále se vyvíjející součástí vaší obecné bezpečnostní strategie. To znamená proaktivní řízení bezpečnosti nad rámec bezpečnosti pracovníků a spotřebitelů. Cílem je zabezpečit stroje a také chránit duševní vlastnictví, fyzické a personální prostředky i životní prostředí.
Konstrukce s ohledem na dostupnost informací
Stroje poskytující informace zkracují prostoje, zvyšují efektivitu
Připojené stroje a zařízení jsou schopné poskytovat v reálném čase informace o výkonnosti a provozní data. Vaši koncoví uživatelé potřebují snadno dostupné informace, které jsou viditelné v celé firmě. Tyto informace pomáhají lidem činit informovaná rozhodnutí, zkracovat prostoje a zvyšovat efektivitu a produktivitu výrobního závodu.
Vizualizace pro inteligentní výrobu
Řešení vizualizace a rozhraní HMI pomáhají řešit potřeby produktivity, inovací a globalizace. Naše portfolio poskytuje konzistentní vzhled a způsob ovládání elektronických ovládacích terminálů, distribuovaného rozhraní HMI klient/server a informačního softwaru. Programovací nástroje a pokročilé softwarové aplikace zahrnují vzdálený přístup a analýzu dat pro zrychlení vývoje a zlepšení účinnosti.
Zjednodušená integrace
Rychle odstraňujte problémy a zkracujte prostoje
Když se vaši zákazníci pokusí propojit výrobní závod s firmou, stroje, které budou plynule přecházet mezi doménami, se rychle stanou výhodou oproti ostatní konkurenci. Využitím jediné řídicí a informační platformy ke shromažďování, přenosu a analýze provozních dat v reálném čase umožňuje operátorům rychle odstraňovat problémy a zkracovat prostoje.
Nasazujte bezpečná a robustní průmyslová řešení sítě
EtherNet/IP je otevřený protokol průmyslové ethernetové sítě, který je schopný diskrétního zpracování bezpečnosti, pohybu, procesů a řízení aplikace. Protokol EtherNet/IP umožňuje zabezpečenou komunikaci v reálném čase mezi strojními zařízeními, systémy a podniky. Tato síť umožňuje odborníkům na IT a provoz snadněji splnit obchodní cíle.
Diagnostika a analýzy v reálném čase
Reagujte na problémy rychle prostřednictvím sledování na dálku
Vzdálený přístup nabízí další zdroj příjmů, bližší vztahy se zákazníky a odlišnost od konkurence. Sledujte výkonnost strojních zařízení odkudkoli na světě. Reagujte na závažné situace na dálku, čímž šetříte náklady na cestování a na fungování na pracovišti. Rychleji reagujte na problémy se zařízením nebo jim v první řadě pomozte předcházet. Výsledkem je méně prostojů a vyšší produkce.
Zabudovaná zařízení pro shromažďování informací
Zabudovaná zařízení pro shromažďování informací nabízejí vašim zákazníkům nové způsoby, jak prodloužit životnost strojů a zkrátit prostoje. Tato zařízení mohou využívat vestavěné funkce, jako například monitorování vibrací, sledování provozních podmínek nebo průběhu krouticího momentu, za účelem zjištění problémů dříve, než k nim dojde. Operátoři dokážou potíže rychle odstranit nebo napravit problémy, které se skutečně objeví.
Optimalizace provozní účinnosti
Dodávejte flexibilnější stroje a zařízení
Díky inovativním návrhům a škálovatelné technologii automatizace můžete dodat flexibilnější chytré stroje a zařízení, které pomáhají zvyšovat provozní efektivitu a také:
- zkracují dobu instalace a spuštění;
- zkracují dobu přechodu;
- snižují náklady na energie;
- splňují elektrické, mechanické a environmentální požadavky;
- zvyšují bezpečnost pracovníků a ochranu zařízení.
Technický návrh pro provoz
Software pro návrh pomáhá maximalizovat produktivitu automatizace díky zkrácení času návrhu. S tímto softwarem dokážete navrhnout možnosti pro snížení nákladů díky konzistentním, modulárním řešením zlepšujícím účinnost výroby.
Škálovatelná řídicí platforma
Jeden společný systém je snazší navrhnout, nainstalovat, spravovat a udržovat. Také vám umožňuje určit správnou velikost řídicího systému pro vašeho zákazníka. Naše portfolio systémů Integrated Architecture® obsahuje správu, vizualizaci, pohyb a skupiny sítí.